Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"6P000001","name":"PSEN in-A-A-N","price":"99.31","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217049","0010600221704980J9"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PSEN in-A-A-N
Numer produktu: 6P000001
GTIN: 4046548108729
Indukcyjny czujnik zbliżeniowy, 2 wyjścia bezpieczeństwa OSSD,
konstrukcja cylindryczna M12, odległość wykrywania: 2 mm na równi,4-pinowe
złącze męskie
M12
Sztuka
Cena
€99.31
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Dane ogólne
| Potwierdzenie |
CE
UKCA Na liście cULus TÜV |
| Zasada działania czujników | indukcyjny |
Dane techniczne
Dane elektryczne
| Napięcie zasilania (V) |
24
24 |
| Typ napięcia zasilania U1 | DC |
| Znamionowe napięcie robocze | 24 V |
Wyjścia półprzewodnikowe
| Liczba wyjść OSSD | 2 |
| Odporność wyj. S/C na zwarcie | Tak |
Dane dotyczące środowiska
| Temperatura pracy |
-25
70 |
| Dop.wys.pracy n.p.m. | 2000 m |
| Stopień ochrony obudowy |
IP69
IP68 |
Dane mechaniczne
| Czujnik może być zabudowany | Tak |
| Typ połączenia | M12 4-stykowe |
| Materiał obudowy | |
| Mat. obudowy płyty przedniej | PBT |
| Materiał górnej części obudowy | |
| Wysokość | 12 |
| Szerokość | 65 |
| Ciężar netto | 18 |
| Ciężar brutto | 29 |
Środowisko
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dane handlowe
| Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
| Funkcja odniesienia ECLASS | 27274101 |
| Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupa odniesienia ETIM | EG000026 |
| Funkcja odniesienia ETIM | EC002714 |
| GTIN | 4046548108729 |
| Tom | 0.104 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365019 |
| Typ numeru taryfy celnej | TARIC |
| Użyj numeru taryfy celnej |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Ilość na jednostkę opakowania | 1 |
Akcesoria opcjonalne
PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m
380208
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, 5-pinowe gniazdo proste
, złącze proste M12, kodowanie A, długość przewodu: 3m
€31.06
PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m
380209
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, 5-pinowe gniazdo proste
, złącze proste M12, kodowanie A, długość przewodu: 5m
€37.40
PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m
380210
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, 5-pinowe gniazdo proste
, złącze proste M12, kodowanie A, długość przewodu: 10m
€50.08
PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m
380211
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, 5-pinowe gniazdo proste
, złącze proste M12, kodowanie A, długość przewodu: 30 m
€98.24
PSS67 Cable M12af M12am, 3m
380212
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, 5-pinowe gniazdo kątowe
, złącze kątowe M12, kodowanie A, długość przewodu: 3m
€31.06
PSS67 Cable M12af M12am, 5m
380213
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, 5-pinowe gniazdo kątowe
, złącze kątowe M12, kodowanie A, długość przewodu: 5m
€37.40
PSS67 Cable M12af M12am, 10m
380214
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, 5-pinowe gniazdo kątowe
, złącze kątowe M12, kodowanie A, długość przewodu: 10m
€50.08
PSS67 Cable M12af M12am, 30m
380215
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, 5-pinowe gniazdo kątowe
, złącze kątowe M12, kodowanie A, długość przewodu: 30 m
€98.24
PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m
380220
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, 5-pinowe gniazdo proste
, złącze proste M12, kodowanie A, długość przewodu: 20m
€69.73
PDP67 Cable M12-5sf M12-5sm, 1m
380711
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, 5-pinowe gniazdo proste
, złącze proste M12, kodowanie A, długość przewodu: 1m
€20.27
PDP67 Cable M12-5sf M12-5sm, 1.5m
380712
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, 5-pinowe gniazdo proste
, złącze proste M12, kodowanie A, długość przewodu: 1,5m
€22.18
PDP67 Cable M12-5sf M12-5sm, 2m
380713
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, 5-pinowe gniazdo proste
, złącze proste M12, kodowanie A, długość przewodu: 2m
€23.45
PSEN op cable axial M12 4-pole 30m
630296
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 4-pinowe gniazdo proste M12,
niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 30 m
€44.93
PSEN op cable axial M12 4-pole 3m
630300
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 4-pinowe gniazdo proste M12,
niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 3m
€12.17
PSEN op cable axial M12 4-pole 5m
630301
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 4-pinowe gniazdo proste M12,
niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 5m
€14.19
PSEN op cable axial M12 4-pole 10m
630302
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 4-pinowe gniazdo proste M12,
niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 10m
€18.63
PSEN op cable angle M12 4-pole 3m
630341
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 4-pinowe gniazdo kątowe M12,
niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 3m
€12.17
PSEN op cable angle M12 4-pole 5m
630342
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 4-pinowe gniazdo kątowe M12,
niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 5m
€14.19
PSEN op cable angle M12 4-pole 10m
630343
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 4-pinowe gniazdo kątowe M12,
niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 10m
€18.63
PSEN op cable angle M12 4-pole 30m
630344
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 4-pinowe gniazdo kątowe M12,
niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 30 m
€44.19
PSEN op cable axial M12 4-pole 50m
630362
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 4-pinowe gniazdo proste M12,
niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 50m
€94.30
PSEN op cable angle M12 4-pole 50m
630363
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 4-pinowe gniazdo kątowe M12,
niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 50m
€63.78
CABLE/M12/CLIP
C1000079
Zabezpieczenie przed manipulacją dla złącza wtykowego i ochrona przedniezamierzonym
rozłączeniem, do jednorazowego użytku, 4 szt. do ochrony 4
złączy wtykowych M12
€28.74