Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"6P000006","name":"PSEN Bracket kit M18","price":"10.71","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217049","0010600221704980K1"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PSEN Bracket kit M18
Numer produktu: 6P000006
GTIN: 4046548108781
Wspornik do wszystkich czujników cylindrycznych z gwintem M18
Sztuka
Cena
€10.71
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Dane techniczne
Dane dotyczące środowiska
| Temperatura pracy |
-25
85 |
Dane mechaniczne
| Materiał obudowy | Plastik |
| Wysokość | 40 |
| Szerokość | 44 |
| Głębokość | 24 |
| Ciężar netto | 18 |
| Ciężar brutto | 21 |
Środowisko
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Dane handlowe
| Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
| Funkcja odniesienia ECLASS | 27274092 |
| Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupa odniesienia ETIM | EG000026 |
| Funkcja odniesienia ETIM | EC003015 |
| GTIN | 4046548108781 |
| Tom | 0.063 dm3 |
| Harmonized System Code | 39269097 |
| Typ numeru taryfy celnej | TARIC |
| Użyj numeru taryfy celnej |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Ilość na jednostkę opakowania | 1 |