Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"570281","name":"PSEN hs kit1","price":"13.04","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217079","0010600221707980E8"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PSEN hs kit1
Numer produktu: 570281
GTIN: 4046548062434
Narzędzie do ustawiania punktu przełączania w PSEN hs1.
Sztuka
Cena
€13.04
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Dane ogólne
| Potwierdzenie |
CE
BG cCSAus |
Dane techniczne
Dane dotyczące środowiska
| Temperatura pracy |
-25
70 |
Dane mechaniczne
| Wysokość | 10 |
| Szerokość | 120 |
| Głębokość | 170 |
| Ciężar netto | 6 |
| Ciężar brutto | 29 |
Środowisko
| Dyrektywa RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Zgodność z RoHS | tak |
| Wyjątki RoHS | nie |
| Zgodność REACh | Nie zawiera substancji SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dane handlowe
| Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
| Funkcja odniesienia ECLASS | 27272691 |
| Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupa odniesienia ETIM | EC002026 |
| Funkcja odniesienia ETIM | EC000030 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548062434 |
| Tom | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389099 |
| Typ numeru taryfy celnej | TARIC |
| Użyj numeru taryfy celnej |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Ilość na jednostkę opakowania | 1 |