text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

PSEN cs5.13 M12/8/PSEN cs5.13 M12 EX 1u

Numer produktu: 542005
GTIN: 4046548077544
Kodowany czujnik bezpieczeństwa PSENmag, czujnik i aktuator, certyfikat ATEX, 8-pinowe złącze zewnętrzne M12, połączenieszeregowe, w długiej obudowie, w zestawie 1 para PRZEWÓD/M12/ZACZEP do mocowania 1 złącza wtykowego M12

Sztuka

Cena

€186.67

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie

Kodowany czujnik bezpieczeństwa PSENmag, czujnik i aktuator, certyfikat ATEX, 8-pinowe złącze zewnętrzne M12, połączenieszeregowe, w długiej obudowie, w zestawie 1 para PRZEWÓD/M12/ZACZEP do mocowania 1 złącza wtykowego M12

Potwierdzenie CE  
UKCA  
cULus Listed  
FCC  
ATEX  
IC  
electrosuisse  
TÜV  
ECOLAB  
EAC (Eurasian)  
Zasada działania czujników Transponder  
Poziom kodowania wg ISO 14119 gering  
Klasyfikacja wg EN 60947-5-3 PDDB  
Kodowanie transpondera codiert  
Odpowiednie do łączenia szereg ja  
rodzaj jednostki Unit  
 
Napięcie zasilania (V) 24  
Typ napięcia zasilania U1 DC  
Pobór mocy DC 1  
Liczba wejść 2  
Napięcie DC na wejściu 24 V DC  
Liczba wyjść OSSD 2  
Number of sig. outputs 1  
Izolacja potencjałowa S/C O nein  
Odporność wyj. S/C na zwarcie ja  
Kat. stosowania wg EN 60947-1 DC-12  
Numer certyfikatu ATEX SEV 16 ATEX 0162 X  
Kategoria ATEX gaz II 3G Ex ec mc IIC T6 Gc  
Kategoria ATEX pył II 3D Ex mc tc IIIC T80 °C Dc  
Obszar stosowania ATEX X X: -25°C ≤ ta ≤ +55°C  
Norma temperatury otoczenia EN 60068-2-14  
Temperatura pracy -25  
Maks. temp. otoczenia w Hmax +55 °C  
Maks. temp. otoczenia 2000 m +55 °C  
Norma temp. przechowywania EN 60068-2-1/-2  
Norma przydatności klimat. EN 60068-2-30  
Klasa wilgotności 93 % r. F. bei 40 °C  
Dop.wys.pracy n.p.m. 4000 m  
EMC wg standardu... EN 60947-5-3  
Drgania wg normy... EN 60947-5-2  
Przysp.wstrz. wg normy1 30g  
Kategoria przepięcia III  
St.zanieczysz.odst.i odl. 3  
Stopień ochrony obudowy IP67  
Zm. odległości rob.temp. +-0,02mm/°C  
Aktuator typu 1 PSEN cs5.13 M12 ATEX  
Czujnik może być zabudowany Ja, Montagehinweis beachten  
Typ połączenia M12, 8pol. male  
Materiał produktu PBT  
PA+GF  
Polycarbonat  
Wysokość 26.4  
Szerokość 101.6  
Głębokość 19  
Ciężar netto 83  
Ciężar brutto 100  
Częstotliwość pracy 122 kHz - 128 kHz  
 
Dyrektywa RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Zgodność z RoHS tak  
Wyjątki RoHS tak  
Wyjątki RoHS wg dyrektywy 7c I  
Zgodność REACh co najmniej jedną SVHC subst.  
Substancje zawarte w REACh Tlenek ołowiu  
% udział zanieczyszczenia > 0,1%  
Nr CAS. 1317-36-8  
Dostępne wejście SCIP tak  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Wersja ECLASS ECLASS-13  
Funkcja odniesienia ECLASS 27274601  
Wersja ETIM ETIM-9.0  
Grupa odniesienia ETIM EG000026  
Funkcja odniesienia ETIM EC002592  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548077544  
Tom 0  dm3
Harmonized System Code 85365019  
Typ numeru taryfy celnej TARIC  
Użyj numeru taryfy celnej Ausfuhr  
Einfuhr  
Ilość na jednostkę opakowania 1  
 

Akcesoria opcjonalne

PSEN cs bracket stop swinging door
PSEN cs bracket stop swinging door 532108
Zestaw montażowy do PSENcode, może służyć jako ogranicznik mechaniczny do bramek uchylnych, opakowanie jednostkowe = 2 sztuki, 1 wyłącznik plus1 na aktuator.
€64.10
PSEN cs bracket stop sliding door
PSEN cs bracket stop sliding door 532109
Zestaw montażowy do PSENcode, może służyć jako ogranicznik mechaniczny do bramek przesuwnych, opakowanie jednostkowe = 2 sztuki, 1 wyłącznikplus 1 na aktuator.
€64.10
PSEN Winkel / bracket
PSEN Winkel / bracket 532110
Uchwyt montażowy PSENmag, opakowanie jednostkowe = 1 szt.
€26.04
PSEN mag/cs bracket straight
PSEN mag/cs bracket straight 532111
Zestaw montażowy do PSENmag i PSENcode. Prowadnica wyrównująca.Opakowanie jednostkowe = 2 sztuki.
€44.24
PSEN ix2 F4 code
PSEN ix2 F4 code 535111
PSEN, zdecentralizowany pasywny łącznik do połączenia szeregowego, możliwość podłączenia do 4 czujników bezpieczeństwa (możliwośćpołączenia szeregowego), maks. kodowanie 5 PSEN ix2 F4. 16 abonentów, przesyłanie informacjidiagnostycznych, 96 x 48 x 57 mm (wys. x szer. x gł.), przyłącze z zaciskami sprężynowymi, IP20.
€61.84
PSEN ix2 F8 code
PSEN ix2 F8 code 535112
PSEN, zdecentralizowany pasywny łącznik do połączenia szeregowego, możliwość podłączenia do 8 czujników bezpieczeństwa (możliwośćpołączenia szeregowego), maks. kodowanie 3 PSEN ix2 F8. 16 abonentów, przesyłanie informacjidiagnostycznych, 96 x 93 x 57 mm (wys. x szer. x gł.), przyłącze z zaciskami sprężynowymi, IP20.
€78.99
SDD ES ETH
SDD ES ETH 540130
SDD (Safety Device Diagnostics – diagnostyka urządzeńzabezpieczających), moduł fieldbus, standard, Modbus/TCP, 2 porty RJ45, 6 wejść/wyjśćcyfrowych, zaciski przyłączeniowe wtykowe (nie są dostarczane z urządzeniem).
€328.38
SDD ES PROFINET
SDD ES PROFINET 540138
SDD (Safety Device Diagnostics – diagnostyka urządzeńzabezpieczających), moduł fieldbus, standard, Profinet, 2 porty RJ45, 6 wejść/wyjśćcyfrowych, zaciski przyłączeniowe wtykowe (nie są dostarczane zurządzeniem).
€433.88
PSEN screw M4x20 10pcs
PSEN screw M4x20 10pcs 540313
Śruby jednostronne, gniazdo, jednostronne, M4x20, stal nierdzewna,opakowanie jednostkowe = 10 sztuk, pasujące do aktuatora: PSEN cs5.1n, PSEN cs5.1 M12/8, PSEN cs5.11, PSEN cs5.13, PSEN cs6.1n, PSEN cs6.2n, PSEN cs6.11, PSEN cs6.21.
€4.06
PSEN screw M4x26 10pcs
PSEN screw M4x26 10pcs 540314
Śruby jednostronne, gniazdo, jednostronne, M4x26, stal nierdzewna,opakowanie jednostkowe = 10 sztuk, pasujące do aktuatora: PSENmag z podkładką dystansującą.
€4.06
PSEN Y junction M12 SENSOR
PSEN Y junction M12 SENSOR 540315
Złącze wtykowe, adapter Y, IP67, złącze męskie M12 (X1, urządzenie kontrolne), 8-pinowe, kodowanie A na złączu męskim M12 (X2, czujnik/kolejne złączewtykowe), 8-pinowe, z kodowaniem A i złączem męskim M12 (X3, czujnik), 8-pinowe, kodowanie A, podłączenie wewnętrzne eliminuje błędne wykonaniepołączeń, do podłączenia PSENcode, do bezpośredniego podłączenia PSENslock do czujnika.
€21.05
PSEN Y junction M12 cable channel
PSEN Y junction M12 cable channel 540316
Złącze wtykowe, adapter Y, IP67, złącze żeńskie M12 (X1, urządzenie kontrolne), 8-pinowe, kodowanie A na złączu męskim M12 (X2, czujnik) 8-pinowe, zkodowaniem A i złączem żeńskim M12 (X3, czujnik, kolejne złącze wtykowe), 8-pinowe, kodowanie A , podłączenie wewnętrzne eliminuje błędne wykonanie połączeń, dopodłączenia PSENcode, do podłączenia PSENslock na wyjściu kabla w kanale kablowym.
€21.05
PSEN cable axial M12 8-pole 3m
PSEN cable axial M12 8-pole 3m 540319
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic łańcuchowych, 8-pinowe gniazdo proste M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 3m
€26.63
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m 540320
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic łańcuchowych, 8-pinowe gniazdo proste M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 5m
€31.95
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m 540321
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic łańcuchowych, 8-pinowe gniazdo proste M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 10m
€43.48
PSEN cable angle M12 8-pole 3m
PSEN cable angle M12 8-pole 3m 540322
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic łańcuchowych, 8-pinowe gniazdo kątowe M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 3m
€26.63
PSEN cable angle M12 8-pole 5m
PSEN cable angle M12 8-pole 5m 540323
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic łańcuchowych, 8-pinowe gniazdo kątowe M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 5m
€31.95
PSEN cable angle M12 8-pole 10m
PSEN cable angle M12 8-pole 10m 540324
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic łańcuchowych, 8-pinowe gniazdo kątowe M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 10m
€43.48
PSEN cable angle M12 8-pole 30m
PSEN cable angle M12 8-pole 30m 540325
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic łańcuchowych, 8-pinowe gniazdo kątowe M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 30 m
€88.37
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m 540326
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic łańcuchowych, 8-pinowe gniazdo proste M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 30 m
€88.37
PSEN T junction (auxiliary contact) M12
PSEN T junction (auxiliary contact) M12 540331
Przewód, adapter Y ze złączem wtykowym T, IP67, złącze zewnętrzneM12(X2, urządzenie kontrolne), 8-stykowe, z kodowaniem A na złączu wewnętrznymM12 (X1, czujnik), 8-stykowe, z kodowaniem A i złączem wewnętrznym M8 (X3, wyjście sygnału/blokowanie odblokowanie), czarny, prosty, 4-stykowy, z kodowaniem A, PUR, 0,25 m, 4× 0,25 mm²,czarny, do odłączenia sygnałów pomocniczych podczas podłączania PSENcode i PSENslock.
€36.12
PSEN cable M12-8sf, 20m
PSEN cable M12-8sf, 20m 540333
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic łańcuchowych, 8-pinowe gniazdo proste M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 20m
€63.78
PSEN Y junction M8-M12/M12 PIGTAIL
PSEN Y junction M8-M12/M12 PIGTAIL 540337
Przewód, adapter Y ze złączem wtykowym Y, IP67, złącze zewnętrzne M12 (X2, urządzenie kontrolne), czarny, prosty, 8-stykowy, z kodowaniem A nazłączu wewnętrznym M12 (X2, czujnik/następne złącze wtykowe), czarny,prosty, 8-stykowy, z kodowaniem A i złączem wewnętrznym M8 (X3, czujnik),czarny, prosty, 8-stykowy, z kodowaniem A, PUR, 0,25 m, 8× 0,14 mm², żółty, podłączeniewewnętrzne elektrycznie eliminuje błędne wykonanie połączeń, do podłączenia PSENcode iPSENslock .
€45.02
PSEN Y junction M12-M12/M12 PIGTAIL
PSEN Y junction M12-M12/M12 PIGTAIL 540338
Przewód, adapter Y ze złączem wtykowym Y, IP67, złącze zewnętrzne M12 (X1, urządzenie kontrolne), czarny, prosty, 8-stykowy, z kodowaniem A nazłączu wewnętrznym M12 (X2,czujnik/następne złącze wtykowe), czarny, prosty, 8-stykowy, z kodowaniem A i złączem wewnętrznym M12 (X3,czujnik), czarny, prosty, 8-stykowy, z kodowaniem A, PUR, 0,25 m, 8× 0,25 mm², żółty, podłączeniewewnętrzne elektrycznie eliminuje błędne wykonanie połączeń, do podłączenia PSENcode iPSENslock.
€45.02
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m 540340
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, odpowiedni do prowadnic łańcuchowych, 8-pinowe gniazdo proste M12, złącze proste M12, kodowanie A, długość przewodu: 2m
€42.09
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m 540341
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, odpowiedni do prowadnic łańcuchowych, 8-pinowe gniazdo proste M12, złącze proste M12, kodowanie A, długość przewodu: 5m
€49.82
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m 540342
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, odpowiedni do prowadnic łańcuchowych, 8-pinowe gniazdo proste M12, złącze proste M12, kodowanie A, długość przewodu:10m
€63.01
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m 540343
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, odpowiedni do prowadnic łańcuchowych, 8-pinowe gniazdo proste M12, złącze proste M12, kodowanie A, długość przewodu:20m
€87.75
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m 540344
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, odpowiedni do prowadnic łańcuchowych, 8-pinowe gniazdo proste M12, złącze proste M12, kodowanie A, długość przewodu:30 m
€110.30
PDP67 F 4 code
PDP67 F 4 code 773603
Zdecentralizowany dystrybutor pasywny do podłączenia PSENcode, PSENslocki PSENini do systemu sterowania Pilz, maks. 4 czujniki, poziom ochrony IP67.
€115.29
PDP67 F 4 code VA
PDP67 F 4 code VA 773613
Zdecentralizowany dystrybutor pasywny do podłączenia PSENcode, PSENslocki PSENini do systemu sterowania Pilz, maks. 4 czujniki, poziom ochrony IP67, połączenia ze stali nierdzewnej.
€123.93
CABLE/M12/CLIP
CABLE/M12/CLIP C1000079
Zabezpieczenie przed manipulacją dla złącza wtykowego i ochrona przedniezamierzonym rozłączeniem, do jednorazowego użytku, 4 szt. do ochrony 4 złączy wtykowych M12
€28.74