Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"542063","name":"PSEN cs5.11n 1switch","price":"116.63","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217046","0010600221704680KA"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PSEN cs5.11n 1switch
Numer produktu: 542063
GTIN: 4046548085914
Wyłącznik bezpieczeństwa RFiD, 2 bezpieczne wyjścia SC, 5-stykowe złączezewnętrzne M12,
do zastosowań do SIL 3 lub PL e, IP67, odległość
przełączania (kwadrat) 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, opakowaniejednostkowe = 1 szt. wyłącznik kodowany
, z blokadą magnetyczną.
Sztuka
Cena
€116.63
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Wyłącznik bezpieczeństwa RFiD, 2 bezpieczne wyjścia SC, 5-stykowe złączezewnętrzne M12, do zastosowań do SIL 3 lub PL e, IP67, odległość przełączania (kwadrat) 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, opakowaniejednostkowe = 1 szt. wyłącznik kodowany , z blokadą magnetyczną.
Dane ogólne
| Potwierdzenie |
CE
UKCA cULus Listed FCC IC TÜV ECOLAB EAC (Eurasian) |
| Zasada działania czujników | Transponder |
| Poziom kodowania wg ISO 14119 | gering |
| Klasyfikacja wg EN 60947-5-3 | PDDB |
| Kodowanie transpondera | codiert |
| Odpowiednie do łączenia szereg | nein |
| rodzaj jednostki | Sensor |
Dane techniczne
Dane elektryczne
| Napięcie zasilania (V) | 24 |
| Typ napięcia zasilania U1 | DC |
| Pobór mocy DC | 1 |
Wyjścia półprzewodnikowe
| Liczba wyjść OSSD | 2 |
| Number of sig. outputs | 1 |
| Izolacja potencjałowa S/C O | nein |
| Odporność wyj. S/C na zwarcie | ja |
| Kat. stosowania wg EN 60947-1 | DC-12 |
Dane dotyczące środowiska
| Norma temperatury otoczenia | EN 60068-2-14 |
| Temperatura pracy | -25 |
| Maks. temp. otoczenia w Hmax | +60 °C |
| Maks. temp. otoczenia 2000 m | +70 °C |
| Norma temp. przechowywania | EN 60068-2-1/-2 |
| Norma przydatności klimat. | EN 60068-2-30 |
| Klasa wilgotności | 93 % r. F. bei 40 °C |
| Dop.wys.pracy n.p.m. | 4000 m |
| EMC wg standardu... | EN 60947-5-3 |
| Drgania wg normy... | EN 60947-5-2 |
| Przysp.wstrz. wg normy1 | 30g |
| Kategoria przepięcia | III |
| St.zanieczysz.odst.i odl. | 3 |
| Stopień ochrony obudowy |
IP66
IP67 |
Odległości przełączania
| Zm. odległości rob.temp. | +-0,02mm/°C |
Dane mechaniczne
| Holding force magnet | 30 |
| Aktuator typu 1 | PSEN cs5.11 M12 |
| Czujnik może być zabudowany | Ja, Montagehinweis beachten |
| Typ połączenia | M12, 5pol. male |
| Materiał produktu |
PBT
PA+GF Polycarbonat |
| Wysokość | 26.4 |
| Szerokość | 101.6 |
| Głębokość | 19 |
| Ciężar netto | 75 |
| Ciężar brutto | 85 |
Transpondera
| Częstotliwość pracy | 122 kHz - 128 kHz |
Środowisko
| Dyrektywa RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Zgodność z RoHS | tak |
| Wyjątki RoHS | tak |
| Wyjątki RoHS wg dyrektywy | 7c I |
| Zgodność REACh | co najmniej jedną SVHC subst. |
| Substancje zawarte w REACh | Tlenek ołowiu |
| % udział zanieczyszczenia | > 0,1% |
| Nr CAS. | 1317-36-8 |
| Dostępne wejście SCIP | tak |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dane handlowe
| Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
| Funkcja odniesienia ECLASS | 27274601 |
| Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupa odniesienia ETIM | EG000026 |
| Funkcja odniesienia ETIM | EC002592 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548085914 |
| Tom | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365019 |
| Typ numeru taryfy celnej | TARIC |
| Użyj numeru taryfy celnej |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Ilość na jednostkę opakowania | 1 |
Akcesoria opcjonalne
PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m
380208
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, 5-pinowe gniazdo proste
, złącze proste M12, kodowanie A, długość przewodu: 3m
€31.06
PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m
380209
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, 5-pinowe gniazdo proste
, złącze proste M12, kodowanie A, długość przewodu: 5m
€37.40
PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m
380210
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, 5-pinowe gniazdo proste
, złącze proste M12, kodowanie A, długość przewodu: 10m
€50.08
PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m
380211
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, 5-pinowe gniazdo proste
, złącze proste M12, kodowanie A, długość przewodu: 30 m
€98.24
PSS67 Cable M12af M12am, 3m
380212
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, 5-pinowe gniazdo kątowe
, złącze kątowe M12, kodowanie A, długość przewodu: 3m
€31.06
PSS67 Cable M12af M12am, 5m
380213
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, 5-pinowe gniazdo kątowe
, złącze kątowe M12, kodowanie A, długość przewodu: 5m
€37.40
PSS67 Cable M12af M12am, 10m
380214
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, 5-pinowe gniazdo kątowe
, złącze kątowe M12, kodowanie A, długość przewodu: 10m
€50.08
PSS67 Cable M12af M12am, 30m
380215
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, 5-pinowe gniazdo kątowe
, złącze kątowe M12, kodowanie A, długość przewodu: 30 m
€98.24
PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m
380220
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, 5-pinowe gniazdo proste
, złącze proste M12, kodowanie A, długość przewodu: 20m
€69.73
PSEN mag/cs bracket straight
532111
Zestaw montażowy do PSENmag i PSENcode. Prowadnica wyrównująca.Opakowanie jednostkowe = 2 sztuki.
€44.24
PSEN screw M4x20 10pcs
540313
Śruby jednostronne, gniazdo, jednostronne, M4x20, stal nierdzewna,opakowanie jednostkowe = 10
sztuk, pasujące do aktuatora: PSEN cs5.1n, PSEN cs5.1 M12/8, PSEN
cs5.11, PSEN cs5.13, PSEN cs6.1n, PSEN cs6.2n, PSEN cs6.11, PSEN cs6.21.
€4.06
PSEN screw M4x26 10pcs
540314
Śruby jednostronne, gniazdo, jednostronne, M4x26, stal nierdzewna,opakowanie jednostkowe = 10
sztuk, pasujące do aktuatora: PSENmag z podkładką dystansującą.
€4.06
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m
630297
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 5-pinowe gniazdo proste M12,
niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 30 m
€69.61
PSEN cable M12-5sf 20m
630298
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 5-pinowe gniazdo proste M12,
niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 20m
€49.19
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m
630310
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 5-pinowe gniazdo proste M12,
niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 3m
€20.02
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m
630311
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 5-pinowe gniazdo proste M12,
niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 5m
€23.08
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m
630312
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 5-pinowe gniazdo proste M12,
niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 10m
€32.33
PSEN op cable angle M12 5-pole 3m
630347
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 5-pinowe gniazdo kątowe M12,
niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 3m
€20.02
PSEN op cable angle M12 5-pole 5m
630348
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 5-pinowe gniazdo kątowe M12,
niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 5m
€23.08
PSEN op cable angle M12 5-pole 10m
630349
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 5-pinowe gniazdo kątowe M12,
niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 10m
€32.33
PSEN op cable angle M12 5-pole 30m
630350
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 5-pinowe gniazdo kątowe M12,
niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 30 m
€69.61
PDP67 F 8DI ION
773600
Zdecentralizowany moduł wejściowy do PNOZmulti, stopień ochrony IP67,połączenie przez
moduł przyłączeniowy, 8 bezpiecznych wejść cyfrowych, 8 konfigurowalnychwyjść
standardowych, impuls testujący lub 24 V.
€241.39
PDP67 F 8DI ION HP
773601
Zdecentralizowany moduł wejściowy do PNOZmulti, stopień ochrony IP67,połączenie przez
moduł przyłączeniowy, 8 bezpiecznych wejść cyfrowych, 8 konfigurowalnychwyjść
standardowych, impuls testujący lub 24 V, osobne zasilanie wyjść.
€320.61
PDP67 F 8DI ION VA
773614
Zdecentralizowany moduł wejściowy do PNOZmulti, stopień ochrony IP67,połączenie przez
moduł przyłączeniowy, 8 bezpiecznych wejść cyfrowych, 8 konfigurowalnychwyjść
standardowych, impuls testujący lub 24 V, złącza ze stali nierdzewnej.
€241.41
PDP67 F 8DI ION HP VA
773615
Zdecentralizowany moduł wejściowy do PNOZmulti, stopień ochrony IP67,połączenie przez
moduł przyłączeniowy, 8 bezpiecznych wejść cyfrowych, 8 konfigurowalnychwyjść
standardowych, impuls testujący lub 24 V, dodatkowe napięcie zasilania,złącza ze stali nierdzewnej.
€323.19
Akcesoria obligatoryjne
PSEN cs5.11 M12 1actuator
542081
Aktuator RFiD do wyłącznika bezpieczeństwa PSEN cs5.11 M12, IP67,
opakowanie jednostkowe = 1 szt., z blokadą magnetyczną.
€23.23