Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"542087","name":"PSEN cs5.1 low profile glue 1 actuator","price":"25.7","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217046","0010600221704680KA"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PSEN cs5.1 low profile glue 1 actuator
Numer produktu: 542087
Aktuator RFiD do wyłącznika bezpieczeństwa PSEN cs5.x, IP67,przyklejany, bez możliwości
przykręcania, opakowanie jednostkowe = 1 szt.
Cena
€25.70
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Dane ogólne
Potwierdzenie |
CE
UKCA Na liście cULus EAC (Europa i Azja) TÜV |
Zasada działania czujników | Transponder |
Poziom kodowania wg ISO 14119 | Niski |
Kodowanie transpondera | kodowany |
rodzaj jednostki | Siłownik |
Dane techniczne
Dane dotyczące środowiska
Norma temperatury otoczenia | EN 60068-2-14 |
Temperatura pracy |
-25
70 |
Maks. temp. otoczenia w Hmax | +60 °C |
Maks. temp. otoczenia 2000 m | +70 °C |
Norma temp. przechowywania | EN 60068-2-1/-2 |
Norma przydatności klimat. | EN 60068-2-30 |
Klasa wilgotności | RH 93% w temp. 40°C |
Dop.wys.pracy n.p.m. | 4000 m |
EMC wg standardu... | EN 60947-5-3 |
Drgania wg normy... | EN 60947-5-2 |
Przysp.wstrz. wg normy1 | 30 g |
Stopień ochrony obudowy |
Dane mechaniczne
Materiał górnej części obudowy | PBT |
Wysokość | 3.8 |
Szerokość | 18 |
Głębokość | 18 |
Ciężar netto | 2 |
Ciężar brutto | 5 |
Transpondera
Częstotliwość pracy | 122 kHz - 128 kHz |
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
Harmonized System Code | 85389099 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
Kod EAN | 4046548095135 |
Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
Funkcja odniesienia ECLASS | 27274002 |
Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
Grupa odniesienia ETIM | EG000026 |
Funkcja odniesienia ETIM | EC001487 |
Tom | 0 |