text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

PSEN cs key adapter V

Numer produktu: 532113
GTIN: 4046548084337
Adapter do klucza PSEN cs3.1 i klucza PSEN cs4.2, pionowy, w zestawie plastikowa nakrętka, IP44

Sztuka

Cena

€58.24

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie

Potwierdzenie -  
 
Stopień ochrony obudowy IP44  
Ciężar netto 11  
Ciężar brutto 12  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Wersja ECLASS ECLASS-13  
Funkcja odniesienia ECLASS 27274192  
Wersja ETIM ETIM-9.0  
Grupa odniesienia ETIM EG000026  
Funkcja odniesienia ETIM EC002594  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548084337  
Tom 0  dm3
Harmonized System Code 85365019  
Typ numeru taryfy celnej TARIC  
Użyj numeru taryfy celnej Ausfuhr  
Einfuhr  
Ilość na jednostkę opakowania 1