text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

PSEN cs4.2p /PSEN cs4.1 1unit

Numer produktu: 541210
GTIN: 4046548067163
Wyłącznik bezpieczeństwa RFiD 2 bezpieczne wyjścia SC, 8-stykowe złączezewnętrzne M8, do połączenia szeregowego, jeden kierunek działania, obsługa SDD, IP67, odległość przełączania 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, opakowanie jednostkowe = 1 szt. wyłącznikunikalnie kodowany z aktuatorem.

Sztuka

Cena

€166.83

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie

Wyłącznik bezpieczeństwa RFiD 2 bezpieczne wyjścia SC, 8-stykowe złączezewnętrzne M8, do połączenia szeregowego, jeden kierunek działania, obsługa SDD, IP67, odległość przełączania 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, opakowanie jednostkowe = 1 szt. wyłącznikunikalnie kodowany z aktuatorem.

Potwierdzenie CE  
UKCA  
cULus Listed  
FCC  
IC  
TÜV  
EAC (Eurasian)  
Zasada działania czujników Transponder  
Poziom kodowania wg ISO 14119 hoch  
Klasyfikacja wg EN 60947-5-3 PDDB  
Kodowanie transpondera unicat  
Odpowiednie do łączenia szereg ja  
rodzaj jednostki Unit  
 
Napięcie zasilania (V) 24  
Typ napięcia zasilania U1 DC  
Pobór mocy DC 1  
Liczba wejść 2  
Napięcie DC na wejściu 24 V DC  
Liczba wyjść OSSD 2  
Number of sig. outputs 1  
Izolacja potencjałowa S/C O nein  
Odporność wyj. S/C na zwarcie ja  
Kat. stosowania wg EN 60947-1 DC-12  
Norma temperatury otoczenia EN 60068-2-14  
Temperatura pracy -25  
Maks. temp. otoczenia w Hmax +60 °C  
Maks. temp. otoczenia 2000 m +70 °C  
Norma temp. przechowywania EN 60068-2-1/-2  
Norma przydatności klimat. EN 60068-2-78  
Klasa wilgotności 93 % r. F. bei 40 °C  
Dop.wys.pracy n.p.m. 4000 m  
EMC wg standardu... EN 60947-5-3  
Drgania wg normy... EN 60947-5-2  
Przysp.wstrz. wg normy1 30g  
Kategoria przepięcia III  
St.zanieczysz.odst.i odl. 3  
Stopień ochrony obudowy IP6K9K  
Zm. odległości rob.temp. +-0,01mm/°C  
Promień gięcia (układanie) K1 5 x Ø  
Aktuator typu 1 PSEN cs4.1  
Czujnik może być zabudowany Ja, Montagehinweis beachten  
Typ połączenia M8, 8pol. male  
Linie kablowe Li9Y11Y 8 x 0,14 mm2  
Materiał górnej części obudowy PBT  
Wysokość 37  
Szerokość 26  
Głębokość 18  
Ciężar netto 45  
Ciężar brutto 70  
Częstotliwość pracy 122 kHz - 128 kHz  
 
Dyrektywa RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Zgodność z RoHS tak  
Wyjątki RoHS tak  
Wyjątki RoHS wg dyrektywy 7a  
7c I  
Zgodność REACh co najmniej jedną SVHC subst.  
Substancje zawarte w REACh Ołów  
Tlenek ołowiu  
% udział zanieczyszczenia > 0,1%  
Nr CAS. 7439-92-1  
1317-36-8  
Dostępne wejście SCIP tak  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Wersja ECLASS ECLASS-13  
Funkcja odniesienia ECLASS 27274601  
Wersja ETIM ETIM-9.0  
Grupa odniesienia ETIM EG000026  
Funkcja odniesienia ETIM EC002592  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548067163  
Tom 0  dm3
Harmonized System Code 85365019  
Typ numeru taryfy celnej TARIC  
Użyj numeru taryfy celnej Ausfuhr  
Einfuhr  
Ilość na jednostkę opakowania 1  
 

Akcesoria opcjonalne

PSEN cable M8-8sf, 2m
PSEN cable M8-8sf, 2m 533150
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic łańcuchowych, 8-pinowe gniazdo proste M8, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 2m
€23.45
PSEN cable M8-8sf, 5m
PSEN cable M8-8sf, 5m 533151
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic łańcuchowych, 8-pinowe gniazdo proste M8, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 5m
€31.45
PSEN cable M8-8sf, 10m
PSEN cable M8-8sf, 10m 533152
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic łańcuchowych, 8-pinowe gniazdo proste M8, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 10m
€42.85
PSEN cable M8-8sf, 20m
PSEN cable M8-8sf, 20m 533153
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic łańcuchowych, 8-pinowe gniazdo proste M8, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 20m
€62.00
PSEN cable M8-8sf, 30m
PSEN cable M8-8sf, 30m 533154
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic łańcuchowych, 8-pinowe gniazdo proste M8, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 30 m
€86.84
PSEN cable M8-8sf  M8-sm, 0.5m
PSEN cable M8-8sf M8-sm, 0.5m 533155
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic łańcuchowych, 8-pinowe gniazdo proste M8, złącze proste M8, kodowanie A, długość przewodu: 0,5m
€38.30
PSEN cable M8-8sf  M8-8sm, 1m
PSEN cable M8-8sf M8-8sm, 1m 533156
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic łańcuchowych, 8-pinowe gniazdo proste M8, złącze proste M8, kodowanie A, długość przewodu: 1m
€39.55
PSEN cable M8-8sf  M8-8sm, 2m
PSEN cable M8-8sf M8-8sm, 2m 533157
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic łańcuchowych, 8-pinowe gniazdo proste M8, złącze proste M8, kodowanie A, długość przewodu: 2m
€42.09
SDD ES ETH
SDD ES ETH 540130
SDD (Safety Device Diagnostics – diagnostyka urządzeńzabezpieczających), moduł fieldbus, standard, Modbus/TCP, 2 porty RJ45, 6 wejść/wyjśćcyfrowych, zaciski przyłączeniowe wtykowe (nie są dostarczane z urządzeniem).
€328.38
PSEN converter M8-8sf -- M12-8sm
PSEN converter M8-8sf -- M12-8sm 540329
Przewód, adapter, IP67, złącze zewnętrzne M12, czarny, prosty,8-stykowy, z kodowaniem A na złączu wewnętrznym M8, czarny, prosty, 8-stykowy, zkodowaniem A, PUR, 0,25 m, 8× 0,14 mm², żółty, przewody wewnętrzne 1:1 dla wszystkich 8sygnałów, konwerter do podłączenia czujników PSEN.
€32.71
PSEN Y junction M8-M12/M12 PIGTAIL
PSEN Y junction M8-M12/M12 PIGTAIL 540337
Przewód, adapter Y ze złączem wtykowym Y, IP67, złącze zewnętrzne M12 (X2, urządzenie kontrolne), czarny, prosty, 8-stykowy, z kodowaniem A nazłączu wewnętrznym M12 (X2, czujnik/następne złącze wtykowe), czarny,prosty, 8-stykowy, z kodowaniem A i złączem wewnętrznym M8 (X3, czujnik),czarny, prosty, 8-stykowy, z kodowaniem A, PUR, 0,25 m, 8× 0,14 mm², żółty, podłączeniewewnętrzne elektrycznie eliminuje błędne wykonanie połączeń, do podłączenia PSENcode iPSENslock .
€45.02
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m 540340
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, odpowiedni do prowadnic łańcuchowych, 8-pinowe gniazdo proste M12, złącze proste M12, kodowanie A, długość przewodu: 2m
€42.09
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m 540341
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, odpowiedni do prowadnic łańcuchowych, 8-pinowe gniazdo proste M12, złącze proste M12, kodowanie A, długość przewodu: 5m
€49.82
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m 540342
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, odpowiedni do prowadnic łańcuchowych, 8-pinowe gniazdo proste M12, złącze proste M12, kodowanie A, długość przewodu:10m
€63.01
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m 540343
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, odpowiedni do prowadnic łańcuchowych, 8-pinowe gniazdo proste M12, złącze proste M12, kodowanie A, długość przewodu:20m
€87.75
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m 540344
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, odpowiedni do prowadnic łańcuchowych, 8-pinowe gniazdo proste M12, złącze proste M12, kodowanie A, długość przewodu:30 m
€110.30
PDP67 F 4 code
PDP67 F 4 code 773603
Zdecentralizowany dystrybutor pasywny do podłączenia PSENcode, PSENslocki PSENini do systemu sterowania Pilz, maks. 4 czujniki, poziom ochrony IP67.
€115.29