Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"541161","name":"PSEN cs4.1a 1switch","price":"119.99","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217046","0010600221704680NI"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PSEN cs4.1a 1switch
Numer produktu: 541161
GTIN: 4046548067156
Wyłącznik bezpieczeństwa RFiD, 2 bezpieczne wyjścia SC, przewódpołączeniowy 5 m,
jeden kierunek działania, IP6K9K, odległość przełączania 11
mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, opakowanie jednostkowe = 1 szt. wyłącznik wpełni kodowany,
max 8 procesów uczenia.
Sztuka
Cena
€119.99
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Wyłącznik bezpieczeństwa RFiD, 2 bezpieczne wyjścia SC, przewódpołączeniowy 5 m, jeden kierunek działania, IP6K9K, odległość przełączania 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, opakowanie jednostkowe = 1 szt. wyłącznik wpełni kodowany, max 8 procesów uczenia.
Dane ogólne
| Potwierdzenie |
CE
UKCA cULus Listed FCC IC EAC (Eurasian) TÜV |
| Zasada działania czujników | Transponder |
| Poziom kodowania wg ISO 14119 | hoch |
| Klasyfikacja wg EN 60947-5-3 | PDDB |
| Kodowanie transpondera | vollcodiert |
| Odpowiednie do łączenia szereg | ja |
| rodzaj jednostki | Sensor |
Dane techniczne
Dane elektryczne
| Napięcie zasilania (V) | 24 |
| Typ napięcia zasilania U1 | DC |
| Pobór mocy DC | 1 |
Wejścia
| Liczba wejść | 2 |
| Napięcie DC na wejściu | 24 V DC |
Wyjścia półprzewodnikowe
| Liczba wyjść OSSD | 2 |
| Number of sig. outputs | 1 |
| Izolacja potencjałowa S/C O | nein |
| Odporność wyj. S/C na zwarcie | ja |
| Kat. stosowania wg EN 60947-1 | DC-12 |
Dane dotyczące środowiska
| Norma temperatury otoczenia | EN 60068-2-14 |
| Temperatura pracy | -25 |
| Maks. temp. otoczenia w Hmax | +60 °C |
| Maks. temp. otoczenia 2000 m | +70 °C |
| Norma temp. przechowywania | EN 60068-2-1/-2 |
| Norma przydatności klimat. | EN 60068-2-78 |
| Klasa wilgotności | 93 % r. F. bei 40 °C |
| Dop.wys.pracy n.p.m. | 4000 m |
| EMC wg standardu... | EN 60947-5-3 |
| Drgania wg normy... | EN 60947-5-2 |
| Przysp.wstrz. wg normy1 | 30g |
| Kategoria przepięcia | III |
| St.zanieczysz.odst.i odl. | 3 |
| Stopień ochrony obudowy | IP6K9K |
Odległości przełączania
| Zm. odległości rob.temp.akt.1 | +-0,01mm/°C |
| Zm. odległości rob.temp.akt.2 | +-0,1mm/°C |
| Zm. odległości rob.temp.akt.3 | +-0,01mm/°C |
| Zm. odległości rob.temp.akt.4 | +-0,01mm/°C |
Dane mechaniczne
| Promień gięcia (układanie) K1 | 5 x Ø |
| Czujnik może być zabudowany | Ja, Montagehinweis beachten |
| Typ połączenia | 5m Kabel |
| Linie kablowe | Li9Y11Y 8 x 0,14 mm2 |
| Materiał górnej części obudowy | PBT |
| Wysokość | 37 |
| Szerokość | 26 |
| Głębokość | 18 |
| Ciężar brutto | 245 |
Transpondera
| Częstotliwość pracy | 122 kHz - 128 kHz |
Środowisko
| Dyrektywa RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Zgodność z RoHS | tak |
| Wyjątki RoHS | tak |
| Wyjątki RoHS wg dyrektywy |
7a
7c I |
| Zgodność REACh | co najmniej jedną SVHC subst. |
| Substancje zawarte w REACh |
Ołów
Tlenek ołowiu |
| % udział zanieczyszczenia | > 0,1% |
| Nr CAS. |
7439-92-1
1317-36-8 |
| Dostępne wejście SCIP | tak |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dane handlowe
| Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
| Funkcja odniesienia ECLASS | 27274601 |
| Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupa odniesienia ETIM | EG000026 |
| Funkcja odniesienia ETIM | EC002592 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548067156 |
| Tom | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365019 |
| Typ numeru taryfy celnej | TARIC |
| Użyj numeru taryfy celnej |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Ilość na jednostkę opakowania | 1 |
Akcesoria obligatoryjne
PSEN cs2.1 1 actuator
540180
Aktuator RFiD do wyłącznika bezpieczeństwa PSEN cs2.x, IP67, opakowaniejednostkowe = 1 szt.
€19.20
PSEN cs4.1 1 actuator
541180
Aktuator RFiD do wyłącznika bezpieczeństwa PSEN cs4.x, IP67, opakowaniejednostkowe = 1 szt.
€15.26
PSEN cs4.1 low profile glue 1 actuator
541187
Aktuator RFiD do wyłącznika bezpieczeństwa PSEN cs4.x, IP67,przyklejany, bez możliwości
przykręcania, opakowanie jednostkowe = 1 szt.
€25.70
PSEN cs4.1 low profile screw 1 actuator
541188
Aktuator RFiD do wyłącznika bezpieczeństwa PSEN cs4 x, IP67,przyklejany, z możliwością
przykręcania, opakowanie jednostkowe = 1 szt.
€28.60
Akcesoria uruchomieniowe
PSEN cs2.1 1 actuator
540180
Aktuator RFiD do wyłącznika bezpieczeństwa PSEN cs2.x, IP67, opakowaniejednostkowe = 1 szt.
€19.20
PSEN cs4.1 1 actuator
541180
Aktuator RFiD do wyłącznika bezpieczeństwa PSEN cs4.x, IP67, opakowaniejednostkowe = 1 szt.
€15.26
PSEN cs4.1 low profile glue 1 actuator
541187
Aktuator RFiD do wyłącznika bezpieczeństwa PSEN cs4.x, IP67,przyklejany, bez możliwości
przykręcania, opakowanie jednostkowe = 1 szt.
€25.70
PSEN cs4.1 low profile screw 1 actuator
541188
Aktuator RFiD do wyłącznika bezpieczeństwa PSEN cs4 x, IP67,przyklejany, z możliwością
przykręcania, opakowanie jednostkowe = 1 szt.
€28.60
Akcesoria opcjonalne
SDD ES ETH
540130
SDD (Safety Device Diagnostics – diagnostyka urządzeńzabezpieczających),
moduł fieldbus, standard, Modbus/TCP, 2 porty RJ45, 6 wejść/wyjśćcyfrowych, zaciski
przyłączeniowe wtykowe (nie są dostarczane z urządzeniem).
€322.73
PSEN/PDP67 M12-8sm screw terminals
540334
Złącze wtykowe, 8-pinowe, złącze proste M12, kodowanie A,
połączenie nakręcane, materiał pierścienia gwintowanego: Odlew cynkowy,niklowany,
zewnętrzna średnica przewodu 6-8 mm
€24.49