Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"541164","name":"PSEN cs4.1 M12/8-1.5m 1switch","price":"109.9","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217046","0010600221704680NI"]}
PSEN cs4.1 M12/8-1.5m 1switch
Numer produktu: 541164
GTIN:
Non-contact coded safety switch for position monitoring of movable
guards according to EN 60947-5-3; two safe outputs; connection cable
10m. For applications up to SILCL 3 resp PLe ; IP 67, typical switching
distance 11mm, Sao=8mm, Sar=20mm packaging unit = 1piece fully coded
switch w/o actuator; Teach-in of 8 other actuators possible.
Sztuka
Cena
€109.90
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Non-contact coded safety switch for position monitoring of movable guards according to EN 60947-5-3; two safe outputs; connection cable 10m. For applications up to SILCL 3 resp PLe ; IP 67, typical switching distance 11mm, Sao=8mm, Sar=20mm packaging unit = 1piece fully coded switch w/o actuator; Teach-in of 8 other actuators possible.
Środowisko
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dane handlowe
| Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
| Funkcja odniesienia ECLASS | 27274601 |
| Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupa odniesienia ETIM | EG000026 |
| Funkcja odniesienia ETIM | EC002592 |
Akcesoria obligatoryjne
PSEN cs2.1 1 actuator
540180
Aktuator RFiD do wyłącznika bezpieczeństwa PSEN cs2.x, IP67, opakowaniejednostkowe = 1 szt.
€19.20
PSEN cs4.1 1 actuator
541180
Aktuator RFiD do wyłącznika bezpieczeństwa PSEN cs4.x, IP67, opakowaniejednostkowe = 1 szt.
€15.26
PSEN cs4.1 low profile glue 1 actuator
541187
Aktuator RFiD do wyłącznika bezpieczeństwa PSEN cs4.x, IP67,przyklejany, bez możliwości
przykręcania, opakowanie jednostkowe = 1 szt.
€25.70
PSEN cs4.1 low profile screw 1 actuator
541188
Aktuator RFiD do wyłącznika bezpieczeństwa PSEN cs4 x, IP67,przyklejany, z możliwością
przykręcania, opakowanie jednostkowe = 1 szt.
€28.60
Akcesoria uruchomieniowe
PSEN cs2.1 1 actuator
540180
Aktuator RFiD do wyłącznika bezpieczeństwa PSEN cs2.x, IP67, opakowaniejednostkowe = 1 szt.
€19.20
PSEN cs4.1 1 actuator
541180
Aktuator RFiD do wyłącznika bezpieczeństwa PSEN cs4.x, IP67, opakowaniejednostkowe = 1 szt.
€15.26
PSEN cs4.1 low profile glue 1 actuator
541187
Aktuator RFiD do wyłącznika bezpieczeństwa PSEN cs4.x, IP67,przyklejany, bez możliwości
przykręcania, opakowanie jednostkowe = 1 szt.
€25.70
PSEN cs4.1 low profile screw 1 actuator
541188
Aktuator RFiD do wyłącznika bezpieczeństwa PSEN cs4 x, IP67,przyklejany, z możliwością
przykręcania, opakowanie jednostkowe = 1 szt.
€28.60
Akcesoria opcjonalne
SDD ES ETH
540130
SDD (Safety Device Diagnostics – diagnostyka urządzeńzabezpieczających),
moduł fieldbus, standard, Modbus/TCP, 2 porty RJ45, 6 wejść/wyjśćcyfrowych, zaciski
przyłączeniowe wtykowe (nie są dostarczane z urządzeniem).
€322.73
PSEN cable axial M12 8-pole 3m
540319
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic
łańcuchowych, 8-pinowe gniazdo proste M12, niezarobiony, kodowanie A,
długość przewodu: 3m
€25.85
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
540320
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic
łańcuchowych, 8-pinowe gniazdo proste M12, niezarobiony, kodowanie A,
długość przewodu: 5m
€31.02
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
540321
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic
łańcuchowych, 8-pinowe gniazdo proste M12, niezarobiony, kodowanie A,
długość przewodu: 10m
€42.21
PSEN cable angle M12 8-pole 3m
540322
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic
łańcuchowych, 8-pinowe gniazdo kątowe M12, niezarobiony, kodowanie A,
długość przewodu: 3m
€25.85
PSEN cable angle M12 8-pole 5m
540323
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic
łańcuchowych, 8-pinowe gniazdo kątowe M12, niezarobiony, kodowanie A,
długość przewodu: 5m
€31.02
PSEN cable angle M12 8-pole 10m
540324
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic
łańcuchowych, 8-pinowe gniazdo kątowe M12, niezarobiony, kodowanie A,
długość przewodu: 10m
€42.21
PSEN cable angle M12 8-pole 30m
540325
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic
łańcuchowych, 8-pinowe gniazdo kątowe M12, niezarobiony, kodowanie A,
długość przewodu: 30 m
€85.80
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
540326
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic
łańcuchowych, 8-pinowe gniazdo proste M12, niezarobiony, kodowanie A,
długość przewodu: 30 m
€85.80
PSEN T junction (auxiliary contact) M12
540331
Przewód, adapter Y ze złączem wtykowym T, IP67, złącze zewnętrzneM12(X2,
urządzenie kontrolne), 8-stykowe, z kodowaniem A na złączu wewnętrznymM12 (X1, czujnik),
8-stykowe, z kodowaniem A i złączem wewnętrznym M8 (X3, wyjście sygnału/blokowanie odblokowanie),
czarny, prosty, 4-stykowy, z kodowaniem A, PUR, 0,25 m, 4× 0,25 mm²,czarny,
do odłączenia sygnałów pomocniczych podczas podłączania PSENcode i
PSENslock.
€35.07
PSEN cable M12-8sf, 20m
540333
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic
łańcuchowych, 8-pinowe gniazdo proste M12, niezarobiony, kodowanie A,
długość przewodu: 20m
€61.92
PSEN Y junction M12-M12/M12 PIGTAIL
540338
Przewód, adapter Y ze złączem wtykowym Y, IP67, złącze zewnętrzne M12
(X1,
urządzenie kontrolne), czarny, prosty, 8-stykowy, z kodowaniem A nazłączu wewnętrznym M12 (X2,czujnik/następne złącze wtykowe), czarny,
prosty, 8-stykowy, z kodowaniem A i złączem wewnętrznym M12 (X3,czujnik), czarny, prosty,
8-stykowy, z kodowaniem A, PUR, 0,25 m, 8× 0,25 mm², żółty, podłączeniewewnętrzne elektrycznie
eliminuje błędne wykonanie połączeń, do podłączenia PSENcode iPSENslock.
€43.71
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m
540340
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, odpowiedni do prowadnic
łańcuchowych, 8-pinowe gniazdo proste M12, złącze proste M12, kodowanie
A, długość przewodu: 2m
€40.86
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m
540341
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, odpowiedni do prowadnic
łańcuchowych, 8-pinowe gniazdo proste M12, złącze proste M12, kodowanie
A, długość przewodu: 5m
€48.37
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m
540342
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, odpowiedni do prowadnic
łańcuchowych, 8-pinowe gniazdo proste M12, złącze proste M12, kodowanie
A, długość przewodu:10m
€61.17
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m
540343
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, odpowiedni do prowadnic
łańcuchowych, 8-pinowe gniazdo proste M12, złącze proste M12, kodowanie
A, długość przewodu:20m
€85.19
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m
540344
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, odpowiedni do prowadnic
łańcuchowych, 8-pinowe gniazdo proste M12, złącze proste M12, kodowanie
A, długość przewodu:30 m
€107.09
PDP67 F 4 code
773603
Zdecentralizowany dystrybutor pasywny do podłączenia PSENcode, PSENslocki
PSENini do systemu sterowania Pilz, maks. 4 czujniki, poziom ochrony
IP67.
€111.93