Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"541061","name":"PSEN cs3.1a 1switch","price":"89.76","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217046","0010600221704680NI"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PSEN cs3.1a 1switch
Numer produktu: 541061
GTIN: 4046548067125
Wyłącznik bezpieczeństwa RFiD 2 bezpieczne wyjścia SC, przewód
połączeniowy 5 m, jeden kierunek działania, obsługa SDD, IP6K9K,
odległość przełączania zależna od aktuatora , opakowanie jednostkowe = 1
szt. wyłącznik kodowany bez aktuatora.
Sztuka
Cena
€89.76
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Wyłącznik bezpieczeństwa RFiD 2 bezpieczne wyjścia SC, przewód połączeniowy 5 m, jeden kierunek działania, obsługa SDD, IP6K9K, odległość przełączania zależna od aktuatora , opakowanie jednostkowe = 1 szt. wyłącznik kodowany bez aktuatora.
Dane ogólne
| Potwierdzenie |
CE
UKCA cULus Listed FCC IC EAC (Eurasian) TÜV |
| Zasada działania czujników | Transponder |
| Poziom kodowania wg ISO 14119 | gering |
| Klasyfikacja wg EN 60947-5-3 | PDDB |
| Kodowanie transpondera | codiert |
| Odpowiednie do łączenia szereg | ja |
| rodzaj jednostki | Sensor |
Dane techniczne
Dane elektryczne
| Napięcie zasilania (V) | 24 |
| Typ napięcia zasilania U1 | DC |
| Pobór mocy DC | 1 |
Wejścia
| Liczba wejść | 2 |
| Napięcie DC na wejściu | 24 V DC |
Wyjścia półprzewodnikowe
| Liczba wyjść OSSD | 2 |
| Number of sig. outputs | 1 |
| Izolacja potencjałowa S/C O | nein |
| Odporność wyj. S/C na zwarcie | ja |
| Kat. stosowania wg EN 60947-1 | DC-12 |
Dane dotyczące środowiska
| Norma temperatury otoczenia | EN 60068-2-14 |
| Temperatura pracy | -25 |
| Maks. temp. otoczenia w Hmax | +60 °C |
| Maks. temp. otoczenia 2000 m | +70 °C |
| Norma temp. przechowywania | EN 60068-2-1/-2 |
| Norma przydatności klimat. | EN 60068-2-78 |
| Klasa wilgotności | 93 % r. F. bei 40 °C |
| Dop.wys.pracy n.p.m. | 4000 m |
| EMC wg standardu... | EN 60947-5-3 |
| Drgania wg normy... | EN 60947-5-2 |
| Przysp.wstrz. wg normy1 | 30g |
| Kategoria przepięcia | III |
| St.zanieczysz.odst.i odl. | 3 |
| Stopień ochrony obudowy | IP6K9K |
Odległości przełączania
| Zm. odległości rob.temp.akt.1 | +-0,01mm/°C |
| Zm. odległości rob.temp.akt.2 | +-0,1mm/°C |
| Zm. odległości rob.temp.akt.3 | +-0,01mm/°C |
| Zm. odległości rob.temp.akt.4 | +-0,01mm/°C |
Dane mechaniczne
| Promień gięcia (układanie) K1 | 5 x Ø |
| Czujnik może być zabudowany | Ja, Montagehinweis beachten |
| Typ połączenia | 5m Kabel |
| Linie kablowe | Li9Y11Y 8 x 0,14 mm2 |
| Materiał górnej części obudowy | PBT |
| Wysokość | 37 |
| Szerokość | 26 |
| Głębokość | 18 |
| Ciężar brutto | 247 |
Transpondera
| Częstotliwość pracy | 122 kHz - 128 kHz |
Środowisko
| Dyrektywa RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Zgodność z RoHS | tak |
| Wyjątki RoHS | tak |
| Wyjątki RoHS wg dyrektywy |
7a
7c I |
| Zgodność REACh | co najmniej jedną SVHC subst. |
| Substancje zawarte w REACh | Ołów |
| % udział zanieczyszczenia | > 0,1% |
| Nr CAS. | 7439-92-1 |
| Dostępne wejście SCIP | tak |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dane handlowe
| Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
| Funkcja odniesienia ECLASS | 27274601 |
| Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupa odniesienia ETIM | EG000026 |
| Funkcja odniesienia ETIM | EC002592 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548067125 |
| Tom | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365019 |
| Typ numeru taryfy celnej | TARIC |
| Użyj numeru taryfy celnej |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Ilość na jednostkę opakowania | 1 |
Akcesoria uruchomieniowe
PSEN cs1.1 1 actuator
540080
Aktuator do kodowanego wyłącznika bezpieczeństwa PSENcode 1.x/2.x,opakowanie jednostkowe = 1
szt. aktuatora.
€19.97
PSEN cs3.1 1 actuator
541080
Aktuator do kodowanego wyłącznika bezpieczeństwa PSENcode 3.x opakowanie
jednostkowe = 1
szt. aktuatora.
€15.87
PSEN cs3.1 low profile glue 1 actuator
541087
Aktuator RFiD do wyłącznika bezpieczeństwa PSEN cs3.x, IP67,przyklejany, bez możliwości
przykręcania, opakowanie jednostkowe = 1 szt.
€26.73
PSEN cs3.1 low profile screw 1 actuator
541088
Aktuator RFiD do wyłącznika bezpieczeństwa PSEN cs3.x, IP67,przyklejany, z możliwością
przykręcania, opakowanie jednostkowe = 1 szt.
€29.74
Akcesoria opcjonalne
SDD ES ETH
540130
SDD (Safety Device Diagnostics – diagnostyka urządzeńzabezpieczających),
moduł fieldbus, standard, Modbus/TCP, 2 porty RJ45, 6 wejść/wyjśćcyfrowych, zaciski
przyłączeniowe wtykowe (nie są dostarczane z urządzeniem).
€328.38
PSEN/PDP67 M12-8sm screw terminals
540334
Złącze wtykowe, 8-pinowe, złącze proste M12, kodowanie A,
połączenie nakręcane, materiał pierścienia gwintowanego: Odlew cynkowy,niklowany,
zewnętrzna średnica przewodu 6-8 mm
€25.22
Akcesoria obligatoryjne
PSEN cs1.1 1 actuator
540080
Aktuator do kodowanego wyłącznika bezpieczeństwa PSENcode 1.x/2.x,opakowanie jednostkowe = 1
szt. aktuatora.
€19.97
PSEN cs3.1 1 actuator
541080
Aktuator do kodowanego wyłącznika bezpieczeństwa PSENcode 3.x opakowanie
jednostkowe = 1
szt. aktuatora.
€15.87
PSEN cs3.1 low profile glue 1 actuator
541087
Aktuator RFiD do wyłącznika bezpieczeństwa PSEN cs3.x, IP67,przyklejany, bez możliwości
przykręcania, opakowanie jednostkowe = 1 szt.
€26.73
PSEN cs3.1 low profile screw 1 actuator
541088
Aktuator RFiD do wyłącznika bezpieczeństwa PSEN cs3.x, IP67,przyklejany, z możliwością
przykręcania, opakowanie jednostkowe = 1 szt.
€29.74