text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

PSEN cs3.19n/PSEN cs3.19 1sw/3actuators

Numer produktu: 541303
GTIN: 4046548070705
Wyłącznik bezpieczeństwa RFiD, 2 bezpieczne wyjścia SC, 5-stykowe złączezewnętrzne M12, jeden kierunek działania, IP67, odległość przełączania 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, opakowanie jednostkowe = 1 szt. wyłącznikkodowany, z trzema aktuatorami (OSSD1 i 2, OSSD1, OSSD2).

Sztuka

Cena

€243.76

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie

Wyłącznik bezpieczeństwa RFiD, 2 bezpieczne wyjścia SC, 5-stykowe złączezewnętrzne M12, jeden kierunek działania, IP67, odległość przełączania 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, opakowanie jednostkowe = 1 szt. wyłącznikkodowany, z trzema aktuatorami (OSSD1 i 2, OSSD1, OSSD2).

Potwierdzenie CE  
UKCA  
cULus Listed  
FCC  
IC  
TÜV  
EAC (Eurasian)  
Zasada działania czujników Transponder  
Poziom kodowania wg ISO 14119 gering  
Klasyfikacja wg EN 60947-5-3 PDDB  
Kodowanie transpondera codiert  
Odpowiednie do łączenia szereg nein  
rodzaj jednostki Unit  
 
Napięcie zasilania (V) 24  
Typ napięcia zasilania U1 DC  
Pobór mocy DC 1  
Liczba wyjść OSSD 2  
Izolacja potencjałowa S/C O nein  
Odporność wyj. S/C na zwarcie ja  
Kat. stosowania wg EN 60947-1 DC-12  
Norma temperatury otoczenia EN 60068-2-14  
Temperatura pracy -25  
Maks. temp. otoczenia w Hmax
Maks. temp. otoczenia 2000 m +55 °C  
Norma temp. przechowywania EN 60068-2-1/-2  
Norma przydatności klimat. EN 60068-2-78  
Klasa wilgotności 93 % r. F. bei 40 °C  
Dop.wys.pracy n.p.m. 4000 m  
EMC wg standardu... EN 60947-5-3  
Drgania wg normy... EN 60947-5-2  
Przysp.wstrz. wg normy1 30g  
Kategoria przepięcia III  
St.zanieczysz.odst.i odl. 3  
Stopień ochrony obudowy IP6K9K  
Zm. odległości rob.temp. +-0,01mm/°C  
Promień gięcia (układanie) K1 5 x Ø  
Aktuator typu 1 PSEN cs3.19  
Czujnik może być zabudowany Ja, Montagehinweis beachten  
Typ połączenia M12, 5pol. male  
Linie kablowe Li9Y11Y 8 x 0,14 mm2  
Materiał górnej części obudowy PBT  
Wysokość 37  
Szerokość 26  
Głębokość 18  
Ciężar netto 70  
Ciężar brutto 165  
Częstotliwość pracy 122 kHz - 128 kHz  
 
Dyrektywa RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Zgodność z RoHS tak  
Wyjątki RoHS nie  
Zgodność REACh Nie zawiera substancji SVHC  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Wersja ECLASS ECLASS-13  
Funkcja odniesienia ECLASS 27274601  
Wersja ETIM ETIM-9.0  
Grupa odniesienia ETIM EG000026  
Funkcja odniesienia ETIM EC002592  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548070705  
Tom 0  dm3
Harmonized System Code 85389099  
Typ numeru taryfy celnej TARIC  
Użyj numeru taryfy celnej Ausfuhr  
Einfuhr  
Ilość na jednostkę opakowania 1  
 

Akcesoria opcjonalne

PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m 380208
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, 5-pinowe gniazdo proste , złącze proste M12, kodowanie A, długość przewodu: 3m
€31.06
PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m 380209
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, 5-pinowe gniazdo proste , złącze proste M12, kodowanie A, długość przewodu: 5m
€37.40
PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m 380210
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, 5-pinowe gniazdo proste , złącze proste M12, kodowanie A, długość przewodu: 10m
€50.08
PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m 380211
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, 5-pinowe gniazdo proste , złącze proste M12, kodowanie A, długość przewodu: 30 m
€98.24
PSS67 Cable M12af M12am, 3m
PSS67 Cable M12af M12am, 3m 380212
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, 5-pinowe gniazdo kątowe , złącze kątowe M12, kodowanie A, długość przewodu: 3m
€31.06
PSS67 Cable M12af M12am, 5m
PSS67 Cable M12af M12am, 5m 380213
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, 5-pinowe gniazdo kątowe , złącze kątowe M12, kodowanie A, długość przewodu: 5m
€37.40
PSS67 Cable M12af M12am, 10m
PSS67 Cable M12af M12am, 10m 380214
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, 5-pinowe gniazdo kątowe , złącze kątowe M12, kodowanie A, długość przewodu: 10m
€50.08
PSS67 Cable M12af M12am, 30m
PSS67 Cable M12af M12am, 30m 380215
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, 5-pinowe gniazdo kątowe , złącze kątowe M12, kodowanie A, długość przewodu: 30 m
€98.24
PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m
PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m 380220
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, 5-pinowe gniazdo proste , złącze proste M12, kodowanie A, długość przewodu: 20m
€69.73
SDD ES ETH
SDD ES ETH 540130
SDD (Safety Device Diagnostics – diagnostyka urządzeńzabezpieczających), moduł fieldbus, standard, Modbus/TCP, 2 porty RJ45, 6 wejść/wyjśćcyfrowych, zaciski przyłączeniowe wtykowe (nie są dostarczane z urządzeniem).
€328.38
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m 630297
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 5-pinowe gniazdo proste M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 30 m
€69.61
PSEN cable M12-5sf 20m
PSEN cable M12-5sf 20m 630298
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 5-pinowe gniazdo proste M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 20m
€49.19
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m 630310
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 5-pinowe gniazdo proste M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 3m
€20.02
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m 630311
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 5-pinowe gniazdo proste M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 5m
€23.08
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m 630312
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 5-pinowe gniazdo proste M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 10m
€32.33
PSEN op cable angle M12 5-pole  3m
PSEN op cable angle M12 5-pole 3m 630347
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 5-pinowe gniazdo kątowe M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 3m
€20.02
PSEN op cable angle M12 5-pole  5m
PSEN op cable angle M12 5-pole 5m 630348
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 5-pinowe gniazdo kątowe M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 5m
€23.08
PSEN op cable angle M12 5-pole 10m
PSEN op cable angle M12 5-pole 10m 630349
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 5-pinowe gniazdo kątowe M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 10m
€32.33
PSEN op cable angle M12 5-pole 30m
PSEN op cable angle M12 5-pole 30m 630350
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 5-pinowe gniazdo kątowe M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 30 m
€69.61
PDP67 F 8DI ION
PDP67 F 8DI ION 773600
Zdecentralizowany moduł wejściowy do PNOZmulti, stopień ochrony IP67,połączenie przez moduł przyłączeniowy, 8 bezpiecznych wejść cyfrowych, 8 konfigurowalnychwyjść standardowych, impuls testujący lub 24 V.
€241.39