Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"541380","name":"PSEN cs3.19-OSSD1&2 1actuator","price":"31.29","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217046","0010600221704680NI"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PSEN cs3.19-OSSD1&2 1actuator
Numer produktu: 541380
GTIN: 4046548070767
Aktuator RFiD do wyłącznika bezpieczeństwa PSEN cs3.19, IP67, opakowaniejednostkowe = 1 szt.
OSSD 1 i 2.
Sztuka
Cena
€31.29
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Dane ogólne
| Potwierdzenie |
CE
UKCA cULus Listed EAC (Eurasian) TÜV |
| Zasada działania czujników | Transponder |
| Poziom kodowania wg ISO 14119 | gering |
| Kodowanie transpondera | codiert |
| rodzaj jednostki | Betätiger |
Dane techniczne
Dane dotyczące środowiska
| Norma temperatury otoczenia | EN 60068-2-14 |
| Temperatura pracy | -25 |
| Maks. temp. otoczenia w Hmax | |
| Maks. temp. otoczenia 2000 m | +55 °C |
| Norma temp. przechowywania | EN 60068-2-1/-2 |
| Norma przydatności klimat. | EN 60068-2-78 |
| Klasa wilgotności | 93 % r. F. bei 40 °C |
| Dop.wys.pracy n.p.m. | 4000 m |
| EMC wg standardu... | EN 60947-5-3 |
| Drgania wg normy... | EN 60947-5-2 |
| Przysp.wstrz. wg normy1 | 30g |
| Stopień ochrony obudowy | IP6K9K |
Dane mechaniczne
| Materiał produktu | PBT |
| Wysokość | 37 |
| Szerokość | 18 |
| Głębokość | 18 |
| Ciężar netto | 15 |
| Ciężar brutto | 35 |
Transpondera
| Częstotliwość pracy | 122 kHz - 128 kHz |
Środowisko
| Dyrektywa RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Zgodność z RoHS | tak |
| Wyjątki RoHS | nie |
| Zgodność REACh | Nie zawiera substancji SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dane handlowe
| Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
| Funkcja odniesienia ECLASS | 27274002 |
| Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupa odniesienia ETIM | EG000026 |
| Funkcja odniesienia ETIM | EC001487 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548070767 |
| Tom | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389099 |
| Typ numeru taryfy celnej | TARIC |
| Użyj numeru taryfy celnej |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Ilość na jednostkę opakowania | 1 |
Akcesoria uruchomieniowe
PSEN cs3.19n 1 switch
541353
Wyłącznik bezpieczeństwa RFiD 2 bezpieczne wyjścia SC, 5-stykowe złączezewnętrzne M12,
jeden kierunek działania, IP67, odległość przełączania 11
mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, opakowanie jednostkowe = 1 szt. wyłącznikkodowany bez aktuatora.
€150.02