text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

PSEN b5/me5

Numer produktu: 6L000023
GTIN: 4046548103045
Mechanical bolt for safety switch PSEN me5 with options for escape release.

Sztuka

Cena

€145.51

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie

Potwierdzenie -  
 
Temperatura pracy -25  
55  
Dostępny wyzwalacz ewakuacyjny Tak  
Typ uruch. wyzw. ewakuacyjnego Popychany  
Mechanizm rygla Mechanizm ryglujący  
Materiał produktu Aluminium  
Stal cynkowana  
Plastik  
Ciężar netto 1233  
Ciężar brutto 1313  
 
WEEE classification (08/2018) 0 not relevant  
 
Wersja ECLASS ECLASS-13  
Funkcja odniesienia ECLASS 27272691  
Wersja ETIM ETIM-9.0  
Grupa odniesienia ETIM EG000026  
Funkcja odniesienia ETIM EC002594  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548103045  
Tom 0.351  dm3
Harmonized System Code 76169990  
Typ numeru taryfy celnej TARIC  
Użyj numeru taryfy celnej Ausfuhr  
Einfuhr  
Ilość na jednostkę opakowania 1  
 

Akcesoria opcjonalne

PSEN cs3.1n   1switch
PSEN cs3.1n 1switch 541053
Wyłącznik bezpieczeństwa RFiD 2 bezpieczne wyjścia SC, 5-stykowe złączezewnętrzne M12, jeden kierunek działania, IP67, odległość przełączania zależna odaktuatora , opakowanie jednostkowe = 1 szt. wyłącznik kodowany (bez aktuatora).
€88.61
PSEN cs3.1 M12/8-0.15m  1switch
PSEN cs3.1 M12/8-0.15m 1switch 541059
PL:Wyłącznik bezpieczeństwa RFiD 2 bezpieczne wyjścia SC, 8-pinowe złącze zewnętrzne M12 , przewód 0,15 m, jeden kierunek działania, obsługa SDD, IP67, odległość przełączania zależna od aktuatora , do połączenia szeregowego, opakowanie jednostkowe = 1 szt. wyłącznik kodowany bez aktuatora.
€89.76
PSEN cs3.1p   1switch
PSEN cs3.1p 1switch 541060
Wyłącznik bezpieczeństwa RFiD, 2 bezpieczne wyjścia SC, 8-stykowe złączezewnętrzne M8, jeden kierunek działania, IP67, odległość przełączania 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, opakowanie jednostkowe = 1 szt. wyłącznikkodowany.
€89.76
PSEN cs3.1a   1switch
PSEN cs3.1a 1switch 541061
Wyłącznik bezpieczeństwa RFiD 2 bezpieczne wyjścia SC, przewód połączeniowy 5 m, jeden kierunek działania, obsługa SDD, IP6K9K, odległość przełączania zależna od aktuatora , opakowanie jednostkowe = 1 szt. wyłącznik kodowany bez aktuatora.
€89.76
PSEN cs3.1b 1 switch
PSEN cs3.1b 1 switch 541062
Wyłącznik bezpieczeństwa RFiD, 2 bezpieczne wyjścia SC, przewód połączeniowy 10 m, jeden kierunek działania, IP6K9K, odległość przełączania 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, opakowanie jednostkowe = 1 szt. wyłącznikkodowany.
€101.44
PSEN cs3.1 M12/8-1.5m 1switch
PSEN cs3.1 M12/8-1.5m 1switch 541064
Wyłącznik bezpieczeństwa RFiD 2 bezpieczne wyjścia SC, 8-stykowe złączezewnętrzne M8, przewód 1,5 m, jeden kierunek działania, obsługa SDD, IP67, odległość przełączaniazależna od aktuatora , do połączenia szeregowego, opakowanie jednostkowe = 1 szt. wyłącznikkodowany z aktuatorem.
€93.27
PSEN cs3.1 low profile glue 1 actuator
PSEN cs3.1 low profile glue 1 actuator 541087
Aktuator RFiD do wyłącznika bezpieczeństwa PSEN cs3.x, IP67,przyklejany, bez możliwości przykręcania, opakowanie jednostkowe = 1 szt.
€26.73
PSEN cs3.1 low profile screw 1 actuator
PSEN cs3.1 low profile screw 1 actuator 541088
Aktuator RFiD do wyłącznika bezpieczeństwa PSEN cs3.x, IP67,przyklejany, z możliwością przykręcania, opakowanie jednostkowe = 1 szt.
€29.74
PSEN cs4.1n   1switch
PSEN cs4.1n 1switch 541153
Wyłącznik bezpieczeństwa RFiD 2 bezpieczne wyjścia SC, 5-stykowe złączezewnętrzne M12, jeden kierunek działania, IP67, odległość przełączania 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, opakowanie jednostkowe = 1 szt. wyłącznik wpełni kodowany bez aktuatora. W sumie możliwych jest 8 procesów uczenia.
€123.62
PSEN cs4.1 M12/8-0.15m  1switch
PSEN cs4.1 M12/8-0.15m 1switch 541159
Wyłącznik bezpieczeństwa RFiD 2 bezpieczne wyjścia SC, przewód 0,15 m, do połączeniu szeregowego, obsługa SDD, IP67, odległość przełączania zależna od aktuatora, jeden kierunek działania,opakowanie jednostkowe = 1 szt. wyłącznik w pełni kodowany bez aktuatora. W sumie możliwych jest 8 procesów uczenia.
€127.13
PSEN cs4.1p   1switch
PSEN cs4.1p 1switch 541160
Wyłącznik bezpieczeństwa RFiD, 2 bezpieczne wyjścia SC, 8-stykowe złączezewnętrzne M8, jeden kierunek działania, IP67, odległość przełączania 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, opakowanie jednostkowe = 1 szt. wyłącznik wpełni kodowany, max 8 procesów uczenia.
€124.79
PSEN cs4.1a   1switch
PSEN cs4.1a 1switch 541161
Wyłącznik bezpieczeństwa RFiD, 2 bezpieczne wyjścia SC, przewódpołączeniowy 5 m, jeden kierunek działania, IP6K9K, odległość przełączania 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, opakowanie jednostkowe = 1 szt. wyłącznik wpełni kodowany, max 8 procesów uczenia.
€124.79
PSEN cs4.1b 1switch
PSEN cs4.1b 1switch 541162
Wyłącznik bezpieczeństwa RFiD, 2 bezpieczne wyjścia SC, przewód połączeniowy 10 m, jeden kierunek działania, IP6K9K, odległość przełączania 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, opakowanie jednostkowe = 1 szt. wyłącznik wpełni kodowany, max 8 procesów uczenia.
€124.79
PSEN cs4.1 M12/8-1.5m 1switch
PSEN cs4.1 M12/8-1.5m 1switch 541164
Non-contact coded safety switch for position monitoring of movable guards according to EN 60947-5-3; two safe outputs; connection cable 10m. For applications up to SILCL 3 resp PLe ; IP 67, typical switching distance 11mm, Sao=8mm, Sar=20mm packaging unit = 1piece fully coded switch w/o actuator; Teach-in of 8 other actuators possible.
€114.30
PSEN cs4.1 low profile glue 1 actuator
PSEN cs4.1 low profile glue 1 actuator 541187
Aktuator RFiD do wyłącznika bezpieczeństwa PSEN cs4.x, IP67,przyklejany, bez możliwości przykręcania, opakowanie jednostkowe = 1 szt.
€26.73
PSEN cs4.1 low profile screw 1 actuator
PSEN cs4.1 low profile screw 1 actuator 541188
Aktuator RFiD do wyłącznika bezpieczeństwa PSEN cs4 x, IP67,przyklejany, z możliwością przykręcania, opakowanie jednostkowe = 1 szt.
€29.74
PSEN cs4.2n   1switch
PSEN cs4.2n 1switch 541253
Wyłącznik bezpieczeństwa RFiD, 2 bezpieczne wyjścia SC, 5-stykowe złączezewnętrzne M12, jeden kierunek działania, IP67, odległość przełączania 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, opakowanie jednostkowe = 1 szt. wyłącznikunikalny w pełni kodowany.
€136.47
PSEN cs4.2 M12/8-0.15m  1switch
PSEN cs4.2 M12/8-0.15m 1switch 541259
Wyłącznik bezpieczeństwa RFiD, 2 bezpieczne wyjścia SC, 8-stykowe złączezewnętrzne M12, możliwość połączenia szeregowego, IP67, odległość przełączania 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, jeden kierunek działania, opakowaniejednostkowe = 1 szt. wyłącznik unikalny w pełni kodowany.
€138.81
PSEN cs4.2p   1switch
PSEN cs4.2p 1switch 541260
Wyłącznik bezpieczeństwa RFiD, 2 bezpieczne wyjścia SC, 8-stykowe złączezewnętrzne M8, jeden kierunek działania, IP67, odległość przełączania 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, opakowanie jednostkowe = 1 szt. wyłącznikunikalny w pełni kodowany.
€136.47
PSEN cs4.2a   1switch
PSEN cs4.2a 1switch 541261
Wyłącznik bezpieczeństwa RFiD, 2 bezpieczne wyjścia SC, przewód połączeniowy 5 m, jeden kierunek działania, IP69K, odległość przełączania 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, opakowanie jednostkowe = 1 szt. wyłącznikunikalny w pełni kodowany.
€136.47
PSEN me5 AS
PSEN me5 AS 6L000001
Standardowy aktuator do bramki bezpieczeństwa PSEN me5. Promieńdziałania R ≥ 800 mm
€10.87
PSEN me5 escape release
PSEN me5 escape release 6L000005
Wyzwalacz ewakuacyjny do systemu ryglowania drzwi PSEN me5.
€68.25
PSEN me5 20mm extension
PSEN me5 20mm extension 6L000006
Przedłużenie 20 mm do wyzwalacza ewakuacyjnego systemu ryglowania drzwi PSEN me5.
€23.07
PSEN me5 40mm extension
PSEN me5 40mm extension 6L000007
Przedłużenie 40 mm do wyzwalacza ewakuacyjnego systemu ryglowania drzwi PSEN me5.
€30.40
PSEN me5S NC-NC-NC.NC 1switch
PSEN me5S NC-NC-NC.NC 1switch 6L000010
Mechaniczny system ryglowania drzwi PSENmech, zasada blokowania - siłasprężyny, styki potwierdzenia zamknięcia 3 N/C, styk potwierdzenia zaryglowania 1N/C, napięcie zasilania 24 V AC/DC.
€120.74
PSEN me5M NC-NC-NC.NC 1switch
PSEN me5M NC-NC-NC.NC 1switch 6L000011
Mechaniczny system ryglowania drzwi PSENmech, zasada blokowania - siłamagnetyczna, styki potwierdzenia zamknięcia 3 N/C, styk potwierdzenia zaryglowania 1N/C, napięcie zasilania 24 V AC/DC.
€120.74
PSEN me5S NC.NC-NC-NC 1switch
PSEN me5S NC.NC-NC-NC 1switch 6L000012
Mechaniczny system ryglowania drzwi PSENmech, zasada blokowania - siłasprężyny, styk potwierdzenia zamknięcia 1 N/C, styki potwierdzenia zaryglowania 3N/C, napięcie zasilania 24 V AC/DC.
€120.74
PSEN me5M NC.NC-NC-NC 1switch
PSEN me5M NC.NC-NC-NC 1switch 6L000013
Mechaniczny system ryglowania drzwi PSENmech, zasada blokowania - siłamagnetyczna, styk potwierdzenia zamknięcia 1 N/C, styki potwierdzenia zaryglowania 3N/C, napięcie zasilania 24 V AC/DC.
€120.74
PSEN me5S NC-NC-NO.NC 1switch
PSEN me5S NC-NC-NO.NC 1switch 6L000014
Mechaniczny system ryglowania drzwi PSENmech, zasada blokowania - siłasprężyny, styki potwierdzenia zamknięcia 2 N/C, 1 N/O, styk potwierdzeniazaryglowania 1 N/ZN/C, napięcie zasilania 24 V AC/DC.
€120.74
PSEN me5M NC-NC-NO.NC 1switch
PSEN me5M NC-NC-NO.NC 1switch 6L000015
Mechaniczny system ryglowania drzwi PSENmech, zasada blokowania - siłamagnetyczna, styki potwierdzenia zamknięcia 2 N/C,1 N/O, styk potwierdzeniazaryglowania 1 N/C, napięcie zasilania 24 V AC/DC.
€120.74
PSEN me5S NC-NO.NC-NO 1switch
PSEN me5S NC-NO.NC-NO 1switch 6L000016
Mechaniczny system ryglowania drzwi, zasada blokowania - siła sprężyny, styki potwierdzenia zamknięcia 1 N/C, 1 N/O, styk potwierdzeniazaryglowania 1 N/C, 1 N/O, napięcie zasilania 24 V AC/DC.
€120.74
PSEN me5M NC-NO.NC-NO 1switch
PSEN me5M NC-NO.NC-NO 1switch 6L000017
Mechaniczny system ryglowania drzwi PSENmech, zasada blokowania - siłamagnetyczna, styki potwierdzenia zamknięcia 1 N/C, 1 N/O, styk potwierdzeniazaryglowania 1 N/C, 1 N/O, napięcie zasilania 24 V AC/DC.
€120.74
PSEN me5S NC-NC.NC-NC 1switch
PSEN me5S NC-NC.NC-NC 1switch 6L000018
Mechaniczny system ryglowania drzwi PSENmech, zasada blokowania - siłasprężyny, styki potwierdzenia zamknięcia 2 N/C, styki potwierdzenia zaryglowania 2N/C, napięcie zasilaniaa 24 V AC/DC.
€120.74
PSEN me5S NC.NC-NC M12/8 1switch
PSEN me5S NC.NC-NC M12/8 1switch 6L000019
Mechaniczny system ryglowania drzwi, PSENmech, złącze M12 8-pinowe, zasada blokowania - siła sprężyny, styk potwierdzenia zamknięcia 1 N/C, styki potwierdzenia zaryglowania 2N/C, napięcie zasilania 24 V AC/DC.
€141.49
PSEN me5M NC.NC-NC M12/8 1switch
PSEN me5M NC.NC-NC M12/8 1switch 6L000020
Mechaniczny system ryglowania drzwi PSENmech, złącze M12 8-pinowe, zasada blokowania - siła magnetyczna, styk potwierdzenia zamknięcia 1 N/C, styki potwierdzenia zaryglowania 2N/C, napięcie zasilania 24 V AC/DC.
€141.49
PSEN me5M NC.NC n 1 switch
PSEN me5M NC.NC n 1 switch 6L000021
Mechaniczny system ryglowania drzwi PSENmech, złącze M12 5-stykowe, zasada blokowania - siła magnetyczna, styk potwierdzenia zamknięcia 1 N/C, styk potwierdzenia zaryglowania 1N/C, napięcie zasilania 24 V AC/DC.
€140.27
PSEN me5S NC.NC n 1switch
PSEN me5S NC.NC n 1switch 6L000022
Mechaniczny system ryglowania drzwi, PSENmech, złącze M12 5-stykowe, zasada blokowania - siła sprężyny, styk potwierdzenia zamknięcia 1 N/C, styk potwierdzenia zaryglowania 1N/C, napięcie zasilania 24 V AC/DC.
€140.27