text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

PSEN b5/me5 key

Numer produktu: 6L000027
GTIN: 4046548103410
Mechanical bolt for safety switch PSEN me5 with an integrated lock and 2 keys, without escape release.

Sztuka

Cena

€151.83

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie

Potwierdzenie -  
 
Temperatura pracy -25  
55  
Dostępny wyzwalacz ewakuacyjny Nie  
Typ uruch. wyzw. ewakuacyjnego Popychany  
Mechanizm rygla Mechanizm ryglujący  
Materiał produktu Aluminium  
Stal cynkowana  
Plastik  
Ciężar netto 1265  
Ciężar brutto 1356  
 
Dyrektywa RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Zgodność z RoHS tak  
Wyjątki RoHS nie  
Zgodność REACh Nie zawiera substancji SVHC  
WEEE classification (08/2018) 0 not relevant  
 
Wersja ECLASS ECLASS-13  
Funkcja odniesienia ECLASS 27272691  
Wersja ETIM ETIM-9.0  
Grupa odniesienia ETIM EG000026  
Funkcja odniesienia ETIM EC002594  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548103410  
Tom 0  dm3
Harmonized System Code 76169990  
Typ numeru taryfy celnej TARIC  
Użyj numeru taryfy celnej Ausfuhr  
Einfuhr  
Ilość na jednostkę opakowania 1  
 

Akcesoria opcjonalne

PSEN cs3.1n   1switch
PSEN cs3.1n 1switch 541053
Wyłącznik bezpieczeństwa RFiD 2 bezpieczne wyjścia SC, 5-stykowe złączezewnętrzne M12, jeden kierunek działania, IP67, odległość przełączania zależna odaktuatora , opakowanie jednostkowe = 1 szt. wyłącznik kodowany (bez aktuatora).
€88.61
PSEN cs3.1 M12/8-0.15m  1switch
PSEN cs3.1 M12/8-0.15m 1switch 541059
PL:Wyłącznik bezpieczeństwa RFiD 2 bezpieczne wyjścia SC, 8-pinowe złącze zewnętrzne M12 , przewód 0,15 m, jeden kierunek działania, obsługa SDD, IP67, odległość przełączania zależna od aktuatora , do połączenia szeregowego, opakowanie jednostkowe = 1 szt. wyłącznik kodowany bez aktuatora.
€89.76
PSEN cs3.1p   1switch
PSEN cs3.1p 1switch 541060
Wyłącznik bezpieczeństwa RFiD, 2 bezpieczne wyjścia SC, 8-stykowe złączezewnętrzne M8, jeden kierunek działania, IP67, odległość przełączania 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, opakowanie jednostkowe = 1 szt. wyłącznikkodowany.
€89.76
PSEN cs3.1a   1switch
PSEN cs3.1a 1switch 541061
Wyłącznik bezpieczeństwa RFiD 2 bezpieczne wyjścia SC, przewód połączeniowy 5 m, jeden kierunek działania, obsługa SDD, IP6K9K, odległość przełączania zależna od aktuatora , opakowanie jednostkowe = 1 szt. wyłącznik kodowany bez aktuatora.
€89.76
PSEN cs3.1b 1 switch
PSEN cs3.1b 1 switch 541062
Wyłącznik bezpieczeństwa RFiD, 2 bezpieczne wyjścia SC, przewód połączeniowy 10 m, jeden kierunek działania, IP6K9K, odległość przełączania 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, opakowanie jednostkowe = 1 szt. wyłącznikkodowany.
€101.44
PSEN cs3.1 M12/8-1.5m 1switch
PSEN cs3.1 M12/8-1.5m 1switch 541064
Wyłącznik bezpieczeństwa RFiD 2 bezpieczne wyjścia SC, 8-stykowe złączezewnętrzne M8, przewód 1,5 m, jeden kierunek działania, obsługa SDD, IP67, odległość przełączaniazależna od aktuatora , do połączenia szeregowego, opakowanie jednostkowe = 1 szt. wyłącznikkodowany z aktuatorem.
€93.27
PSEN cs3.1 low profile glue 1 actuator
PSEN cs3.1 low profile glue 1 actuator 541087
Aktuator RFiD do wyłącznika bezpieczeństwa PSEN cs3.x, IP67,przyklejany, bez możliwości przykręcania, opakowanie jednostkowe = 1 szt.
€26.73
PSEN cs3.1 low profile screw 1 actuator
PSEN cs3.1 low profile screw 1 actuator 541088
Aktuator RFiD do wyłącznika bezpieczeństwa PSEN cs3.x, IP67,przyklejany, z możliwością przykręcania, opakowanie jednostkowe = 1 szt.
€29.74
PSEN cs4.1n   1switch
PSEN cs4.1n 1switch 541153
Wyłącznik bezpieczeństwa RFiD 2 bezpieczne wyjścia SC, 5-stykowe złączezewnętrzne M12, jeden kierunek działania, IP67, odległość przełączania 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, opakowanie jednostkowe = 1 szt. wyłącznik wpełni kodowany bez aktuatora. W sumie możliwych jest 8 procesów uczenia.
€123.62
PSEN cs4.1 M12/8-0.15m  1switch
PSEN cs4.1 M12/8-0.15m 1switch 541159
Wyłącznik bezpieczeństwa RFiD 2 bezpieczne wyjścia SC, przewód 0,15 m, do połączeniu szeregowego, obsługa SDD, IP67, odległość przełączania zależna od aktuatora, jeden kierunek działania,opakowanie jednostkowe = 1 szt. wyłącznik w pełni kodowany bez aktuatora. W sumie możliwych jest 8 procesów uczenia.
€127.13
PSEN cs4.1p   1switch
PSEN cs4.1p 1switch 541160
Wyłącznik bezpieczeństwa RFiD, 2 bezpieczne wyjścia SC, 8-stykowe złączezewnętrzne M8, jeden kierunek działania, IP67, odległość przełączania 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, opakowanie jednostkowe = 1 szt. wyłącznik wpełni kodowany, max 8 procesów uczenia.
€124.79
PSEN cs4.1a   1switch
PSEN cs4.1a 1switch 541161
Wyłącznik bezpieczeństwa RFiD, 2 bezpieczne wyjścia SC, przewódpołączeniowy 5 m, jeden kierunek działania, IP6K9K, odległość przełączania 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, opakowanie jednostkowe = 1 szt. wyłącznik wpełni kodowany, max 8 procesów uczenia.
€124.79
PSEN cs4.1b 1switch
PSEN cs4.1b 1switch 541162
Wyłącznik bezpieczeństwa RFiD, 2 bezpieczne wyjścia SC, przewód połączeniowy 10 m, jeden kierunek działania, IP6K9K, odległość przełączania 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, opakowanie jednostkowe = 1 szt. wyłącznik wpełni kodowany, max 8 procesów uczenia.
€124.79
PSEN cs4.1 M12/8-1.5m 1switch
PSEN cs4.1 M12/8-1.5m 1switch 541164
Non-contact coded safety switch for position monitoring of movable guards according to EN 60947-5-3; two safe outputs; connection cable 10m. For applications up to SILCL 3 resp PLe ; IP 67, typical switching distance 11mm, Sao=8mm, Sar=20mm packaging unit = 1piece fully coded switch w/o actuator; Teach-in of 8 other actuators possible.
€114.30
PSEN cs4.1 low profile glue 1 actuator
PSEN cs4.1 low profile glue 1 actuator 541187
Aktuator RFiD do wyłącznika bezpieczeństwa PSEN cs4.x, IP67,przyklejany, bez możliwości przykręcania, opakowanie jednostkowe = 1 szt.
€26.73
PSEN cs4.1 low profile screw 1 actuator
PSEN cs4.1 low profile screw 1 actuator 541188
Aktuator RFiD do wyłącznika bezpieczeństwa PSEN cs4 x, IP67,przyklejany, z możliwością przykręcania, opakowanie jednostkowe = 1 szt.
€29.74
PSEN cs4.2n   1switch
PSEN cs4.2n 1switch 541253
Wyłącznik bezpieczeństwa RFiD, 2 bezpieczne wyjścia SC, 5-stykowe złączezewnętrzne M12, jeden kierunek działania, IP67, odległość przełączania 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, opakowanie jednostkowe = 1 szt. wyłącznikunikalny w pełni kodowany.
€136.47
PSEN cs4.2 M12/8-0.15m  1switch
PSEN cs4.2 M12/8-0.15m 1switch 541259
Wyłącznik bezpieczeństwa RFiD, 2 bezpieczne wyjścia SC, 8-stykowe złączezewnętrzne M12, możliwość połączenia szeregowego, IP67, odległość przełączania 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, jeden kierunek działania, opakowaniejednostkowe = 1 szt. wyłącznik unikalny w pełni kodowany.
€138.81
PSEN cs4.2p   1switch
PSEN cs4.2p 1switch 541260
Wyłącznik bezpieczeństwa RFiD, 2 bezpieczne wyjścia SC, 8-stykowe złączezewnętrzne M8, jeden kierunek działania, IP67, odległość przełączania 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, opakowanie jednostkowe = 1 szt. wyłącznikunikalny w pełni kodowany.
€136.47
PSEN cs4.2a   1switch
PSEN cs4.2a 1switch 541261
Wyłącznik bezpieczeństwa RFiD, 2 bezpieczne wyjścia SC, przewód połączeniowy 5 m, jeden kierunek działania, IP69K, odległość przełączania 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, opakowanie jednostkowe = 1 szt. wyłącznikunikalny w pełni kodowany.
€136.47
PSEN me5 AS
PSEN me5 AS 6L000001
Standardowy aktuator do bramki bezpieczeństwa PSEN me5. Promieńdziałania R ≥ 800 mm
€10.87
PSEN me5 escape release
PSEN me5 escape release 6L000005
Wyzwalacz ewakuacyjny do systemu ryglowania drzwi PSEN me5.
€68.25
PSEN me5 20mm extension
PSEN me5 20mm extension 6L000006
Przedłużenie 20 mm do wyzwalacza ewakuacyjnego systemu ryglowania drzwi PSEN me5.
€23.07
PSEN me5 40mm extension
PSEN me5 40mm extension 6L000007
Przedłużenie 40 mm do wyzwalacza ewakuacyjnego systemu ryglowania drzwi PSEN me5.
€30.40
PSEN me5S NC-NC-NC.NC 1switch
PSEN me5S NC-NC-NC.NC 1switch 6L000010
Mechaniczny system ryglowania drzwi PSENmech, zasada blokowania - siłasprężyny, styki potwierdzenia zamknięcia 3 N/C, styk potwierdzenia zaryglowania 1N/C, napięcie zasilania 24 V AC/DC.
€120.74
PSEN me5M NC-NC-NC.NC 1switch
PSEN me5M NC-NC-NC.NC 1switch 6L000011
Mechaniczny system ryglowania drzwi PSENmech, zasada blokowania - siłamagnetyczna, styki potwierdzenia zamknięcia 3 N/C, styk potwierdzenia zaryglowania 1N/C, napięcie zasilania 24 V AC/DC.
€120.74
PSEN me5S NC.NC-NC-NC 1switch
PSEN me5S NC.NC-NC-NC 1switch 6L000012
Mechaniczny system ryglowania drzwi PSENmech, zasada blokowania - siłasprężyny, styk potwierdzenia zamknięcia 1 N/C, styki potwierdzenia zaryglowania 3N/C, napięcie zasilania 24 V AC/DC.
€120.74
PSEN me5M NC.NC-NC-NC 1switch
PSEN me5M NC.NC-NC-NC 1switch 6L000013
Mechaniczny system ryglowania drzwi PSENmech, zasada blokowania - siłamagnetyczna, styk potwierdzenia zamknięcia 1 N/C, styki potwierdzenia zaryglowania 3N/C, napięcie zasilania 24 V AC/DC.
€120.74
PSEN me5S NC-NC-NO.NC 1switch
PSEN me5S NC-NC-NO.NC 1switch 6L000014
Mechaniczny system ryglowania drzwi PSENmech, zasada blokowania - siłasprężyny, styki potwierdzenia zamknięcia 2 N/C, 1 N/O, styk potwierdzeniazaryglowania 1 N/ZN/C, napięcie zasilania 24 V AC/DC.
€120.74
PSEN me5M NC-NC-NO.NC 1switch
PSEN me5M NC-NC-NO.NC 1switch 6L000015
Mechaniczny system ryglowania drzwi PSENmech, zasada blokowania - siłamagnetyczna, styki potwierdzenia zamknięcia 2 N/C,1 N/O, styk potwierdzeniazaryglowania 1 N/C, napięcie zasilania 24 V AC/DC.
€120.74
PSEN me5S NC-NO.NC-NO 1switch
PSEN me5S NC-NO.NC-NO 1switch 6L000016
Mechaniczny system ryglowania drzwi, zasada blokowania - siła sprężyny, styki potwierdzenia zamknięcia 1 N/C, 1 N/O, styk potwierdzeniazaryglowania 1 N/C, 1 N/O, napięcie zasilania 24 V AC/DC.
€120.74
PSEN me5M NC-NO.NC-NO 1switch
PSEN me5M NC-NO.NC-NO 1switch 6L000017
Mechaniczny system ryglowania drzwi PSENmech, zasada blokowania - siłamagnetyczna, styki potwierdzenia zamknięcia 1 N/C, 1 N/O, styk potwierdzeniazaryglowania 1 N/C, 1 N/O, napięcie zasilania 24 V AC/DC.
€120.74
PSEN me5S NC-NC.NC-NC 1switch
PSEN me5S NC-NC.NC-NC 1switch 6L000018
Mechaniczny system ryglowania drzwi PSENmech, zasada blokowania - siłasprężyny, styki potwierdzenia zamknięcia 2 N/C, styki potwierdzenia zaryglowania 2N/C, napięcie zasilaniaa 24 V AC/DC.
€120.74
PSEN me5S NC.NC-NC M12/8 1switch
PSEN me5S NC.NC-NC M12/8 1switch 6L000019
Mechaniczny system ryglowania drzwi, PSENmech, złącze M12 8-pinowe, zasada blokowania - siła sprężyny, styk potwierdzenia zamknięcia 1 N/C, styki potwierdzenia zaryglowania 2N/C, napięcie zasilania 24 V AC/DC.
€141.49
PSEN me5M NC.NC-NC M12/8 1switch
PSEN me5M NC.NC-NC M12/8 1switch 6L000020
Mechaniczny system ryglowania drzwi PSENmech, złącze M12 8-pinowe, zasada blokowania - siła magnetyczna, styk potwierdzenia zamknięcia 1 N/C, styki potwierdzenia zaryglowania 2N/C, napięcie zasilania 24 V AC/DC.
€141.49
PSEN me5M NC.NC n 1 switch
PSEN me5M NC.NC n 1 switch 6L000021
Mechaniczny system ryglowania drzwi PSENmech, złącze M12 5-stykowe, zasada blokowania - siła magnetyczna, styk potwierdzenia zamknięcia 1 N/C, styk potwierdzenia zaryglowania 1N/C, napięcie zasilania 24 V AC/DC.
€140.27
PSEN me5S NC.NC n 1switch
PSEN me5S NC.NC n 1switch 6L000022
Mechaniczny system ryglowania drzwi, PSENmech, złącze M12 5-stykowe, zasada blokowania - siła sprężyny, styk potwierdzenia zamknięcia 1 N/C, styk potwierdzenia zaryglowania 1N/C, napięcie zasilania 24 V AC/DC.
€140.27