Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"6L000026","name":"PSEN b5/me5 escape pin","price":"18.14","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217047","0010600221704780I5"]}
PSEN b5/me5 escape pin
Numer produktu: 6L000026
Pin for escape release of the PSENbolts
Cena
€18.14
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Dane ogólne
Potwierdzenie | - |
Dane techniczne
Dane dotyczące środowiska
Temperatura pracy | -25 - 55 °C |
Dane mechaniczne
Materiał produktu |
Aluminium
Stal cynkowana Plastik |
Ciężar netto | 71 g |
Ciężar brutto | 75 g |
Środowisko
WEEE classifikation (08/2018) | 0 not relevant |
Dane handlowe
Harmonized System Code | 76169990 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
Kod EAN | 4046548103137 |
Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
Funkcja odniesienia ECLASS | 27272691 |
Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
Grupa odniesienia ETIM | EG000026 |
Funkcja odniesienia ETIM | EC002594 |
Tom | 0 |