Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"6L000025","name":"PSEN b5/me5/cs","price":"188.7","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217047","0010600221704780I5"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PSEN b5/me5/cs
Numer produktu: 6L000025
GTIN: 4046548103120
Mechanical bolt for safety switch PSEN me5 and PSEN cs3/4 with options
for escape release.
Sztuka
Cena
€188.70
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Dane ogólne
| Potwierdzenie | - |
Dane techniczne
Dane dotyczące środowiska
| Temperatura pracy |
-25
55 |
Dane mechaniczne
| Dostępny wyzwalacz ewakuacyjny | Tak |
| Typ uruch. wyzw. ewakuacyjnego | Popychany |
| Mechanizm rygla | Mechanizm ryglujący |
| Materiał produktu |
Aluminium
Stal cynkowana Plastik |
| Ciężar netto | 1286 |
| Ciężar brutto | 1376 |
Środowisko
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Dane handlowe
| Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
| Funkcja odniesienia ECLASS | 27272691 |
| Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupa odniesienia ETIM | EG000026 |
| Funkcja odniesienia ETIM | EC002594 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548103120 |
| Tom | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 76169990 |
| Typ numeru taryfy celnej | TARIC |
| Użyj numeru taryfy celnej |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Ilość na jednostkę opakowania | 1 |
Akcesoria opcjonalne
PSEN cs3.1n 1switch
541053
Wyłącznik bezpieczeństwa RFiD 2 bezpieczne wyjścia SC, 5-stykowe złączezewnętrzne M12,
jeden kierunek działania, IP67, odległość przełączania zależna odaktuatora
, opakowanie jednostkowe = 1 szt. wyłącznik kodowany (bez aktuatora).
€88.61
PSEN cs3.1 M12/8-0.15m 1switch
541059
PL:Wyłącznik bezpieczeństwa RFiD 2 bezpieczne wyjścia SC, 8-pinowe
złącze zewnętrzne M12 , przewód 0,15 m, jeden kierunek działania,
obsługa SDD, IP67, odległość przełączania zależna od aktuatora , do
połączenia szeregowego, opakowanie jednostkowe = 1 szt. wyłącznik
kodowany bez aktuatora.
€89.76
PSEN cs3.1p 1switch
541060
Wyłącznik bezpieczeństwa RFiD, 2 bezpieczne wyjścia SC, 8-stykowe złączezewnętrzne M8,
jeden kierunek działania, IP67, odległość przełączania 11
mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, opakowanie jednostkowe = 1 szt. wyłącznikkodowany.
€89.76
PSEN cs3.1a 1switch
541061
Wyłącznik bezpieczeństwa RFiD 2 bezpieczne wyjścia SC, przewód
połączeniowy 5 m, jeden kierunek działania, obsługa SDD, IP6K9K,
odległość przełączania zależna od aktuatora , opakowanie jednostkowe = 1
szt. wyłącznik kodowany bez aktuatora.
€89.76
PSEN cs3.1b 1 switch
541062
Wyłącznik bezpieczeństwa RFiD, 2 bezpieczne wyjścia SC, przewód
połączeniowy 10 m,
jeden kierunek działania, IP6K9K, odległość przełączania 11
mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, opakowanie jednostkowe = 1 szt.
wyłącznikkodowany.
€101.44
PSEN cs3.1 M12/8-1.5m 1switch
541064
Wyłącznik bezpieczeństwa RFiD 2 bezpieczne wyjścia SC, 8-stykowe złączezewnętrzne M8, przewód 1,5 m,
jeden kierunek działania, obsługa SDD, IP67, odległość przełączaniazależna od aktuatora
, do połączenia szeregowego, opakowanie jednostkowe = 1 szt. wyłącznikkodowany z
aktuatorem.
€93.27
PSEN cs3.1 low profile glue 1 actuator
541087
Aktuator RFiD do wyłącznika bezpieczeństwa PSEN cs3.x, IP67,przyklejany, bez możliwości
przykręcania, opakowanie jednostkowe = 1 szt.
€26.73
PSEN cs3.1 low profile screw 1 actuator
541088
Aktuator RFiD do wyłącznika bezpieczeństwa PSEN cs3.x, IP67,przyklejany, z możliwością
przykręcania, opakowanie jednostkowe = 1 szt.
€29.74
PSEN cs4.1n 1switch
541153
Wyłącznik bezpieczeństwa RFiD 2 bezpieczne wyjścia SC, 5-stykowe złączezewnętrzne M12,
jeden kierunek działania, IP67, odległość przełączania 11
mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, opakowanie jednostkowe = 1 szt. wyłącznik wpełni kodowany bez aktuatora. W sumie
możliwych jest 8 procesów uczenia.
€123.62
PSEN cs4.1 M12/8-0.15m 1switch
541159
Wyłącznik bezpieczeństwa RFiD 2 bezpieczne wyjścia SC, przewód 0,15 m,
do połączeniu szeregowego, obsługa SDD, IP67,
odległość przełączania zależna od aktuatora, jeden kierunek działania,opakowanie jednostkowe = 1 szt. wyłącznik w pełni kodowany bez
aktuatora. W sumie możliwych jest
8 procesów uczenia.
€127.13
PSEN cs4.1p 1switch
541160
Wyłącznik bezpieczeństwa RFiD, 2 bezpieczne wyjścia SC, 8-stykowe złączezewnętrzne M8,
jeden kierunek działania, IP67, odległość przełączania 11
mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, opakowanie jednostkowe = 1 szt. wyłącznik wpełni kodowany, max 8 procesów uczenia.
€124.79
PSEN cs4.1a 1switch
541161
Wyłącznik bezpieczeństwa RFiD, 2 bezpieczne wyjścia SC, przewódpołączeniowy 5 m,
jeden kierunek działania, IP6K9K, odległość przełączania 11
mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, opakowanie jednostkowe = 1 szt. wyłącznik wpełni kodowany,
max 8 procesów uczenia.
€124.79
PSEN cs4.1b 1switch
541162
Wyłącznik bezpieczeństwa RFiD, 2 bezpieczne wyjścia SC, przewód
połączeniowy 10 m,
jeden kierunek działania, IP6K9K, odległość przełączania 11
mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, opakowanie jednostkowe = 1 szt. wyłącznik
wpełni kodowany,
max 8 procesów uczenia.
€124.79
PSEN cs4.1 M12/8-1.5m 1switch
541164
Non-contact coded safety switch for position monitoring of movable
guards according to EN 60947-5-3; two safe outputs; connection cable
10m. For applications up to SILCL 3 resp PLe ; IP 67, typical switching
distance 11mm, Sao=8mm, Sar=20mm packaging unit = 1piece fully coded
switch w/o actuator; Teach-in of 8 other actuators possible.
€114.30
PSEN cs4.1 low profile glue 1 actuator
541187
Aktuator RFiD do wyłącznika bezpieczeństwa PSEN cs4.x, IP67,przyklejany, bez możliwości
przykręcania, opakowanie jednostkowe = 1 szt.
€26.73
PSEN cs4.1 low profile screw 1 actuator
541188
Aktuator RFiD do wyłącznika bezpieczeństwa PSEN cs4 x, IP67,przyklejany, z możliwością
przykręcania, opakowanie jednostkowe = 1 szt.
€29.74
PSEN cs4.2n 1switch
541253
Wyłącznik bezpieczeństwa RFiD, 2 bezpieczne wyjścia SC, 5-stykowe złączezewnętrzne M12,
jeden kierunek działania, IP67, odległość przełączania 11
mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, opakowanie jednostkowe = 1 szt. wyłącznikunikalny w pełni kodowany.
€136.47
PSEN cs4.2 M12/8-0.15m 1switch
541259
Wyłącznik bezpieczeństwa RFiD, 2 bezpieczne wyjścia SC, 8-stykowe złączezewnętrzne M12, możliwość połączenia szeregowego,
IP67, odległość przełączania 11
mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, jeden kierunek działania, opakowaniejednostkowe = 1 szt. wyłącznik unikalny w
pełni kodowany.
€138.81
PSEN cs4.2p 1switch
541260
Wyłącznik bezpieczeństwa RFiD, 2 bezpieczne wyjścia SC, 8-stykowe złączezewnętrzne M8,
jeden kierunek działania, IP67, odległość przełączania 11
mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, opakowanie jednostkowe = 1 szt. wyłącznikunikalny w pełni kodowany.
€136.47
PSEN cs4.2a 1switch
541261
Wyłącznik bezpieczeństwa RFiD, 2 bezpieczne wyjścia SC, przewód
połączeniowy 5 m,
jeden kierunek działania, IP69K, odległość przełączania 11
mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, opakowanie jednostkowe = 1 szt.
wyłącznikunikalny w pełni kodowany.
€136.47
PSEN me5 AS
6L000001
Standardowy aktuator do bramki bezpieczeństwa PSEN me5. Promieńdziałania R ≥ 800 mm
€10.87
PSEN me5 20mm extension
6L000006
Przedłużenie 20 mm do wyzwalacza ewakuacyjnego systemu ryglowania drzwi
PSEN me5.
€23.07
PSEN me5 40mm extension
6L000007
Przedłużenie 40 mm do wyzwalacza ewakuacyjnego systemu ryglowania drzwi
PSEN me5.
€30.40
PSEN me5S NC-NC-NC.NC 1switch
6L000010
Mechaniczny system ryglowania drzwi PSENmech, zasada blokowania - siłasprężyny,
styki potwierdzenia zamknięcia 3 N/C, styk potwierdzenia zaryglowania 1N/C, napięcie zasilania
24 V AC/DC.
€120.74
PSEN me5M NC-NC-NC.NC 1switch
6L000011
Mechaniczny system ryglowania drzwi PSENmech, zasada blokowania - siłamagnetyczna,
styki potwierdzenia zamknięcia 3 N/C, styk potwierdzenia zaryglowania 1N/C, napięcie zasilania
24 V AC/DC.
€120.74
PSEN me5S NC.NC-NC-NC 1switch
6L000012
Mechaniczny system ryglowania drzwi PSENmech, zasada blokowania - siłasprężyny,
styk potwierdzenia zamknięcia 1 N/C, styki potwierdzenia zaryglowania 3N/C, napięcie zasilania
24 V AC/DC.
€120.74
PSEN me5M NC.NC-NC-NC 1switch
6L000013
Mechaniczny system ryglowania drzwi PSENmech, zasada blokowania - siłamagnetyczna,
styk potwierdzenia zamknięcia 1 N/C, styki potwierdzenia zaryglowania 3N/C, napięcie zasilania
24 V AC/DC.
€120.74
PSEN me5S NC-NC-NO.NC 1switch
6L000014
Mechaniczny system ryglowania drzwi PSENmech, zasada blokowania - siłasprężyny,
styki potwierdzenia zamknięcia 2 N/C, 1 N/O, styk potwierdzeniazaryglowania 1 N/ZN/C, napięcie zasilania
24 V AC/DC.
€120.74
PSEN me5M NC-NC-NO.NC 1switch
6L000015
Mechaniczny system ryglowania drzwi PSENmech, zasada blokowania - siłamagnetyczna,
styki potwierdzenia zamknięcia 2 N/C,1 N/O, styk potwierdzeniazaryglowania 1 N/C, napięcie zasilania
24 V AC/DC.
€120.74
PSEN me5S NC-NO.NC-NO 1switch
6L000016
Mechaniczny system ryglowania drzwi, zasada blokowania - siła sprężyny,
styki potwierdzenia zamknięcia 1 N/C, 1 N/O, styk potwierdzeniazaryglowania 1 N/C, 1 N/O, napięcie zasilania
24 V AC/DC.
€120.74
PSEN me5M NC-NO.NC-NO 1switch
6L000017
Mechaniczny system ryglowania drzwi PSENmech, zasada blokowania - siłamagnetyczna,
styki potwierdzenia zamknięcia 1 N/C, 1 N/O, styk potwierdzeniazaryglowania 1 N/C, 1 N/O, napięcie zasilania
24 V AC/DC.
€120.74
PSEN me5S NC-NC.NC-NC 1switch
6L000018
Mechaniczny system ryglowania drzwi PSENmech, zasada blokowania - siłasprężyny,
styki potwierdzenia zamknięcia 2 N/C, styki potwierdzenia zaryglowania 2N/C, napięcie zasilaniaa
24 V AC/DC.
€120.74
PSEN me5S NC.NC-NC M12/8 1switch
6L000019
Mechaniczny system ryglowania drzwi, PSENmech, złącze M12 8-pinowe,
zasada blokowania - siła sprężyny,
styk potwierdzenia zamknięcia 1 N/C, styki potwierdzenia zaryglowania 2N/C, napięcie zasilania 24 V AC/DC.
€141.49
PSEN me5M NC.NC-NC M12/8 1switch
6L000020
Mechaniczny system ryglowania drzwi PSENmech, złącze M12 8-pinowe,
zasada blokowania - siła magnetyczna,
styk potwierdzenia zamknięcia 1 N/C, styki potwierdzenia zaryglowania 2N/C, napięcie zasilania 24 V AC/DC.
€141.49
PSEN me5M NC.NC n 1 switch
6L000021
Mechaniczny system ryglowania drzwi PSENmech, złącze M12 5-stykowe,
zasada blokowania - siła magnetyczna,
styk potwierdzenia zamknięcia 1 N/C, styk potwierdzenia zaryglowania 1N/C, napięcie zasilania 24 V AC/DC.
€140.27
PSEN me5S NC.NC n 1switch
6L000022
Mechaniczny system ryglowania drzwi, PSENmech, złącze M12 5-stykowe,
zasada blokowania - siła sprężyny,
styk potwierdzenia zamknięcia 1 N/C, styk potwierdzenia zaryglowania 1N/C, napięcie zasilania 24 V AC/DC.
€140.27