text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

PSEN b2.1

Numer produktu: 540021
GTIN: 4046548059014
Rygiel mechaniczny, do wyłącznika bezpieczeństwa PSEN me1 lub PSEN cs z blokadą (bez możliwości dezaktywacji) i wyzwalaczem ewakuacyjnym.

Sztuka

Cena

€202.98

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie

Potwierdzenie -  
 
Dostępny wyzwalacz ewakuacyjny Tak  
Materiał produktu Aluminium  
Stal cynkowana  
Plastik  
Ciężar netto 1334  
Ciężar brutto 1463  
 
Dyrektywa RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Zgodność z RoHS tak  
Wyjątki RoHS tak  
Wyjątki RoHS wg dyrektywy 7a  
Zgodność REACh co najmniej jedną SVHC subst.  
Substancje zawarte w REACh Ołów  
% udział zanieczyszczenia > 0,1%  
Nr CAS. 7439-92-1  
WEEE classification (08/2018) 0 not relevant  
 
Wersja ECLASS ECLASS-13  
Funkcja odniesienia ECLASS 27273701  
Wersja ETIM ETIM-9.0  
Grupa odniesienia ETIM EG000017  
Funkcja odniesienia ETIM EC002024  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548059014  
Tom 0  dm3
Harmonized System Code 76169990  
Typ numeru taryfy celnej TARIC  
Użyj numeru taryfy celnej Ausfuhr  
Einfuhr  
Ilość na jednostkę opakowania 1  
 

Akcesoria opcjonalne

PSEN cs1.1p / PSEN cs1.1   1 Unit
PSEN cs1.1p / PSEN cs1.1 1 Unit 540000
Wyłącznik bezpieczeństwa RFiD 2 bezpieczne wyjścia SC, 8-stykowe złączezewnętrzne M12, 4 kierunki działania, obsługa SDD, IP67, odległość przełączania 21 mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, opakowanie jednostkowe = 1 szt. wyłącznikkodowany z aktuatorem.
€140.98
PSEN cs1.1n / PSEN cs1.1   1 Unit
PSEN cs1.1n / PSEN cs1.1 1 Unit 540003
Wyłącznik bezpieczeństwa RFiD 2 bezpieczne wyjścia SC, 5-stykowe złączezewnętrzne M12, 4 kierunki działania, IP67, odległość przełączania 21 mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, opakowanie jednostkowe = 1 szt. wyłącznikkodowany z aktuatorem.
€138.07
PSEN cs1.13p / PSEN cs1.1 / ATEX  1 Unit
PSEN cs1.13p / PSEN cs1.1 / ATEX 1 Unit 540005
Kodowany czujnik bezpieczeństwa PSENmag, czujnik i aktuator, certyfikat ATEX, 8-pinowe złącze zewnętrzne M12, połączenieszeregowe, w dużej obudowie, w zestawie 1 para PRZEWÓD/M12/ZACZEP do mocowania 1 złącza wtykowego M12
€214.39
PSEN cs2.1p / PSEN cs2.1 1Unit
PSEN cs2.1p / PSEN cs2.1 1Unit 540100
Wyłącznik bezpieczeństwa RFiD 2 bezpieczne wyjścia SC, 8-stykowe złączezewnętrzne M12, 4 kierunki działania, obsługa SDD, IP67, odległość przełączania 21 mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, opakowanie jednostkowe = 1 szt. wyłącznikkodowany z aktuatorem. W sumie możliwych jest 8 procesów uczenia.
€185.77
PSEN cs2.1n / PSEN cs2.1   1 Unit
PSEN cs2.1n / PSEN cs2.1 1 Unit 540103
Wyłącznik bezpieczeństwa RFiD 2 bezpieczne wyjścia SC, 5-stykowe złączezewnętrzne M12, 4 kierunki działania, IP67, odległość przełączania 21 mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, opakowanie jednostkowe = 1 szt. wyłącznikkodowany z aktuatorem. W sumie możliwych jest 8 procesów uczenia.
€181.96
PSEN cs2.13p / PSEN cs2.1 / ATEX
PSEN cs2.13p / PSEN cs2.1 / ATEX 540105
Kodowany czujnik bezpieczeństwa PSENmag, w pełni kodowany, czujnik i aktuator, certyfikat ATEX, 8-pinowe złącze zewnętrzne M12, połączenie szeregowe,w dużej obudowie, w zestawie 1 para PRZEWÓD/M12/ZACZEP do mocowania 1 złącza wtykowego M12
€282.42
PSEN cs2.2p / PSEN cs2.1   1 Unit
PSEN cs2.2p / PSEN cs2.1 1 Unit 540200
Wyłącznik bezpieczeństwa RFiD 2 bezpieczne wyjścia SC, 8-stykowe złączezewnętrzne M12, 4 kierunki działania, obsługa ADD, IP67, odległość przełączania 21 mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, opakowanie jednostkowe = 1 szt. wyłącznikw pełni kodowany z aktuatorem.
€212.15
PSEN cs2.2n / PSEN cs2.1   1 Unit
PSEN cs2.2n / PSEN cs2.1 1 Unit 540203
Wyłącznik bezpieczeństwa RFiD, 2 bezpieczne wyjścia SC, 5-stykowe złączezewnętrzne M12, 4 kierunki działania, IP67, odległość przełączania 21 mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, opakowanie jednostkowe = 1 szt. wyłącznikunikalny w pełni kodowany, z aktuatorem.
€207.77
PSEN me1S / 1AS
PSEN me1S / 1AS 570000
System ryglowania z blokadą, ze standardowym aktuatorem, blokowanie siłą sprężyny, styki 2 n/o, 2 n/z, napięcie zasilania 24 V AC/DC.
€161.47
PSEN me1S / 1AR
PSEN me1S / 1AR 570001
System ryglowania z blokadą, z aktuatorem promieniowym, blokowanie siłą sprężyny, styki 2 n/o, 2 n/z, napięcie zasilania 24 VAC/DC.
€206.42
PSEN me1M / 1AS
PSEN me1M / 1AS 570004
System ryglowania z blokadą, ze standardowym aktuatorem, blokowanie magnetyczne, styki 2 n/o, 2 n/z, napięcie zasilania 24 V AC/DC.
€170.45
PSEN me1M / 1AR
PSEN me1M / 1AR 570005
System ryglowania z blokadą, z aktuatorem promieniowym, blokowanie magnetyczne, styki 2 n/o, 2 n/z, napięcie zasilania 24 VAC/DC.
€216.85
PSEN me1.2S / 1AS
PSEN me1.2S / 1AS 570006
Mechaniczna blokada bezpieczeństwa, z aktuatorem standardowym, zasada blokowania: Siła sprężyny 1500 N, styki: 2 N/O, 2 N/C, napięcie zasilania 110–230 VAC.
€191.30
PSEN me1.2S / 1AR
PSEN me1.2S / 1AR 570007
Mechaniczna blokada bezpieczeństwa, z aktuatorem promieniowym, zasada blokowania: Siła sprężyny 1500 N, styki: 2 N/O, 2 N/C, napięcie zasilania 110–230 VAC.
€236.15
PSEN me1.21S / 1AR
PSEN me1.21S / 1AR 570008
Mechaniczna blokada bezpieczeństwa, z aktuatorem promieniowym, zasada blokowania: Siła sprężyny 1500 N, styki: 2 N/O, 2 N/C, napięcie zasilania 110–230 VAC.
€245.52