Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"540010","name":"PSEN b1","price":"168.94","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217047","0010600221704780I5"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PSEN b1
Numer produktu: 540010
GTIN: 4046548049527
Sworzeń do mechanicznego ryglowania osłony w połączeniu z wyłącznikiembezpieczeństwa
PSEN me1 lub PSEN cs.
Sztuka
Cena
€168.94
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Dane ogólne
| Potwierdzenie | - |
Dane techniczne
Dane mechaniczne
| Dostępny wyzwalacz ewakuacyjny | Nie |
| Materiał produktu |
Aluminium
Stal cynkowana Plastik |
| Ciężar netto | 1223 |
| Ciężar brutto | 1350 |
Środowisko
| Dyrektywa RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Zgodność z RoHS | tak |
| Wyjątki RoHS | nie |
| Zgodność REACh | Nie zawiera substancji SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Dane handlowe
| Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
| Funkcja odniesienia ECLASS | 27273701 |
| Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupa odniesienia ETIM | EG000017 |
| Funkcja odniesienia ETIM | EC002024 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548049527 |
| Tom | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 76169990 |
| Typ numeru taryfy celnej | TARIC |
| Użyj numeru taryfy celnej |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Ilość na jednostkę opakowania | 1 |
Akcesoria opcjonalne
PSEN cs1.1p / PSEN cs1.1 1 Unit
540000
Wyłącznik bezpieczeństwa RFiD 2 bezpieczne wyjścia SC, 8-stykowe złączezewnętrzne M12,
4 kierunki działania, obsługa SDD, IP67, odległość przełączania 21
mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, opakowanie jednostkowe = 1 szt. wyłącznikkodowany z
aktuatorem.
€146.62
PSEN cs1.1n / PSEN cs1.1 1 Unit
540003
Wyłącznik bezpieczeństwa RFiD 2 bezpieczne wyjścia SC, 5-stykowe złączezewnętrzne M12,
4 kierunki działania, IP67, odległość przełączania 21
mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, opakowanie jednostkowe = 1 szt. wyłącznikkodowany z aktuatorem.
€143.59
PSEN cs1.13p / PSEN cs1.1 / ATEX 1 Unit
540005
Kodowany czujnik bezpieczeństwa PSENmag, czujnik
i aktuator, certyfikat ATEX, 8-pinowe złącze zewnętrzne M12, połączenieszeregowe,
w dużej obudowie, w zestawie 1 para PRZEWÓD/M12/ZACZEP do mocowania 1
złącza wtykowego M12
€222.97
PSEN cs2.1p / PSEN cs2.1 1Unit
540100
Wyłącznik bezpieczeństwa RFiD 2 bezpieczne wyjścia SC, 8-stykowe złączezewnętrzne M12,
4 kierunki działania, obsługa SDD, IP67, odległość przełączania 21
mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, opakowanie jednostkowe = 1 szt. wyłącznikkodowany z
aktuatorem. W sumie możliwych jest 8 procesów uczenia.
€193.20
PSEN cs2.1n / PSEN cs2.1 1 Unit
540103
Wyłącznik bezpieczeństwa RFiD 2 bezpieczne wyjścia SC, 5-stykowe złączezewnętrzne M12,
4 kierunki działania, IP67, odległość przełączania 21
mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, opakowanie jednostkowe = 1 szt. wyłącznikkodowany z aktuatorem. W sumie
możliwych jest 8 procesów uczenia.
€189.24
PSEN cs2.13p / PSEN cs2.1 / ATEX
540105
Kodowany czujnik bezpieczeństwa PSENmag,
w pełni kodowany, czujnik i aktuator,
certyfikat ATEX, 8-pinowe złącze zewnętrzne M12, połączenie szeregowe,w dużej obudowie, w zestawie 1 para
PRZEWÓD/M12/ZACZEP do mocowania 1 złącza wtykowego M12
€293.72
PSEN cs2.2p / PSEN cs2.1 1 Unit
540200
Wyłącznik bezpieczeństwa RFiD 2 bezpieczne wyjścia SC, 8-stykowe złączezewnętrzne M12,
4 kierunki działania, obsługa ADD, IP67, odległość przełączania 21
mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, opakowanie jednostkowe = 1 szt. wyłącznikw pełni kodowany z
aktuatorem.
€220.64
PSEN cs2.2n / PSEN cs2.1 1 Unit
540203
Wyłącznik bezpieczeństwa RFiD, 2 bezpieczne wyjścia SC, 5-stykowe złączezewnętrzne M12,
4 kierunki działania, IP67, odległość przełączania 21
mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, opakowanie jednostkowe = 1 szt. wyłącznikunikalny w pełni kodowany, z aktuatorem.
€216.08
PSEN me1S / 1AS
570000
System ryglowania z blokadą, ze standardowym aktuatorem,
blokowanie siłą sprężyny, styki 2 n/o, 2 n/z,
napięcie zasilania 24 V AC/DC.
€167.93
PSEN me1S / 1AR
570001
System ryglowania z blokadą, z aktuatorem promieniowym,
blokowanie siłą sprężyny, styki 2 n/o, 2 n/z, napięcie zasilania 24 VAC/DC.
€214.68
PSEN me1M / 1AS
570004
System ryglowania z blokadą, ze standardowym aktuatorem,
blokowanie magnetyczne, styki 2 n/o, 2 n/z,
napięcie zasilania 24 V AC/DC.
€177.27
PSEN me1M / 1AR
570005
System ryglowania z blokadą, z aktuatorem promieniowym,
blokowanie magnetyczne, styki 2 n/o, 2 n/z, napięcie zasilania 24 VAC/DC.
€225.52
PSEN me1.2S / 1AS
570006
Mechaniczna blokada bezpieczeństwa, z aktuatorem standardowym,
zasada blokowania: Siła sprężyny 1500 N, styki: 2 N/O, 2 N/C,
napięcie zasilania 110–230 VAC.
€198.95
PSEN me1.2S / 1AR
570007
Mechaniczna blokada bezpieczeństwa, z aktuatorem promieniowym,
zasada blokowania: Siła sprężyny 1500 N, styki: 2 N/O, 2 N/C,
napięcie zasilania 110–230 VAC.
€245.60
PSEN me1.21S / 1AR
570008
Mechaniczna blokada bezpieczeństwa, z aktuatorem promieniowym,
zasada blokowania: Siła sprężyny 1500 N, styki: 2 N/O, 2 N/C,
napięcie zasilania 110–230 VAC.
€255.34