text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

PSEN sl2-L-AL actuator

Numer produktu: 6N000026
GTIN: 4046548092608
Aktuator do urządzenia PSENslock2, podstawa z aluminium, dla siły trzymania 2000 N

Sztuka

Cena

€95.23

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie

Potwierdzenie CE  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
Zasada działania czujników Transponder  
Poziom kodowania wg ISO 14119 gering  
Kodowanie transpondera codiert  
rodzaj jednostki Betätiger  
 
Norma temperatury otoczenia EN 60068-2-14  
Temperatura pracy -25  
Norma temp. przechowywania EN 60068-2-1/-2  
Norma przydatności klimat. EN 60068-2-78  
Klasa wilgotności 93 % r. F. bei 40 °C  
EMC wg standardu... EN 55011: class A  
EN 60947-5-3  
EN 61326-3-1  
Drgania wg normy... EN 60947-5-2  
Przysp.wstrz. wg normy1 30g  
Przysp.wstrz. wg normy2 10g  
Stopień ochrony obudowy IP67  
IP6K9K  
Materiał górnej części obudowy PBT  
Materiał płyty kotwiącej Stahl vernickelt  
Materiał napędu Anticorodal, eloxiert  
Wysokość 188  
Szerokość 52  
Głębokość 22.5  
Ciężar netto 626  
Ciężar brutto 754  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Wersja ECLASS ECLASS-13  
Funkcja odniesienia ECLASS 27272606  
Wersja ETIM ETIM-9.0  
Grupa odniesienia ETIM EG000026  
Funkcja odniesienia ETIM EC001487  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548092608  
Tom 0  dm3
Harmonized System Code 85389099  
Typ numeru taryfy celnej TARIC  
Użyj numeru taryfy celnej Ausfuhr  
Einfuhr  
Ilość na jednostkę opakowania 1  
 

Akcesoria opcjonalne

PSEN screw M5x20 10pcs
PSEN screw M5x20 10pcs 540312
Śruby jednostronne, gniazdo, jednostronne, M5x20, stal nierdzewna,opakowanie jednostkowe = 10 sztuk, pasujące do aktuatora: PSEN cs1.x, PSEN cs2.x, PSEN me1.x AR, PSEN me2.x, PSEN me3.x, PSEN sl.
€4.06
PSEN sl bracket swing door
PSEN sl bracket swing door 570550
Uchwyt montażowy do drzwi uchylnych i składanych, do urządzeń do ryglowania drzwi PSENslock i PSENslock2
€21.69
PSEN sl bracket sliding door
PSEN sl bracket sliding door 570551
2 uchwyty montażowe do drzwi uchylnych, do urządzeń PSENslock i PSENslock2. 1 uchwyt do czujnika i aktuatora.
€31.32