text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

PSEN sl2-IL2-P switch

Numer produktu: 6N000023
GTIN: 4046548092578
Wyłącznik bezpieczeństwa z elektromagnetycznym ryglowaniem drzwi, w pełni kodowany, do urządzenia PSENslock2, ryglowanie drzwi doochrony procesu, niezależne wyjścia bezpieczeństwa do ryglowania drzwi, siła trzymania2000 N, 8-pinowe złącze wtykowe M12, połączenie szeregowe

Sztuka

Cena

€347.85

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie

Wyłącznik bezpieczeństwa z elektromagnetycznym ryglowaniem drzwi, w pełni kodowany, do urządzenia PSENslock2, ryglowanie drzwi doochrony procesu, niezależne wyjścia bezpieczeństwa do ryglowania drzwi, siła trzymania2000 N, 8-pinowe złącze wtykowe M12, połączenie szeregowe

Potwierdzenie CE  
UKCA  
cULus Listed  
FCC  
IC  
EAC (Eurasian)  
TÜV  
Zasada działania czujników Transponder  
Poziom kodowania wg ISO 14119 hoch  
Klasyfikacja wg EN 60947-5-3 PDDB  
Kodowanie transpondera vollcodiert  
Odpowiednie do łączenia szereg ja  
rodzaj jednostki Sensor  
 
Napięcie zasilania (V) 24  
Typ napięcia zasilania U1 DC  
Pobór mocy DC 7.5  
Liczba wejść 3  
Napięcie DC na wejściu 24 V DC  
Liczba wyjść OSSD 2  
Number of sig. outputs 1  
Odporność wyj. S/C na zwarcie ja  
Kat. stosowania wg EN 60947-1 DC-13  
Norma temperatury otoczenia EN 60068-2-14  
Temperatura pracy -25  
Norma temp. przechowywania EN 60068-2-1/-2  
Norma przydatności klimat. EN 60068-2-78  
Klasa wilgotności 93 % r. F. bei 40 °C  
Dop.wys.pracy n.p.m. 2000 m  
EMC wg standardu... EN 55011: class A  
EN 60947-5-3  
EN 61326-3-1  
Drgania wg normy... EN 60068-2-6  
Przysp.wstrz. wg normy1 30g  
Kategoria przepięcia III  
St.zanieczysz.odst.i odl. 3  
Stopień ochrony obudowy IP67  
Typ obudowy UL typ 1  
Maks. offset pionowy 5 mm  
Maks. offset kątowy +/-2 deg  
Maks. offset kątowy oś okr. X +/-2 deg  
Maks. offset kątowy oś okr. Y +/-2 deg  
Maks. offset kątowy oś okr. Z +/-2 deg  
Aktuator typu 1 PSEN sl2-L-AL actuator  
Aktuator typu 2 PSEN sl2-L-VA actuator  
Czujnik może być zabudowany Ja, Montagehinweis beachten  
Typ połączenia M12, 8pol. male  
Linie kablowe LiYY 8 x 0,25 mm2  
Materiał produktu Stahl beschichtet  
Kunststoff  
Edelstahl  
Materiał górnej części obudowy PBT  
Wysokość 170  
Szerokość 45  
Głębokość 44  
Ciężar netto 1467  
Ciężar brutto 1674  
Częstotliwość pracy 122 kHz - 128 kHz  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Wersja ECLASS ECLASS-13  
Funkcja odniesienia ECLASS 27272603  
Wersja ETIM ETIM-9.0  
Grupa odniesienia ETIM EG000026  
Funkcja odniesienia ETIM EC002593  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548092578  
Tom 0  dm3
Harmonized System Code 85365019  
Typ numeru taryfy celnej TARIC  
Użyj numeru taryfy celnej Ausfuhr  
Einfuhr  
Ilość na jednostkę opakowania 1  
 

Akcesoria opcjonalne

PSEN sl adapter
PSEN sl adapter 380325
Przewód, adapter, IP68, złącze żeńskie M12, czarny, prosty, 8-pinowy, z kodowaniem A na złączu męskim M12, czarny, prosty, 5-pinowy, zkodowaniem A, PUR, 0,1 m, 5× 0,25 mm², czarny, z ekranem (oplot druciany), do podłączenia czujnika PSENslock (monitorowania bramki bezpieczeństwa) do PSS67 i PDP67.
€33.98
PSEN screw M5x20 10pcs
PSEN screw M5x20 10pcs 540312
Śruby jednostronne, gniazdo, jednostronne, M5x20, stal nierdzewna,opakowanie jednostkowe = 10 sztuk, pasujące do aktuatora: PSEN cs1.x, PSEN cs2.x, PSEN me1.x AR, PSEN me2.x, PSEN me3.x, PSEN sl.
€4.06
PSEN Y junction M12 SENSOR
PSEN Y junction M12 SENSOR 540315
Złącze wtykowe, adapter Y, IP67, złącze męskie M12 (X1, urządzenie kontrolne), 8-pinowe, kodowanie A na złączu męskim M12 (X2, czujnik/kolejne złączewtykowe), 8-pinowe, z kodowaniem A i złączem męskim M12 (X3, czujnik), 8-pinowe, kodowanie A, podłączenie wewnętrzne eliminuje błędne wykonaniepołączeń, do podłączenia PSENcode, do bezpośredniego podłączenia PSENslock do czujnika.
€21.05
PSEN cable axial M12 8-pole 3m
PSEN cable axial M12 8-pole 3m 540319
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic łańcuchowych, 8-pinowe gniazdo proste M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 3m
€26.63
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m 540320
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic łańcuchowych, 8-pinowe gniazdo proste M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 5m
€31.95
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m 540321
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic łańcuchowych, 8-pinowe gniazdo proste M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 10m
€43.48
PSEN cable angle M12 8-pole 3m
PSEN cable angle M12 8-pole 3m 540322
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic łańcuchowych, 8-pinowe gniazdo kątowe M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 3m
€26.63
PSEN cable angle M12 8-pole 5m
PSEN cable angle M12 8-pole 5m 540323
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic łańcuchowych, 8-pinowe gniazdo kątowe M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 5m
€31.95
PSEN cable angle M12 8-pole 10m
PSEN cable angle M12 8-pole 10m 540324
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic łańcuchowych, 8-pinowe gniazdo kątowe M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 10m
€43.48
PSEN cable angle M12 8-pole 30m
PSEN cable angle M12 8-pole 30m 540325
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic łańcuchowych, 8-pinowe gniazdo kątowe M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 30 m
€88.37
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m 540326
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic łańcuchowych, 8-pinowe gniazdo proste M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 30 m
€88.37
PSEN cable M12-8sf, 20m
PSEN cable M12-8sf, 20m 540333
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic łańcuchowych, 8-pinowe gniazdo proste M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 20m
€63.78
PSEN Y junction M12-M12/M12 PIGTAIL
PSEN Y junction M12-M12/M12 PIGTAIL 540338
Przewód, adapter Y ze złączem wtykowym Y, IP67, złącze zewnętrzne M12 (X1, urządzenie kontrolne), czarny, prosty, 8-stykowy, z kodowaniem A nazłączu wewnętrznym M12 (X2,czujnik/następne złącze wtykowe), czarny, prosty, 8-stykowy, z kodowaniem A i złączem wewnętrznym M12 (X3,czujnik), czarny, prosty, 8-stykowy, z kodowaniem A, PUR, 0,25 m, 8× 0,25 mm², żółty, podłączeniewewnętrzne elektrycznie eliminuje błędne wykonanie połączeń, do podłączenia PSENcode iPSENslock.
€45.02
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m 540340
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, odpowiedni do prowadnic łańcuchowych, 8-pinowe gniazdo proste M12, złącze proste M12, kodowanie A, długość przewodu: 2m
€42.09
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m 540341
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, odpowiedni do prowadnic łańcuchowych, 8-pinowe gniazdo proste M12, złącze proste M12, kodowanie A, długość przewodu: 5m
€49.82
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m 540342
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, odpowiedni do prowadnic łańcuchowych, 8-pinowe gniazdo proste M12, złącze proste M12, kodowanie A, długość przewodu:10m
€63.01
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m 540343
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, odpowiedni do prowadnic łańcuchowych, 8-pinowe gniazdo proste M12, złącze proste M12, kodowanie A, długość przewodu:20m
€87.75
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m 540344
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, odpowiedni do prowadnic łańcuchowych, 8-pinowe gniazdo proste M12, złącze proste M12, kodowanie A, długość przewodu:30 m
€110.30
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 0,5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 0,5m 540345
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, odpowiedni do prowadnic łańcuchowych, 8-pinowe gniazdo proste M12, złącze proste M12, kodowanie A, długość przewodu: 0,5m
€37.53
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1m 540346
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, odpowiedni do prowadnic łańcuchowych, 8-pinowe gniazdo proste M12, złącze proste M12, kodowanie A, długość przewodu: 1m
€38.92
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1,5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1,5m 540347
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, odpowiedni do prowadnic łańcuchowych, 8-pinowe gniazdo proste M12, złącze proste M12, kodowanie A, długość przewodu: 1,5m
€39.82
PSEN sl bracket swing door
PSEN sl bracket swing door 570550
Uchwyt montażowy do drzwi uchylnych i składanych, do urządzeń do ryglowania drzwi PSENslock i PSENslock2
€21.69
PSEN sl bracket sliding door
PSEN sl bracket sliding door 570551
2 uchwyty montażowe do drzwi uchylnych, do urządzeń PSENslock i PSENslock2. 1 uchwyt do czujnika i aktuatora.
€31.32
PSEN sl restart interlock (padlock)
PSEN sl restart interlock (padlock) 570552
Mechaniczny moduł dodatkowy do urządzeń PSENslock i PSENslock2, z funkcją „blokady restartu” do zabezpieczenia pracy w strefie niebezpiecznej zatrzymanej maszyny, możliwość dołączenia do dwóch kłódek dla bezpieczeństwa.
€135.45
Adapter/SL/M12-8SMX/M12-8SFX/M12-8SFX/PT
Adapter/SL/M12-8SMX/M12-8SFX/M12-8SFX/PT 6N000029
Adapter połączenia szeregowego PSEN sl2-D, 8-pinowe złącze żeńskie M12, proste, kodowane A na 8-pinowe złącze męskie M12, proste, kodowane A i8- pinowe złącze żeńskie M12, proste, kodowane A, długość kabla: 0,15 m.
€32.08
PSEN sl2 Config Key
PSEN sl2 Config Key 6N000031
Klucz transpondera do ustawiania siły zamknięcia wyłącznika bezpieczeństwa PSENslock2
€18.87

Akcesoria obligatoryjne

PSEN sl2-L-AL actuator
PSEN sl2-L-AL actuator 6N000026
Aktuator do urządzenia PSENslock2, podstawa z aluminium, dla siły trzymania 2000 N
€95.23
PSEN sl2-L-VA actuator
PSEN sl2-L-VA actuator 6N000027
Aktuator do urządzenia PSENslock2, podstawa ze stali nierdzewnej, dla siły trzymania 2000 N
€183.43