Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"6N000005","name":"PSEN sl2-DL2-P switch","price":"347.85","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0120","00106002227061","0010600222706180SN"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PSEN sl2-DL2-P switch
Numer produktu: 6N000005
GTIN: 4046548092394
Wyłącznik bezpieczeństwa z elektromagnetycznym ryglowaniem
drzwi, w pełni kodowany, do urządzenia PSENslock2, ryglowanie drzwi doochrony procesu,
siła trzymania 2000 N, 8-pinowe złącze wtykowe M12, połączenie szeregowe
Sztuka
Cena
€347.85
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Wyłącznik bezpieczeństwa z elektromagnetycznym ryglowaniem drzwi, w pełni kodowany, do urządzenia PSENslock2, ryglowanie drzwi doochrony procesu, siła trzymania 2000 N, 8-pinowe złącze wtykowe M12, połączenie szeregowe
Dane ogólne
| Potwierdzenie |
CE
UKCA cULus Listed FCC IC EAC (Eurasian) TÜV |
| Zasada działania czujników | Transponder |
| Poziom kodowania wg ISO 14119 | hoch |
| Klasyfikacja wg EN 60947-5-3 | PDDB |
| Kodowanie transpondera | vollcodiert |
| Odpowiednie do łączenia szereg | ja |
| rodzaj jednostki | Sensor |
Dane techniczne
Dane elektryczne
| Napięcie zasilania (V) | 24 |
| Typ napięcia zasilania U1 | DC |
| Pobór mocy DC | 7.5 |
Wejścia
| Liczba wejść | 3 |
| Napięcie DC na wejściu | 24 V DC |
Wyjścia półprzewodnikowe
| Liczba wyjść OSSD | 2 |
| Number of sig. outputs | 1 |
| Odporność wyj. S/C na zwarcie | ja |
| Kat. stosowania wg EN 60947-1 | DC-13 |
Dane dotyczące środowiska
| Norma temperatury otoczenia | EN 60068-2-14 |
| Temperatura pracy | -25 |
| Norma temp. przechowywania | EN 60068-2-1/-2 |
| Norma przydatności klimat. | EN 60068-2-78 |
| Klasa wilgotności | 93 % r. F. bei 40 °C |
| Dop.wys.pracy n.p.m. | 2000 m |
| EMC wg standardu... |
EN 55011: class A
EN 60947-5-3 EN 61326-3-1 |
| Drgania wg normy... | EN 60068-2-6 |
| Przysp.wstrz. wg normy1 | 30g |
| Kategoria przepięcia | III |
| St.zanieczysz.odst.i odl. | 3 |
| Stopień ochrony obudowy | IP67 |
| Typ obudowy UL | typ 1 |
Dane mechaniczne
| Maks. offset pionowy | 5 mm |
| Maks. offset kątowy | +/-2 deg |
| Maks. offset kątowy oś okr. X | +/-2 deg |
| Maks. offset kątowy oś okr. Y | +/-2 deg |
| Maks. offset kątowy oś okr. Z | +/-2 deg |
| Aktuator typu 1 | PSEN sl2-L-AL actuator |
| Aktuator typu 2 | PSEN sl2-L-VA actuator |
| Czujnik może być zabudowany | Ja, Montagehinweis beachten |
| Typ połączenia | M12, 8pol. male |
| Linie kablowe | LiYY 8 x 0,25 mm2 |
| Materiał produktu |
Stahl beschichtet
Kunststoff Edelstahl |
| Materiał górnej części obudowy | PBT |
| Wysokość | 170 |
| Szerokość | 45 |
| Głębokość | 44 |
| Ciężar netto | 1467 |
| Ciężar brutto | 1674 |
Transpondera
| Częstotliwość pracy | 122 kHz - 128 kHz |
Środowisko
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dane handlowe
| Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
| Funkcja odniesienia ECLASS | 27272603 |
| Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupa odniesienia ETIM | EG000026 |
| Funkcja odniesienia ETIM | EC002593 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548092394 |
| Tom | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365019 |
| Typ numeru taryfy celnej | TARIC |
| Użyj numeru taryfy celnej |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Ilość na jednostkę opakowania | 1 |
Akcesoria opcjonalne
PSEN sl adapter
380325
Przewód, adapter, IP68, złącze żeńskie M12, czarny, prosty, 8-pinowy,
z kodowaniem A na złączu męskim M12, czarny, prosty, 5-pinowy, zkodowaniem A,
PUR, 0,1 m, 5× 0,25 mm², czarny, z ekranem (oplot druciany), do
podłączenia czujnika PSENslock (monitorowania bramki bezpieczeństwa) do
PSS67 i PDP67.
€33.98
PSEN screw M5x20 10pcs
540312
Śruby jednostronne, gniazdo, jednostronne, M5x20, stal nierdzewna,opakowanie jednostkowe = 10
sztuk, pasujące do aktuatora: PSEN cs1.x, PSEN cs2.x, PSEN me1.x AR,
PSEN me2.x, PSEN me3.x, PSEN sl.
€4.06
PSEN Y junction M12 SENSOR
540315
Złącze wtykowe, adapter Y, IP67, złącze męskie M12
(X1, urządzenie kontrolne),
8-pinowe, kodowanie A na złączu męskim M12 (X2, czujnik/kolejne złączewtykowe), 8-pinowe, z kodowaniem A i złączem męskim M12
(X3, czujnik),
8-pinowe, kodowanie A, podłączenie wewnętrzne eliminuje błędne wykonaniepołączeń, do podłączenia PSENcode,
do bezpośredniego podłączenia PSENslock do czujnika.
€21.05
PSEN cable axial M12 8-pole 3m
540319
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic
łańcuchowych, 8-pinowe gniazdo proste M12, niezarobiony, kodowanie A,
długość przewodu: 3m
€26.63
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
540320
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic
łańcuchowych, 8-pinowe gniazdo proste M12, niezarobiony, kodowanie A,
długość przewodu: 5m
€31.95
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
540321
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic
łańcuchowych, 8-pinowe gniazdo proste M12, niezarobiony, kodowanie A,
długość przewodu: 10m
€43.48
PSEN cable angle M12 8-pole 3m
540322
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic
łańcuchowych, 8-pinowe gniazdo kątowe M12, niezarobiony, kodowanie A,
długość przewodu: 3m
€26.63
PSEN cable angle M12 8-pole 5m
540323
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic
łańcuchowych, 8-pinowe gniazdo kątowe M12, niezarobiony, kodowanie A,
długość przewodu: 5m
€31.95
PSEN cable angle M12 8-pole 10m
540324
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic
łańcuchowych, 8-pinowe gniazdo kątowe M12, niezarobiony, kodowanie A,
długość przewodu: 10m
€43.48
PSEN cable angle M12 8-pole 30m
540325
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic
łańcuchowych, 8-pinowe gniazdo kątowe M12, niezarobiony, kodowanie A,
długość przewodu: 30 m
€88.37
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
540326
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic
łańcuchowych, 8-pinowe gniazdo proste M12, niezarobiony, kodowanie A,
długość przewodu: 30 m
€88.37
PSEN cable M12-8sf, 20m
540333
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic
łańcuchowych, 8-pinowe gniazdo proste M12, niezarobiony, kodowanie A,
długość przewodu: 20m
€63.78
PSEN Y junction M12-M12/M12 PIGTAIL
540338
Przewód, adapter Y ze złączem wtykowym Y, IP67, złącze zewnętrzne M12
(X1,
urządzenie kontrolne), czarny, prosty, 8-stykowy, z kodowaniem A nazłączu wewnętrznym M12 (X2,czujnik/następne złącze wtykowe), czarny,
prosty, 8-stykowy, z kodowaniem A i złączem wewnętrznym M12 (X3,czujnik), czarny, prosty,
8-stykowy, z kodowaniem A, PUR, 0,25 m, 8× 0,25 mm², żółty, podłączeniewewnętrzne elektrycznie
eliminuje błędne wykonanie połączeń, do podłączenia PSENcode iPSENslock.
€45.02
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m
540340
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, odpowiedni do prowadnic
łańcuchowych, 8-pinowe gniazdo proste M12, złącze proste M12, kodowanie
A, długość przewodu: 2m
€42.09
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m
540341
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, odpowiedni do prowadnic
łańcuchowych, 8-pinowe gniazdo proste M12, złącze proste M12, kodowanie
A, długość przewodu: 5m
€49.82
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m
540342
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, odpowiedni do prowadnic
łańcuchowych, 8-pinowe gniazdo proste M12, złącze proste M12, kodowanie
A, długość przewodu:10m
€63.01
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m
540343
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, odpowiedni do prowadnic
łańcuchowych, 8-pinowe gniazdo proste M12, złącze proste M12, kodowanie
A, długość przewodu:20m
€87.75
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m
540344
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, odpowiedni do prowadnic
łańcuchowych, 8-pinowe gniazdo proste M12, złącze proste M12, kodowanie
A, długość przewodu:30 m
€110.30
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 0,5m
540345
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, odpowiedni do prowadnic
łańcuchowych, 8-pinowe gniazdo proste M12, złącze proste M12, kodowanie
A, długość przewodu: 0,5m
€37.53
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1m
540346
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, odpowiedni do prowadnic
łańcuchowych, 8-pinowe gniazdo proste M12, złącze proste M12, kodowanie
A, długość przewodu: 1m
€38.92
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1,5m
540347
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, odpowiedni do prowadnic
łańcuchowych, 8-pinowe gniazdo proste M12, złącze proste M12, kodowanie
A, długość przewodu: 1,5m
€39.82
PSEN sl bracket swing door
570550
Uchwyt montażowy do drzwi uchylnych i składanych, do urządzeń
do ryglowania drzwi PSENslock i PSENslock2
€21.69
PSEN sl bracket sliding door
570551
2 uchwyty montażowe do drzwi uchylnych, do urządzeń
PSENslock i PSENslock2.
1 uchwyt do czujnika i aktuatora.
€31.32
PSEN sl restart interlock (padlock)
570552
Mechaniczny moduł dodatkowy do urządzeń
PSENslock i PSENslock2, z funkcją „blokady restartu”
do zabezpieczenia pracy w strefie niebezpiecznej zatrzymanej
maszyny, możliwość dołączenia do dwóch kłódek
dla bezpieczeństwa.
€135.45
Adapter/SL/M12-8SMX/M12-8SFX/M12-8SFX/PT
6N000029
Adapter połączenia szeregowego PSEN sl2-D, 8-pinowe złącze żeńskie M12,
proste, kodowane A na 8-pinowe złącze męskie M12, proste, kodowane A i8-
pinowe złącze żeńskie M12, proste, kodowane A, długość kabla: 0,15 m.
€32.08
PSEN sl2 Config Key
6N000031
Klucz transpondera do ustawiania siły zamknięcia
wyłącznika bezpieczeństwa PSENslock2
€18.87
Akcesoria obligatoryjne
PSEN sl2-L-AL actuator
6N000026
Aktuator do urządzenia PSENslock2,
podstawa z aluminium, dla siły trzymania 2000 N
€95.23
PSEN sl2-L-VA actuator
6N000027
Aktuator do urządzenia PSENslock2,
podstawa ze stali nierdzewnej, dla siły trzymania 2000 N
€183.43