text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

PSEN sg2c-5LPLLE unit

Numer produktu: 570812
System ryglowania drugiej generacji, blokowanie z ryglowaniem osłon, zgodnie z normą PN-EN 6094753, do zastosowań do poziomu PL e. Złożony z 5 elementów: 1. Podświetlany przycisk uruchamiający bramkę ...  Więcej

Artykuł w trakcie wycofywania – więcej informacji wsparcie.techniczne@pilz.pl


Sztuka

Dostawa 2 dni robocze

Cena

€873.71

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie

System ryglowania drugiej generacji, blokowanie z ryglowaniem osłon, zgodnie z normą PN-EN 6094753, do zastosowań do poziomu PL e. Złożony z 5 elementów: 1. Podświetlany przycisk uruchamiający bramkę bezpieczeństwa, 2. Przycisk dostępu i odblokowania bramki bezpieczeństwa, 3. Przycisk podświetlany, 4.Przycisk podświetlany, 5. Przycisk zatrzymania awaryjnego. W zestawie: Czujnik z przyciskami wraz z kolorowymi nakładkami i wyzwalaczem ewakuacyjnym oraz aktuator drzwi prawych lub lewych. Ważne informacje: Cykl życia niniejszego produktu dobiega końca. Nie będzie on zatem już dostępny w przewidywanej przyszłości. Uprzejmie prosimy o kontakt z obsługującą Państwa osobą w firmie Pilz, aby znaleźć odpowiedni zamiennik lub produkt nowszej generacji.

Potwierdzenie CE  
UKCA  
Na liście cULus  
FCC  
TÜV  
Zasada działania czujników Transponder  
Poziom kodowania wg ISO 14119 gering  
Kodowanie transpondera codiert  
Odpowiednie do łączenia szereg ja  
rodzaj jednostki Unit  
 
Napięcie zasilania (V) 24  V
Typ napięcia zasilania U1 DC  
Pobór mocy DC 2  
Liczba wejść 2  
Wejście U wg EN 61131-2 typ 2 24 V DC  
Liczba styków N / C 2  
Rodzaj zwolnienia wył. awar. Drehentriegelung  
Poj.przełączn. E-STOP wg normy EN 60947-5-1  
Liczba wyjść OSSD 2  
Number of sig. outputs 2  
Odporność wyj. S/C na zwarcie Tak  
Materiał styku przycisku AgNi  
Poj. przyc. EN 60947-5-1  
Norma temperatury otoczenia EN 60068-2-14  
Temperatura pracy -20 - 55  °C
Norma temp. przechowywania EN 60068-2-1/-2  
Norma przydatności klimat. EN 60068-2-78  
Klasa wilgotności 93 % r. F. bei 40 °C  
EMC wg standardu... EN 55011: Klasa A  
EN 61000-4-8  
EN 61000-4-4  
EN 61000-4-5  
EN 61000-4-6  
EN 61000-4-2  
EN 61000-4-3  
Drgania wg normy... EN 60068-2-6  
Przysp.wstrz. wg normy1 30 g  
Kategoria przepięcia III  
St.zanieczysz.odst.i odl. 3  
Stopień ochrony obudowy IP54  
Typ obudowy UL typ 1  
Zm. odległości rob.temp. +-0,01mm/°C  
Dostępny wyzwalacz ewakuacyjny ja  
Siła mocująca, mechanizm zamyk 1000  
Holding force pan direction 2000  
Maks. offset pionowy +/-2,5 mm  
Maks. offset kątowy +/-1,5 deg  
Aktuator typu 1 PSEN sg2 actuator  
Typ połączenia Federzugklemme steckbar  
Linie kablowe LiYY 24 x 0,5 mm2  
Materiał górnej części obudowy Plastik  
Materiał napędu Edelstahl  
Wysokość 555  mm
Szerokość 200  mm
Głębokość 108  mm
Ciężar netto 2670  g
Ciężar brutto 3050  g
Częstotliwość pracy 122 kHz - 128 kHz  
 
Dyrektywa RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Zgodność z RoHS tak  
Wyjątki RoHS nie  
Zgodność REACh Nie zawiera substancji SVHC  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Wersja ECLASS ECLASS-13  
Funkcja odniesienia ECLASS 27272603  
Wersja ETIM ETIM-9.0  
Grupa odniesienia ETIM EG000026  
Funkcja odniesienia ETIM EC002593  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548079838  
Tom 0  dm3
Harmonized System Code 85365019  
Typ numeru taryfy celnej TARIC  
Użyj numeru taryfy celnej Ausfuhr  
Einfuhr  
Ilość na jednostkę opakowania 1  
 

Akcesoria opcjonalne

PSEN sg color covers (pushbutton)
PSEN sg color covers (pushbutton) 570875
Colour covers for the illuminated buttons (spare part). Ważne informacje: Cykl życia niniejszego produktu dobiega końca. Nie będzie on zatem już dostępny w przewidywanej przyszłości. Uprzejmie prosimy o kontakt z obsługującą Państwa osobą w firmie Pilz, aby znaleźć odpowiedni zamiennik lub produkt nowszej generacji.
€7.51
PSEN sg2c Set spring loaded terminals
PSEN sg2c Set spring loaded terminals 570777
System ryglowania drzwi 2 generacji, akcesoria: Zestaw złączy typu sprężynowego z nakrętką złączkową i odciążeniem do połączenia śrubowego przewodu. (Część zamienna). Ważne informacje: Cykl życia niniejszego produktu dobiega końca. Nie będzie on zatem już dostępny w przewidywanej przyszłości. Uprzejmie prosimy o kontakt z obsługującą Państwa osobą w firmie Pilz, aby znaleźć odpowiedni zamiennik lub produkt nowszej generacji.
€29.98
PSEN sg auxiliary release pin
PSEN sg auxiliary release pin 570871
Pin for escape release (spare part). Ważne informacje: Cykl życia niniejszego produktu dobiega końca. Nie będzie on zatem już dostępny w przewidywanej przyszłości. Uprzejmie prosimy o kontakt z obsługującą Państwa osobą w firmie Pilz, aby znaleźć odpowiedni zamiennik lub produkt nowszej generacji.
€23.32
PSEN sg2 cover 2pieces
PSEN sg2 cover 2pieces 570773
System ryglowania drzwi 2 generacji, akcesoria: Pokrywa mechanizmu rygla, żółta, opakowanie 2 sztuki (część zamienna). Ważne informacje: Cykl życia niniejszego produktu dobiega końca. Nie będzie on zatem już dostępny w przewidywanej przyszłości. Uprzejmie prosimy o kontakt z obsługującą Państwa osobą w firmie Pilz, aby znaleźć odpowiedni zamiennik lub produkt nowszej generacji.
€26.19
PSEN sg escape release pin
PSEN sg escape release pin 570870
Pin for escape release with red knob (spare part). Ważne informacje: Cykl życia niniejszego produktu dobiega końca. Nie będzie on zatem już dostępny w przewidywanej przyszłości. Uprzejmie prosimy o kontakt z obsługującą Państwa osobą w firmie Pilz, aby znaleźć odpowiedni zamiennik lub produkt nowszej generacji.
€37.82
PSEN sg2 actuator
PSEN sg2 actuator 570890
Actuator (bolt) for types PSEN sg2c coded (spare part). Ważne informacje: Cykl życia niniejszego produktu dobiega końca. Nie będzie on zatem już dostępny w przewidywanej przyszłości. Uprzejmie prosimy o kontakt z obsługującą Państwa osobą w firmie Pilz, aby znaleźć odpowiedni zamiennik lub produkt nowszej generacji.
€238.51