text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

PSEN sg2c-5LPLLC switch

Numer produktu: 570821
System ryglowania drugiej generacji, blokowanie z ryglowaniem osłon, zgodnie z normą PN-EN 6094753, do zastosowań do poziomu PL e. Złożony z 5 elementów: 1. Podświetlany przycisk uruchamiający bramkę ...  Więcej

Sztuka

Na zamówienie

Cena

€686.89

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie

System ryglowania drugiej generacji, blokowanie z ryglowaniem osłon, zgodnie z normą PN-EN 6094753, do zastosowań do poziomu PL e. Złożony z 5 elementów: 1. Podświetlany przycisk uruchamiający bramkę bezpieczeństwa, 2. Przycisk dostępu i odblokowania bramki bezpieczeństwa, 3. Przycisk podświetlany, 4.Przycisk podświetlany, 5. Zaślepka. W zestawie: Czujnik z przyciskami (część zamienna).

Potwierdzenie CE  
UKCA  
cULus Listed  
FCC  
TÜV  
EAC (Eurasian)  
Zasada działania czujników Transponder  
Poziom kodowania wg ISO 14119 gering  
Kodowanie transpondera codiert  
Odpowiednie do łączenia szereg ja  
rodzaj jednostki Sensor  
 
Napięcie zasilania (V) 24  
Typ napięcia zasilania U1 DC  
Pobór mocy DC 2  
Liczba wejść 2  
Wejście U wg EN 61131-2 typ 2 24 V DC  
Liczba styków N / C 2  
Liczba wyjść OSSD 2  
Number of sig. outputs 2  
Odporność wyj. S/C na zwarcie ja  
Materiał styku przycisku AgNi  
Poj. przyc. EN 60947-5-1  
Norma temperatury otoczenia EN 60068-2-14  
Temperatura pracy -20  
Norma temp. przechowywania EN 60068-2-1/-2  
Norma przydatności klimat. EN 60068-2-78  
Klasa wilgotności 93 % r. F. bei 40 °C  
EMC wg standardu... EN 55011: Klasa A  
EN 61000-4-8  
EN 61000-4-4  
EN 61000-4-5  
EN 61000-4-6  
EN 61000-4-2  
EN 61000-4-3  
Drgania wg normy... EN 60068-2-6  
Przysp.wstrz. wg normy1 30g  
Kategoria przepięcia III  
St.zanieczysz.odst.i odl. 3  
Stopień ochrony obudowy IP54  
Zm. odległości rob.temp. +-0,01mm/°C  
Dostępny wyzwalacz ewakuacyjny ja  
Siła mocująca, mechanizm zamyk 1000  
Holding force pan direction 2000  
Aktuator typu 1 PSEN sg2 actuator  
Typ połączenia Federzugklemme steckbar  
Linie kablowe LiYY 24 x 0,5 mm2  
Materiał górnej części obudowy Kunststoff  
Materiał napędu Edelstahl  
Wysokość 555  
Szerokość 46.5  
Głębokość 74.5  
Ciężar netto 1180  
Ciężar brutto 1270  
Częstotliwość pracy 122 kHz - 128 kHz  
 
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85365019  
UNSPSC 25 39122205  
Kod EAN 4046548079968  
Wersja ECLASS ECLASS-13  
Funkcja odniesienia ECLASS 27272603  
Wersja ETIM ETIM-9.0  
Grupa odniesienia ETIM EG000026  
Funkcja odniesienia ETIM EC002593  
Tom 0  
 

Akcesoria uruchomieniowe

PSEN sg color covers (pushbutton)
PSEN sg color covers (pushbutton) 570875
Colour covers for the illuminated buttons (spare part).
€7.15
PSEN sg auxiliary release pin
PSEN sg auxiliary release pin 570871
Pin for escape release (spare part).
€22.21
PSEN sg escape release pin
PSEN sg escape release pin 570870
Pin for escape release with red knob (spare part).
€36.02
PSEN sg2 actuator
PSEN sg2 actuator 570890
Actuator (bolt) for types PSEN sg2c coded (spare part).
€227.15

Akcesoria opcjonalne

PSEN sg color covers (pushbutton)
PSEN sg color covers (pushbutton) 570875
Colour covers for the illuminated buttons (spare part).
€7.15
PSEN sg2c Set spring loaded terminals
PSEN sg2c Set spring loaded terminals 570777
System ryglowania drzwi 2 generacji, akcesoria: Zestaw złączy typu sprężynowego z nakrętką złączkową i odciążeniem do połączenia śrubowego przewodu. (Część zamienna).
€28.55
PSEN sg auxiliary release pin
PSEN sg auxiliary release pin 570871
Pin for escape release (spare part).
€22.21
PSEN sg2 cover 2pieces
PSEN sg2 cover 2pieces 570773
System ryglowania drzwi 2 generacji, akcesoria: Pokrywa mechanizmu rygla, żółta, opakowanie 2 sztuki (część zamienna).
€24.94
PSEN sg escape release pin
PSEN sg escape release pin 570870
Pin for escape release with red knob (spare part).
€36.02
PSEN sg2 actuator
PSEN sg2 actuator 570890
Actuator (bolt) for types PSEN sg2c coded (spare part).
€227.15