Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"570483","name":"PSEN ml 2.1 round actuator","price":"61.11","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0120","00106002227123","0010600222712380OR"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PSEN ml 2.1 round actuator
Numer produktu: 570483
GTIN: 4046548094961
Okrągły aktuator, w pełni kodowany, do urządzenia
PSENmlock
Sztuka
Cena
€61.11
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Dane ogólne
| Potwierdzenie |
CE
UKCA cULus Listed TÜV |
| Zasada działania czujników | Transponder |
| Poziom kodowania wg ISO 14119 | hoch |
| Kodowanie transpondera | vollcodiert |
| rodzaj jednostki | Betätiger |
Dane techniczne
Dane dotyczące środowiska
| Norma temperatury otoczenia | EN 60068-2-14 |
| Temperatura pracy | 0 |
| Norma temp. przechowywania | EN 60068-2-1/-2 |
| Norma przydatności klimat. | EN 60068-2-78 |
| Klasa wilgotności | 93 % r. F. bei 40 °C |
| EMC wg standardu... |
EN 55011: class A
EN 60947-5-3 EN 61326-3-1 |
| Drgania wg normy... | EN 60947-5-2 |
| Przysp.wstrz. wg normy1 | 50g |
| Stopień ochrony obudowy | IP67 |
| Typ obudowy UL | typ 1 |
Dane mechaniczne
| Maks. offset pionowy | +/-3,0 mm |
| Maks. offset kątowy oś okr. X | +/-2,0 deg |
| Maks. offset kątowy oś okr. Y | +/-2,5 deg |
| Maks. offset kątowy oś okr. Z | +/-7,5 deg |
| Maks. offset w kier. zamykania | +/-2 mm |
| Materiał produktu |
Zn
Stahl verzinkt Kunststoff Edelstahl Polycarbonat |
| Ciężar netto | 145 |
| Ciężar brutto | 190 |
Środowisko
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dane handlowe
| Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
| Funkcja odniesienia ECLASS | 27272606 |
| Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupa odniesienia ETIM | EG000026 |
| Funkcja odniesienia ETIM | EC001487 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548094961 |
| Tom | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389099 |
| Typ numeru taryfy celnej | TARIC |
| Użyj numeru taryfy celnej |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Ilość na jednostkę opakowania | 1 |