Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"6O000007","name":"PSEN ml DHM down r 1.1","price":"360.42","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0120","00106002227123","0010600222712380UE"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PSEN ml DHM down r 1.1
Numer produktu: 6O000007
GTIN: 4046548095081
Moduł klamki do kodowanych wyłączników PSENmlock z wylotem kablowym dodolnego
, prawego ogranicznika końcowego bramek. Opakowanie jednostkowe = 1moduł klamki z uchwytem z żółtą wkładką
i czerwoną wkładką (klamka wyzwalacza ewakuacyjnego).
Sztuka
Cena
€360.42
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Moduł klamki do kodowanych wyłączników PSENmlock z wylotem kablowym dodolnego , prawego ogranicznika końcowego bramek. Opakowanie jednostkowe = 1moduł klamki z uchwytem z żółtą wkładką i czerwoną wkładką (klamka wyzwalacza ewakuacyjnego).
Dane ogólne
| Potwierdzenie |
CE
UKCA cULus Listed TÜV |
| Zasada działania czujników | Transponder |
| Poziom kodowania wg ISO 14119 | gering |
| Kodowanie transpondera | codiert |
| Wyprowadzenie kabla | nach unten |
| Zawias drzwiowy | rechts |
| rodzaj jednostki | Betätiger |
Dane techniczne
Dane dotyczące środowiska
| Norma temperatury otoczenia | EN 60068-2-14 |
| Temperatura pracy | 0 |
| Norma temp. przechowywania | EN 60068-2-1/-2 |
| Norma przydatności klimat. | EN 60068-2-78 |
| Klasa wilgotności | 93 % r. F. bei 40 °C |
| EMC wg standardu... |
EN 55011: class A
EN 60947-5-3 EN 61326-3-1 |
| Drgania wg normy... | EN 60068-2-6 |
| Przysp.wstrz. wg normy1 | 10g |
| Stopień ochrony obudowy | IP20 |
| Typ obudowy UL | typ 1 |
Dane mechaniczne
| Trwałość mech. typu 3 | 6050 Zyklen |
| Siła trzymania FZh br. przes. | 2000 N |
| Siła trzymania FZh br. uchyl. | 3000 N |
| Siła trzymania F1Max br.przes. | 4000 N |
| Siła trzymania F1Max br.uchyl. | 6000 N |
| Maks. offset pionowy | +/-2,0 mm |
| Maks. offset kątowy oś okr. X | +/-2,0 deg |
| Maks. offset kątowy oś okr. Y | +/-2,5 deg |
| Maks. offset kątowy oś okr. Z | +/-5,0 deg |
| Maks. offset w kier. zamykania | +/-5,0 mm |
| Materiał produktu |
Zn
Kunststoff Edelstahl |
| Ciężar netto | 2050 |
| Ciężar brutto | 2450 |
Środowisko
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Dane handlowe
| Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
| Funkcja odniesienia ECLASS | 27272690 |
| Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupa odniesienia ETIM | EG000026 |
| Funkcja odniesienia ETIM | EC002594 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548095081 |
| Tom | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389099 |
| Typ numeru taryfy celnej | TARIC |
| Użyj numeru taryfy celnej |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Ilość na jednostkę opakowania | 1 |
Akcesoria opcjonalne
PSEN ml DHM extension
6O000009
Moduł rozszerzający do montażu klamki w bramkach szerszych niż 20 mm.
Opakowanie jednostkowe = 2 moduły (każdy o długości 25 mm).
€36.66
PSEN ml DHM extension cover
6O000012
Tuleje osłonowe do zakrywania modułów rozszerzających. Opakowaniejednostkowe
= 2 tuleje przedłużające (każda o długości 25 mm).
€20.70
PSEN ml DHM mounting plate
6O000013
Płyta montażowa do klamki, gdy do przełącznika PSEN ml zastosowano
płytę montażową 570490.
€45.99
PSEN ml DHM mounting flap
6O000014
Klapy montażowe PSENml DHM wymagane do bramek przesuwnych. Opakowaniejednostkowe = 2
klapy montażowe.
€22.36