Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"570476","name":"PSEN ml mounting plate angled","price":"41.34","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0120","00106002227123","0010600222712380OS"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PSEN ml mounting plate angled
Numer produktu: 570476
GTIN: 4046548096972
Uchwyt montażowy PSENmlock pasujący do standardowych profili 40 mm
Sztuka
Cena
€41.34
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Dane ogólne
| Potwierdzenie |
CE
Na liście cULus |
Dane techniczne
Dane mechaniczne
| Ciężar netto | 535 |
| Ciężar brutto | 580 |
Środowisko
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Dane handlowe
| Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
| Funkcja odniesienia ECLASS | 27371203 |
| Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupa odniesienia ETIM | EG000026 |
| Funkcja odniesienia ETIM | EC002594 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548096972 |
| Tom | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389099 |
| Typ numeru taryfy celnej | TARIC |
| Użyj numeru taryfy celnej |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Ilość na jednostkę opakowania | 1 |