Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"6O000011","name":"PSEN ml DHM handle red","price":"19.12","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0120","00106002227123","0010600222712380OS"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PSEN ml DHM handle red
Numer produktu: 6O000011
Czarna klamka z czerwoną wkładką do PSENmlock DHM
„Klamka wyzwalacza ewakuacyjnego”.
Cena
€19.12
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Dane ogólne
Potwierdzenie |
CE
Na liście cULus TÜV |
Dane techniczne
Dane mechaniczne
Materiał produktu |
Zn
Aluminium |
Ciężar netto | 165 g |
Ciężar brutto | 170 g |
Środowisko
WEEE classifikation (08/2018) | 0 not relevant |
Dane handlowe
Harmonized System Code | 85389099 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
Kod EAN | 4046548095487 |
Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
Funkcja odniesienia ECLASS | 27272690 |
Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
Grupa odniesienia ETIM | EG000026 |
Funkcja odniesienia ETIM | EC002594 |
Tom | 0 |