Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"6O000009","name":"PSEN ml DHM extension","price":"36.66","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0120","00106002227123","0010600222712380OS"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PSEN ml DHM extension
Numer produktu: 6O000009
GTIN: 4046548095463
Moduł rozszerzający do montażu klamki w bramkach szerszych niż 20 mm.
Opakowanie jednostkowe = 2 moduły (każdy o długości 25 mm).
Sztuka
Cena
€36.66
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Dane ogólne
| Potwierdzenie |
CE
Na liście cULus TÜV |
Dane techniczne
Dane mechaniczne
| Trwałość mech. typu 3 | 6050 cykli |
| Materiał produktu | Stal nierdzewna |
| Ciężar netto | 50 |
| Ciężar brutto | 55 |
Środowisko
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Dane handlowe
| Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
| Funkcja odniesienia ECLASS | 27272692 |
| Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupa odniesienia ETIM | EG000026 |
| Funkcja odniesienia ETIM | EC002594 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548095463 |
| Tom | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389099 |
| Typ numeru taryfy celnej | TARIC |
| Użyj numeru taryfy celnej |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Ilość na jednostkę opakowania | 1 |