text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

PSEN mlm actuator b

Numer produktu: 6K000008
GTIN: 4046548105858
Aktuator b, do ryglowania osłon PSENlock mini, montaż z przodu, zaczep wewnętrzny

Sztuka

Cena

€50.04

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie

Zasada działania czujników Transponder  
rodzaj jednostki Siłownik  
 
Drgania wg normy... EN 60068-2-6  
Przysp.wstrz. wg normy1 30 g  
Stopień ochrony obudowy IP67  
Ciężar netto 170  
Ciężar brutto 170  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Wersja ECLASS ECLASS-13  
Funkcja odniesienia ECLASS 27272603  
Wersja ETIM ETIM-9.0  
Grupa odniesienia ETIM EG000026  
Funkcja odniesienia ETIM EC002593  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548105858  
Tom 0  dm3
Harmonized System Code 85389099  
Typ numeru taryfy celnej TARIC  
Użyj numeru taryfy celnej Ausfuhr  
Einfuhr  
Ilość na jednostkę opakowania 1