Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"6K000033","name":"PSEN mlm actuator af","price":"52.03","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0120","00106002227174","0010600222717480VV"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PSEN mlm actuator af
Numer produktu: 6K000033
GTIN: 4046548111804
Elastyczny aktuator a, do urządzenia blokującego PSENmlock mini,
montaż boczny, zaczep zewnętrzny
Sztuka
Cena
€52.03
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Dane ogólne
| Zasada działania czujników | Transponder |
| rodzaj jednostki | Siłownik |
Dane techniczne
Dane dotyczące środowiska
| Drgania wg normy... | EN 60068-2-6 |
| Przysp.wstrz. wg normy1 | 30 g |
| Stopień ochrony obudowy | IP67 |
Dane mechaniczne
| Ciężar netto | 175 |
| Ciężar brutto | 175 |
Środowisko
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dane handlowe
| Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
| Funkcja odniesienia ECLASS | 27272603 |
| Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupa odniesienia ETIM | EG000026 |
| Funkcja odniesienia ETIM | EC002593 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548111804 |
| Tom | 0 dm3 |
| Typ numeru taryfy celnej | TARIC |
| Użyj numeru taryfy celnej |
Ausfuhr
Einfuhr |