Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"6K000012","name":"PSEN mlm 1 sa 1.1 unit a","price":"305.76","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0120","00106002227174","0010600222717480VV"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PSEN mlm 1 sa 1.1 unit a
Numer produktu: 6K000012
GTIN: 4046548105896
Urządzenie do ryglowania osłon PSENmlock mini, kodowane, z
czujnikiembezpieczeństwa
i aktuatorem a (montaż boczny, zaczep zewnętrzny)
zastosowanie:niewielkie
bramki uchylne i przesuwne oraz klapy i pokrywy,
bezpieczne ryglowanie osłon w celu ochrony osób, dwustabilne
ryglowanie osłon, 12-pinowe złącze zewnętrzne M12, połączenie szeregowe,
automatyc...
Więcej
Sztuka
Cena
€305.76
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Urządzenie do ryglowania osłon PSENmlock mini, kodowane, z czujnikiembezpieczeństwa i aktuatorem a (montaż boczny, zaczep zewnętrzny) zastosowanie:niewielkie bramki uchylne i przesuwne oraz klapy i pokrywy, bezpieczne ryglowanie osłon w celu ochrony osób, dwustabilne ryglowanie osłon, 12-pinowe złącze zewnętrzne M12, połączenie szeregowe, automatyczny reset
Dane ogólne
| Potwierdzenie |
UL Listed
CE UKCA FCC IC TÜV |
| Zasada działania czujników | Transponder |
| Poziom kodowania wg ISO 14119 | Niski |
| Klasyfikacja wg EN 60947-5-3 | PDDB |
| Kodowanie transpondera | kodowany |
| Reset type | Automatic reset |
| Odpowiednie do łączenia szereg | tak |
| rodzaj jednostki | Jednostka |
Dane techniczne
Dane elektryczne
| Napięcie zasilania (V) | 24 |
| Typ napięcia zasilania U1 | DC |
| Typ zasilania dla U1 | SELV/PELV |
| Pobór mocy DC | 0.5 |
Wejścia
| Liczba wejść | 4 |
| Napięcie DC na wejściu | 24 V DC |
| Iz.poten.wej. z V wewn. magis. | nein |
Wyjścia półprzewodnikowe
| Liczba wyjść OSSD | 2 |
| Number of sig. outputs | 1 |
| Izolacja potencjałowa S/C O | nein |
| Odporność wyj. S/C na zwarcie | ja |
| Kat. stosowania wg EN 60947-1 | DC-12 |
Dane dotyczące środowiska
| Norma temperatury otoczenia | EN 60068-2-14 |
| Temperatura pracy | -10 |
| Norma temp. przechowywania | EN 60068-2-1/-2 |
| Norma przydatności klimat. | EN 60068-2-78 |
| Klasa wilgotności | P_FEUCHTE_WERT_93 % r. F. bei 40 °C |
| Dop.wys.pracy n.p.m. | 2000 m |
| EMC wg standardu... |
EN 301489-1 V2.1.1
EN 55011: class A EN 60947-5-3 EN 60947-5-2 |
| Drgania wg normy... | EN 60947-5-2 |
| Przysp.wstrz. wg normy1 | 30g |
| Kategoria przepięcia | II |
| St.zanieczysz.odst.i odl. | 2 |
| Stopień ochrony obudowy |
IP65
IP67 |
| Typ obudowy UL | typ 1 |
Dane mechaniczne
| Dostępny wyzwalacz ewakuacyjny | Nie |
| Maks. offset pionowy | |
| Maks. offset kątowy oś okr. X | |
| Maks. offset kątowy oś okr. Y | |
| Maks. offset kątowy oś okr. Z | |
| Maks. offset w kier. zamykania | +/-2 mm |
| Aktuator typu 1 | |
| Typ połączenia | M12, 12pol. male |
| Maks. długość przewodu | 45 |
| Materiał produktu |
Stal cynkowana
Stal nierdzewna Plastik |
| Wysokość | 157.5 |
| Szerokość | 30.4 |
| Głębokość | 30.4 |
| Ciężar netto | 600 |
| Ciężar brutto | 610 |
Transpondera
| Częstotliwość pracy |
Środowisko
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dane handlowe
| Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
| Funkcja odniesienia ECLASS | 27272603 |
| Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupa odniesienia ETIM | EG000026 |
| Funkcja odniesienia ETIM | EC002593 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548105896 |
| Tom | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365019 |
| Typ numeru taryfy celnej | TARIC |
| Użyj numeru taryfy celnej |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Ilość na jednostkę opakowania | 1 |
Akcesoria opcjonalne
PSEN cable axial M12 8-pole 3m
540319
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic
łańcuchowych, 8-pinowe gniazdo proste M12, niezarobiony, kodowanie A,
długość przewodu: 3m
€26.63
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
540320
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic
łańcuchowych, 8-pinowe gniazdo proste M12, niezarobiony, kodowanie A,
długość przewodu: 5m
€31.95
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
540321
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic
łańcuchowych, 8-pinowe gniazdo proste M12, niezarobiony, kodowanie A,
długość przewodu: 10m
€43.48
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
540326
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic
łańcuchowych, 8-pinowe gniazdo proste M12, niezarobiony, kodowanie A,
długość przewodu: 30 m
€88.37
PSEN cable M12-8sf, 20m
540333
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic
łańcuchowych, 8-pinowe gniazdo proste M12, niezarobiony, kodowanie A,
długość przewodu: 20m
€63.78
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m
540340
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, odpowiedni do prowadnic
łańcuchowych, 8-pinowe gniazdo proste M12, złącze proste M12, kodowanie
A, długość przewodu: 2m
€42.09
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m
540341
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, odpowiedni do prowadnic
łańcuchowych, 8-pinowe gniazdo proste M12, złącze proste M12, kodowanie
A, długość przewodu: 5m
€49.82
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m
540342
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, odpowiedni do prowadnic
łańcuchowych, 8-pinowe gniazdo proste M12, złącze proste M12, kodowanie
A, długość przewodu:10m
€63.01
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m
540343
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, odpowiedni do prowadnic
łańcuchowych, 8-pinowe gniazdo proste M12, złącze proste M12, kodowanie
A, długość przewodu:20m
€87.75
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m
540344
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, odpowiedni do prowadnic
łańcuchowych, 8-pinowe gniazdo proste M12, złącze proste M12, kodowanie
A, długość przewodu:30 m
€110.30
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 0,5m
540345
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, odpowiedni do prowadnic
łańcuchowych, 8-pinowe gniazdo proste M12, złącze proste M12, kodowanie
A, długość przewodu: 0,5m
€37.53
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1m
540346
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, odpowiedni do prowadnic
łańcuchowych, 8-pinowe gniazdo proste M12, złącze proste M12, kodowanie
A, długość przewodu: 1m
€38.92
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1,5m
540347
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, odpowiedni do prowadnic
łańcuchowych, 8-pinowe gniazdo proste M12, złącze proste M12, kodowanie
A, długość przewodu: 1,5m
€39.82
PSEN cable M12-12sf 2m
570350
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 12-pinowe gniazdo proste M12,
niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 2m
€30.56
PSEN cable M12-12sf 3m
570351
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 12-pinowe gniazdo proste M12,
niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 3m
€33.08
PSEN cable M12-12sf 5m
570352
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 12-pinowe gniazdo proste M12,
niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 5m
€38.16
PSEN cable M12-12sf 10m
570353
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 12-pinowe gniazdo proste M12,
niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 10m
€49.57
PSEN cable M12-12sf 20m
570354
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 12-pinowe gniazdo proste M12,
niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 20m
€72.39
PSEN cable M12-12sf 30m
570355
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 12-pinowe gniazdo proste M12,
niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 30 m
€90.14
PSEN cable M12-12sf 50m
570356
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 12-pinowe gniazdo proste M12,
niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 50m
€123.11
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 1m
570357
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 12-pinowe gniazdo proste M12,
złącze proste M12, kodowanie A, długość przewodu: 1m
€32.45
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 2m
570358
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 12-pinowe gniazdo proste M12
, złącze proste M12, kodowanie A, długość przewodu: 2m
€37.53
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 3m
570359
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 12-pinowe gniazdo proste M12
, złącze proste M12, kodowanie A, długość przewodu: 3m
€41.33
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 5m
570360
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 12-pinowe gniazdo proste M12
, złącze proste M12, kodowanie A, długość przewodu: 5m
€46.41
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 10m
570361
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 12-pinowe gniazdo proste M12
, złącze proste M12, kodowanie A, długość przewodu: 10m
€57.81
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 20m
570362
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 12-pinowe gniazdo proste M12,
złącze proste M12, kodowanie A, długość przewodu: 20m
€79.37
PSEN ml Y junction M12
570486
Złącze wtykowe, adapter Y, IP67, złącze męskie M12 (X1, urządzenie
kontrolne),
8-pinowe, z kodowaniem A na złączu żeńskim M12 (X2, czujnik) 12-pinowe,kodowanie A i złączem żeńskim M12 (X3, czujnik/kolejne złącze wtykowe),8-pinowe, kodowanie A, do podłączenia szeregowego PSENslock.
€21.05
PSEN ml end adapter
570487
Złącze wtykowe, adapter końcowy, IP67, złącze zewnętrzne M12 (X2,
urządzenie kontrolne/poprzednie złącze wtykowe), 8-stykowe,
z kodowaniem A na złączu wewnętrznym M12 (X3, czujnik),
12-stykowe, z kodowaniem A, do zakończenia podłączenia szeregowegoPSENmlock.
€21.05
PSEN mlm mounting set 1
6K000021
Zestaw instalacyjny 1 (wspornik montażowy, płytka montażowa i śruby)
do montażu wewnętrznego, do pasujących profili standardowych PSENmlock
mini 30 mm, 40 mm lub 45 mm
€30.16
PSEN mlm covers set
6K000022
Zestaw pokrywy do PSENmlock mini, kołpaki ochronne do otworówmontażowych
wyłącznika bezpieczeństwa i aktuatora
€5.20
Adapter/SL/M12-8SMX/M12-8SFX/M12-12SF/PT
6N000030
Adapter połączenia szeregowego PSEN sl2-G, 12-pinowe złącze żeńskie M12,
proste, kodowane A na 8-pinowe złącze męskie M12, proste, kodowane A i8-
pinowe złącze żeńskie M12, proste, kodowane A, długość kabla: 0,15 m.
€32.08