text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

PSEN mlm 1 ba 2.2 unit a

Numer produktu: 6K000011
GTIN: 4046548105889
Urządzenie do ryglowania osłon PSENmlock mini, indywidualnie kodowane, z czujnikiem bezpieczeństwa i aktuatorem a (montaż boczny, zaczepzewnętrzny) zastosowanie: niewielkie bramki uchylne i przesuwne oraz klapy i pokrywy, bezpieczne ryglowanie osłon w celu ochrony osób,dwustabilne ryglowanie osłon, 8-pinowe złącze zewnętrzne M12, pojedyncze podłącz...  Więcej

Sztuka

Cena

€313.04

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie

Urządzenie do ryglowania osłon PSENmlock mini, indywidualnie kodowane, z czujnikiem bezpieczeństwa i aktuatorem a (montaż boczny, zaczepzewnętrzny) zastosowanie: niewielkie bramki uchylne i przesuwne oraz klapy i pokrywy, bezpieczne ryglowanie osłon w celu ochrony osób,dwustabilne ryglowanie osłon, 8-pinowe złącze zewnętrzne M12, pojedyncze podłączenie, automatycznyreset

Potwierdzenie UL Listed  
CE  
UKCA  
FCC  
IC  
TÜV  
Zasada działania czujników Transponder  
Poziom kodowania wg ISO 14119 Wysoki  
Klasyfikacja wg EN 60947-5-3 PDDB  
Kodowanie transpondera unikalne kodowanie  
Reset type Automatic reset  
Odpowiednie do łączenia szereg nie  
rodzaj jednostki Jednostka  
 
Napięcie zasilania (V) 24  
Typ napięcia zasilania U1 DC  
Typ zasilania dla U1 SELV/PELV  
Pobór mocy DC 0.5  
Liczba wejść 2  
Napięcie DC na wejściu 24 V DC  
Iz.poten.wej. z V wewn. magis. nein  
Liczba wyjść OSSD 2  
Number of sig. outputs 1  
Izolacja potencjałowa S/C O nein  
Odporność wyj. S/C na zwarcie ja  
Kat. stosowania wg EN 60947-1 DC-12  
Norma temperatury otoczenia EN 60068-2-14  
Temperatura pracy -10  
Norma temp. przechowywania EN 60068-2-1/-2  
Norma przydatności klimat. EN 60068-2-78  
Klasa wilgotności P_FEUCHTE_WERT_93 % r. F. bei 40 °C  
Dop.wys.pracy n.p.m. 2000 m  
EMC wg standardu... EN 301489-1 V2.1.1  
EN 55011: class A  
EN 60947-5-3  
EN 60947-5-2  
Drgania wg normy... EN 60947-5-2  
Przysp.wstrz. wg normy1 30g  
Kategoria przepięcia II  
St.zanieczysz.odst.i odl. 2  
Stopień ochrony obudowy IP65  
IP67  
Typ obudowy UL typ 1  
Dostępny wyzwalacz ewakuacyjny Nie  
Maks. offset pionowy
Maks. offset kątowy oś okr. X
Maks. offset kątowy oś okr. Y
Maks. offset kątowy oś okr. Z
Maks. offset w kier. zamykania
Aktuator typu 1
Typ połączenia M12, 8pol. male  
Maks. długość przewodu 45  
Materiał produktu Stal cynkowana  
Stal nierdzewna  
Plastik  
Wysokość 157.5  
Szerokość 30.4  
Głębokość 30.4  
Ciężar netto 600  
Ciężar brutto 610  
Częstotliwość pracy
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Wersja ECLASS ECLASS-13  
Funkcja odniesienia ECLASS 27272603  
Wersja ETIM ETIM-9.0  
Grupa odniesienia ETIM EG000026  
Funkcja odniesienia ETIM EC002593  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548105889  
Tom 0  dm3
Harmonized System Code 85365019  
Typ numeru taryfy celnej TARIC  
Użyj numeru taryfy celnej Ausfuhr  
Einfuhr  
Ilość na jednostkę opakowania 1  
 

Akcesoria opcjonalne

PSEN cable axial M12 8-pole 3m
PSEN cable axial M12 8-pole 3m 540319
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic łańcuchowych, 8-pinowe gniazdo proste M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 3m
€26.63
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m 540320
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic łańcuchowych, 8-pinowe gniazdo proste M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 5m
€31.95
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m 540321
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic łańcuchowych, 8-pinowe gniazdo proste M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 10m
€43.48
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m 540326
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic łańcuchowych, 8-pinowe gniazdo proste M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 30 m
€88.37
PSEN cable M12-8sf, 20m
PSEN cable M12-8sf, 20m 540333
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic łańcuchowych, 8-pinowe gniazdo proste M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 20m
€63.78
PSEN mlm mounting set 1
PSEN mlm mounting set 1 6K000021
Zestaw instalacyjny 1 (wspornik montażowy, płytka montażowa i śruby) do montażu wewnętrznego, do pasujących profili standardowych PSENmlock mini 30 mm, 40 mm lub 45 mm
€30.16
PSEN mlm covers set
PSEN mlm covers set 6K000022
Zestaw pokrywy do PSENmlock mini, kołpaki ochronne do otworówmontażowych wyłącznika bezpieczeństwa i aktuatora
€5.20