Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"6K000001","name":"PSEN mlm 1 ba 1.1 switch","price":"240.0","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0120","00106002227174","0010600222717480VV"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PSEN mlm 1 ba 1.1 switch
Numer produktu: 6K000001
GTIN: 4046548105773
Czujnik bezpieczeństwa, kodowany, do ryglowania osłon PSENmlock mini,
zastosowanie: niewielkie bramki uchylne i przesuwne oraz klapy ipokrywy,
bezpieczne ryglowanie osłon w celu ochrony osób, dwustabilne ryglowanieosłon,
8-pinowe złącze zewnętrzne M12, pojedyncze podłączenie, automatycznyreset
Sztuka
Cena
€240.00
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Czujnik bezpieczeństwa, kodowany, do ryglowania osłon PSENmlock mini, zastosowanie: niewielkie bramki uchylne i przesuwne oraz klapy ipokrywy, bezpieczne ryglowanie osłon w celu ochrony osób, dwustabilne ryglowanieosłon, 8-pinowe złącze zewnętrzne M12, pojedyncze podłączenie, automatycznyreset
Dane ogólne
| Potwierdzenie |
Na liście UL
CE UKCA FCC IC TÜV |
| Zasada działania czujników | Transponder |
| Poziom kodowania wg ISO 14119 | Niski |
| Klasyfikacja wg EN 60947-5-3 | PDDB |
| Kodowanie transpondera | kodowany |
| Reset type | Automatic reset |
| Odpowiednie do łączenia szereg | nie |
| rodzaj jednostki | Sensor |
Dane techniczne
Dane elektryczne
| Napięcie zasilania (V) |
24
24 |
| Typ napięcia zasilania U1 | DC |
| Typ zasilania dla U1 | SELV/PELV |
| Pobór mocy DC | 0.5 |
Wejścia
| Liczba wejść | 2 |
| Napięcie DC na wejściu | 24 V DC |
| Iz.poten.wej. z V wewn. magis. | Nie |
Wyjścia półprzewodnikowe
| Liczba wyjść OSSD | 2 |
| Number of sig. outputs | 1 |
| Izolacja potencjałowa S/C O | Nie |
| Odporność wyj. S/C na zwarcie | Tak |
| Kat. stosowania wg EN 60947-1 | DC-12 |
Dane dotyczące środowiska
| Norma temperatury otoczenia | EN 60068-2-14 |
| Temperatura pracy |
-10
60 |
| Norma temp. przechowywania | EN 60068-2-1/-2 |
| Norma przydatności klimat. | EN 60068-2-78 |
| Klasa wilgotności | RH 93% w temp. 40°C |
| Dop.wys.pracy n.p.m. | 2000 m |
| EMC wg standardu... |
EN 301489-1 V2.1.1
EN 55011: Klasa A EN 60947-5-3 EN 60947-5-2 |
| Drgania wg normy... | EN 60947-5-2 |
| Przysp.wstrz. wg normy1 | 30 g |
| Kategoria przepięcia | II |
| St.zanieczysz.odst.i odl. | 2 |
| Stopień ochrony obudowy |
IP65
IP67 |
| Typ obudowy UL |
Dane mechaniczne
| Dostępny wyzwalacz ewakuacyjny | Nie |
| Maks. offset pionowy | |
| Maks. offset kątowy oś okr. X | |
| Maks. offset kątowy oś okr. Y | |
| Maks. offset kątowy oś okr. Z | |
| Maks. offset w kier. zamykania | |
| Typ połączenia | M12 ,8-stykowy zew. |
| Maks. długość przewodu | 45 |
| Materiał produktu |
Stal cynkowana
Plastik Stal nierdzewna |
| Wysokość | 157.5 |
| Szerokość | 30.4 |
| Głębokość | 30.4 |
| Ciężar netto | 425 |
| Ciężar brutto | 435 |
Transpondera
| Częstotliwość pracy |
Środowisko
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dane handlowe
| Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
| Funkcja odniesienia ECLASS | 27272603 |
| Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupa odniesienia ETIM | EG000026 |
| Funkcja odniesienia ETIM | EC002593 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548105773 |
| Tom | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365019 |
| Typ numeru taryfy celnej | TARIC |
| Użyj numeru taryfy celnej |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Ilość na jednostkę opakowania | 1 |
Akcesoria opcjonalne
PSEN cable axial M12 8-pole 3m
540319
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic
łańcuchowych, 8-pinowe gniazdo proste M12, niezarobiony, kodowanie A,
długość przewodu: 3m
€25.85
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
540320
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic
łańcuchowych, 8-pinowe gniazdo proste M12, niezarobiony, kodowanie A,
długość przewodu: 5m
€31.02
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
540321
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic
łańcuchowych, 8-pinowe gniazdo proste M12, niezarobiony, kodowanie A,
długość przewodu: 10m
€42.21
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
540326
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic
łańcuchowych, 8-pinowe gniazdo proste M12, niezarobiony, kodowanie A,
długość przewodu: 30 m
€85.80
PSEN cable M12-8sf, 20m
540333
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic
łańcuchowych, 8-pinowe gniazdo proste M12, niezarobiony, kodowanie A,
długość przewodu: 20m
€61.92
PSEN mlm mounting set 1
6K000021
Zestaw instalacyjny 1 (wspornik montażowy, płytka montażowa i śruby)
do montażu wewnętrznego, do pasujących profili standardowych PSENmlock
mini 30 mm, 40 mm lub 45 mm
€29.00
PSEN mlm covers set
6K000022
Zestaw pokrywy do PSENmlock mini, kołpaki ochronne do otworówmontażowych
wyłącznika bezpieczeństwa i aktuatora
€5.00