Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"6L000015","name":"PSEN me5M NC-NC-NO.NC 1switch","price":"116.66","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0120","00106002227172","0010600222717280UT"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PSEN me5M NC-NC-NO.NC 1switch
Numer produktu: 6L000015
Mechaniczny system ryglowania drzwi PSENmech, zasada blokowania - siłamagnetyczna,
styki potwierdzenia zamknięcia 2 N/C,1 N/O, styk potwierdzeniazaryglowania 1 N/C, napięcie zasilania
24 V AC/DC.
Cena
€116.66
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Dane ogólne
Potwierdzenie |
CSA
CE CCC UKCA DGUV |
Odpowiednie do łączenia szereg | tak |
rodzaj jednostki | Sensor |
Dane techniczne
Dane elektryczne
Napięcie zasilania (V) |
24
24 |
Typ napięcia zasilania U1 | AC/DC |
Wyjścia przekaźnikowe
Kategoria AC15/DC13sta. | EN 60947-5-1 |
Voltage AC15 safety cont. | 240 |
Max. current AC15 safety cont. | 1.5 |
Voltage DC13 safety cont. | 250 |
Dane dotyczące środowiska
Temperatura pracy |
-25
55 |
Kategoria przepięcia | II |
Stopień ochrony obudowy |
Dane mechaniczne
Holding force | 1500 |
Wysokość | 192 |
Szerokość | 42 |
Głębokość | 44 |
Ciężar netto | 489 |
Ciężar brutto | 541 |
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
Harmonized System Code | 85365080 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
Kod EAN | 4046548101447 |
Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
Funkcja odniesienia ECLASS | 27272603 |
Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
Grupa odniesienia ETIM | EG000026 |
Funkcja odniesienia ETIM | EC002593 |
Tom | 1.258 |
Akcesoria uruchomieniowe
PSEN me5 AA
6L000002
Aktuator kątowy do bramki bezpieczeństwa PSEN me5. Promień działania R ≥600 mm.
€11.69
PSEN me5 AR
6L000003
Aktuator promieniowy do bramki bezpieczeństwa PSEN me5, dla małych klap
. Promień działania R ≥ 150 mm.
€29.37
PSEN me5 AF
6L000004
Elastyczny aktuator do bramki bezpieczeństwa PSEN me5. Promień
działaniaR ≥400
mm.
€23.48
PSEN me5 AS
6L000001
Standardowy aktuator do bramki bezpieczeństwa PSEN me5. Promieńdziałania R ≥ 800 mm
€10.50
Akcesoria opcjonalne
PSEN me5 20mm extension
6L000006
Przedłużenie 20 mm do wyzwalacza ewakuacyjnego systemu ryglowania drzwi
PSEN me5.
€22.29
PSEN me5 40mm extension
6L000007
Przedłużenie 40 mm do wyzwalacza ewakuacyjnego systemu ryglowania drzwi
PSEN me5.
€29.37
€22.29
PSEN me5 emergency release back
6L000009
Wyzwalacz awaryjny, tylny, do systemu ryglowania drzwi PSEN me5.
€29.37
PSEN cable 200m-8x0.25mm²
570793
Przewód na bębnie, TPU/TPE-U, żółty RAL1003, 8x0,25, odpowiedni do
prowadnic łańcuchowych, kolor poszczególnych żył: biały, brązowy,
zielony, żółty, szary, różowy, niebieski, czerwony,
długość przewodu: 200m
€412.35