text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

PSEN op4F-SL-14-108/1

Numer produktu: 631158
Kurtyna świetlna, typ 4, PL e, ochrona palców (rozdzielczość 14 mm), wysokość pola chronionego 1080 mm. Funkcje: Łączenie kaskadowe bezmartwych stref, wąska obudowa. Napięcie zasilania 24 V, złącze M1...  Więcej

Sztuka

Na zamówienie

Cena

€4,188.99

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie

Kurtyna świetlna, typ 4, PL e, ochrona palców (rozdzielczość 14 mm), wysokość pola chronionego 1080 mm. Funkcje: Łączenie kaskadowe bezmartwych stref, wąska obudowa. Napięcie zasilania 24 V, złącze M12, nadajnik: 5- pinowe, odbiornik – 5-pinowe. Przewód połączeniowy nie jest dostarczany z urządzeniem.

Potwierdzenie CE  
Na liście cULus  
TÜV  
Rodzaj ESPE 4  
Zasada działania czujników optyczny  
Wysokość pola ochronnego 1080  mm
Rodzaj ochrony dokładności Palec  
Zasięg (m) 0.2 - 6  m
 
Napięcie zasilania (V) 24  V
Typ napięcia zasilania U1 DC  
Używany zakres długości fali 850 nm  
Liczba wyjść OSSD 2  
Temperatura pracy 0 - 55  °C
Klasa wilgotności 15... 95%  
Dozwolona kondensacja? Niedozwolone  
Drgania wg normy... EN 60068-2-6  
Przysp.wstrz. wg normy1 10 g  
Stop.ochrony EN 60529  
Stopień ochrony obudowy  
Czas reakcji 16  ms
Długość przewodu 0.2  m
Materiał izolacji kabla 1 PVC  
Promień gięcia (układanie) K1 1 x Ø  
Pr.gięcia układ.kaskad.kabla 1 x Ø  
Maks. długość przewodu 20  m
Materiał górnej części obudowy Aluminium  
Materiał zaślepki Zamak  
Materiał ekranu przedniego PMMA  
Wysokość 1080  mm
Szerokość 15.4  mm
Głębokość 32.6  mm
Ciężar netto 1300  g
Ciężar brutto 2250  g
 
Dyrektywa RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Zgodność z RoHS tak  
Wyjątki RoHS nie  
Zgodność REACh Nie zawiera substancji SVHC  
WEEE classifikation (08/2018) 4 devices (feed size >50 cm)  
 
Harmonized System Code 90314990  
UNSPSC 25 39121528  
Kod EAN 4046548086393  
Wersja ECLASS ECLASS-13  
Funkcja odniesienia ECLASS 27272704  
Wersja ETIM ETIM-9.0  
Grupa odniesienia ETIM EG000026  
Funkcja odniesienia ETIM EC002549  
Tom 0  
 

Akcesoria opcjonalne

PSEN op Mirror-165/1
PSEN op Mirror-165/1 630904
Lustro odchylające o szerokości 80 mm i długości 165 cm. Do stosowaniaze wszystkimi kurtynami świetlnymi z serii PSENopt o zasięgu <165 cm. Dobezpośredniego montażu w maszynie wymagane są uchwyty montażowe „PSEN op Mirror Bracket Kit/1”, natomiast domontażu w „PSEN op Protective” uchwyty montażowe „PSEN op Protective BracketMirror/1”.
€260.71
PSEN op Mirror-120/1
PSEN op Mirror-120/1 630903
Lustro odchylające o szerokości 80 mm i długości 120 cm. Do stosowaniaze wszystkimi kurtynami świetlnymi z serii PSENopt o zasięgu <120 cm. Dobezpośredniego montażu na maszynie wymagane są uchwyty montażowe „PSEN op Mirror Bracket Kit/1”, natomiast domontażu w „PSEN op Protective” uchwyty montażowe „PSEN op Protective BracketMirror/1”.
€218.95
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m 630311
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 5-pinowe gniazdo proste M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 5m
€22.41
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m 630312
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 5-pinowe gniazdo proste M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 10m
€31.39
PSEN op Testpiece F 14mm
PSEN op Testpiece F 14mm 630345
Pręt testujący do sprawdzania działania, średnica 14 mm, ochrona palców.
€22.40
PSEN op SL cascading 1m
PSEN op SL cascading 1m 631185
Akcesoria PSENopt slim, przewód kaskadowy do łączenia kilku osłon świetlnych z serii PSENopt slim, długość przewodu: 1m
€57.86
PSEN op SL cascading 0,5m
PSEN op SL cascading 0,5m 631184
Akcesoria PSENopt slim, przewód kaskadowy do łączenia kilku kurtyn świetlnych z serii PSENopt slim, długość przewodu: 0,5m
€52.92
PSEN op SL cascading 0,1m
PSEN op SL cascading 0,1m 631183
Akcesoria PSENopt slim, przewód kaskadowy do łączenia kilku osłon świetlnych z serii PSENopt slim, długość przewodu: 0,1m
€48.00
PSEN cable M12-5sf 20m
PSEN cable M12-5sf 20m 630298
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 5-pinowe gniazdo proste M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 20m
€47.76
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m 630310
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 5-pinowe gniazdo proste M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 3m
€19.44
PSEN op SL Bracket O
PSEN op SL Bracket O 631182
Zestaw montażowy do kurtyn świetlnych serii PSENopt SL w kształcielitery O. Boczne mocowanie do profilu. OJ = 4 uchwyty montażowe
€8.15
PSEN op SL Bracket L
PSEN op SL Bracket L 631181
Zestaw montażowy do kurtyn świetlnych serii PSENopt SL w kształcielitery L. Boczne mocowanie do profilu. OJ = 2 uchwyty montażowe
€24.36
PSEN op SL Bracket C
PSEN op SL Bracket C 631180
Zestaw montażowy do kurtyn świetlnych serii PSENopt SL w kształcielitery C. Boczne mocowanie do profilu. OJ = 2 uchwyty montażowe
€13.41