text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

PSEN op4S-1-1

Numer produktu: 630381
GTIN: 4046548047769
Kurtyna świetlna, typ 4, PL e, ochrona ciała, czujnik podczerwieni, podłączenie odbiornika: 4-pinowe złącze męskie M12, podłączenienadajnika: 4-pinowe złącze męskie M12, przewód połączeniowy nie jest dostarczany zurządzeniem.

Sztuka

Cena

€268.38

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie

Kurtyna świetlna, typ 4, PL e, ochrona ciała, czujnik podczerwieni, podłączenie odbiornika: 4-pinowe złącze męskie M12, podłączenienadajnika: 4-pinowe złącze męskie M12, przewód połączeniowy nie jest dostarczany zurządzeniem.

Potwierdzenie CE  
Na liście cULus  
EAC (Europa i Azja)  
TÜV  
Rodzaj ESPE 4  
Zasada działania czujników Podczerwień  
Rodzaj ochrony dokładności Korpus  
Zasięg (m) 0  
8  
 
Napięcie zasilania (V) 20  
30  
Typ napięcia zasilania U1 DC  
Używany zakres długości fali 880 nm  
Liczba wyjść OSSD 0  
Temperatura pracy -25  
55  
Norma przydatności klimat. EN 60068-2-3  
Klasa wilgotności RH 95% w temp. 40°C  
Dozwolona kondensacja? Niedozwolone  
Drgania wg normy... EN 60068-2-6  
Przysp.wstrz. wg normy1 30 g  
Stopień ochrony obudowy IP67  
Czas reakcji 1  
1  
Typ połączenia M12 4-stykowe  
Materiał górnej części obudowy ABS UL 94 V0  
Głębokość 62.6  
Ciężar netto 44  
Ciężar brutto 73  
 
Dyrektywa RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Zgodność z RoHS tak  
Wyjątki RoHS nie  
Zgodność REACh Nie zawiera substancji SVHC  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Wersja ECLASS ECLASS-13  
Funkcja odniesienia ECLASS 27272701  
Wersja ETIM ETIM-9.0  
Grupa odniesienia ETIM EG000026  
Funkcja odniesienia ETIM EC001831  
UNSPSC 25 46171620  
GTIN 4046548047769  
Tom 0  dm3
Harmonized System Code 90314990  
Typ numeru taryfy celnej TARIC  
Użyj numeru taryfy celnej Ausfuhr  
Einfuhr  
Ilość na jednostkę opakowania 1  
 

Akcesoria obligatoryjne

PSEN op cable axial M12 4-p. shield.  3m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 3m 630303
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, ekranowany, 4-pinowe gniazdo proste M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 3m
€24.97
PSEN op cable axial M12 4-p. shield.  5m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 5m 630304
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, ekranowany, 4-pinowe gniazdo proste M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 5m
€29.28
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 10m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 10m 630305
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, ekranowany, 4-pinowe gniazdo proste M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 10m
€37.66
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 3m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 3m 630306
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, ekranowany, 4-pinowe gniazdo kątowe M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 3m
€24.97
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 5m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 5m 630307
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, ekranowany, 4-pinowe gniazdo kątowe M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 5m
€29.28
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 10m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 10m 630308
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, ekranowany, 4-pinowe gniazdo kątowe M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 10m
€37.66
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 30m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 30m 630309
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, ekranowany, 4-pinowe gniazdo proste M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 30 m
€70.49