Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"630380","name":"PSEN op2S-1-1","price":"231.21","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GN"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PSEN op2S-1-1
Numer produktu: 630380
GTIN: 4046548047752
Kurtyna świetlna, typ 2, PL c, ochrona ciała, czujnik podczerwieni,
podłączenie odbiornika: 4-pinowe złącze męskie M12, podłączenienadajnika: 4-pinowe
złącze męskie M12, przewód połączeniowy nie jest dostarczany zurządzeniem.
Sztuka
Cena
€231.21
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Kurtyna świetlna, typ 2, PL c, ochrona ciała, czujnik podczerwieni, podłączenie odbiornika: 4-pinowe złącze męskie M12, podłączenienadajnika: 4-pinowe złącze męskie M12, przewód połączeniowy nie jest dostarczany zurządzeniem.
Dane ogólne
| Potwierdzenie |
CE
Na liście cULus TÜV EAC (Europa i Azja) |
| Rodzaj ESPE | 2 |
| Zasada działania czujników | Podczerwień |
| Rodzaj ochrony dokładności | Korpus |
| Zasięg (m) |
0
8 |
Dane techniczne
Dane elektryczne
| Napięcie zasilania (V) |
20
30 |
| Typ napięcia zasilania U1 | DC |
Dane optyczne
| Używany zakres długości fali | 880 nm |
Dane dotyczące środowiska
| Temperatura pracy |
-25
55 |
| Norma przydatności klimat. | EN 60068-2-3 |
| Klasa wilgotności | RH 95% w temp. 40°C |
| Dozwolona kondensacja? | Niedozwolone |
| Drgania wg normy... | EN 60068-2-6 |
| Przysp.wstrz. wg normy1 | 30 g |
| Stopień ochrony obudowy | IP67 |
Times
| Czas reakcji |
1
1 |
Dane mechaniczne
| Typ połączenia | M12 4-stykowe |
| Materiał górnej części obudowy | ABS UL 94 V0 |
| Głębokość | 55 |
| Ciężar netto | 39 |
| Ciężar brutto | 68 |
Środowisko
| Dyrektywa RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Zgodność z RoHS | tak |
| Wyjątki RoHS | nie |
| Zgodność REACh | Nie zawiera substancji SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dane handlowe
| Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
| Funkcja odniesienia ECLASS | 27272701 |
| Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupa odniesienia ETIM | EG000026 |
| Funkcja odniesienia ETIM | EC001831 |
| UNSPSC 25 | 46171620 |
| GTIN | 4046548047752 |
| Tom | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 90314990 |
| Typ numeru taryfy celnej | TARIC |
| Użyj numeru taryfy celnej |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Ilość na jednostkę opakowania | 1 |
Akcesoria obligatoryjne
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 3m
630303
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, ekranowany, 4-pinowe gniazdo
proste M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 3m
€24.97
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 5m
630304
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, ekranowany, 4-pinowe gniazdo
proste M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 5m
€29.28
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 10m
630305
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, ekranowany, 4-pinowe gniazdo
proste M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 10m
€37.66
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 3m
630306
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, ekranowany, 4-pinowe gniazdo
kątowe M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 3m
€24.97
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 5m
630307
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, ekranowany, 4-pinowe gniazdo
kątowe M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 5m
€29.28
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 10m
630308
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, ekranowany, 4-pinowe gniazdo
kątowe M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 10m
€37.66
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 30m
630309
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, ekranowany, 4-pinowe gniazdo
proste M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 30 m
€70.49
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 30m
630319
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, ekranowany, 4-pinowe gniazdo
kątowe M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 30 m
€70.49