Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"630905","name":"PSEN op Mirror-190/1","price":"323.64","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GT"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PSEN op Mirror-190/1
Numer produktu: 630905
GTIN: 4046548069020
Lustro odchylające o szerokości 80 mm i długości 190 cm. Do stosowaniaze
wszystkimi kurtynami świetlnymi z serii PSENopt o zasięgu <190 cm. Dobezpośredniego montażu na
maszynie wymagane
są uchwyty montażowe „PSEN op Mirror Bracket Kit/1”, natomiast domontażu w
„PSEN op Protective” uchwyty montażowe „PSEN op Protective BracketMirror/1”.
Sztuka
Cena
€323.64
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Lustro odchylające o szerokości 80 mm i długości 190 cm. Do stosowaniaze wszystkimi kurtynami świetlnymi z serii PSENopt o zasięgu <190 cm. Dobezpośredniego montażu na maszynie wymagane są uchwyty montażowe „PSEN op Mirror Bracket Kit/1”, natomiast domontażu w „PSEN op Protective” uchwyty montażowe „PSEN op Protective BracketMirror/1”.
Dane ogólne
| Potwierdzenie | - |
Dane techniczne
Dane mechaniczne
| Materiał obudowy | Aluminium |
| Wysokość | 1845 |
| Szerokość | 89 |
| Głębokość | 95 |
| Ciężar netto | 5300 |
| Ciężar brutto | 7000 |
Środowisko
| Dyrektywa RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Zgodność z RoHS | tak |
| Wyjątki RoHS | nie |
| Zgodność REACh | Nie zawiera substancji SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Dane handlowe
| Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
| Funkcja odniesienia ECLASS | 27273605 |
| Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupa odniesienia ETIM | EG000026 |
| Funkcja odniesienia ETIM | EC002467 |
| UNSPSC 25 | 39111609 |
| GTIN | 4046548069020 |
| Tom | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 90319000 |
| Typ numeru taryfy celnej | TARIC |
| Użyj numeru taryfy celnej |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Ilość na jednostkę opakowania | 1 |
Akcesoria obligatoryjne
PSEN op Mirror Bracket Kit/1
630906
Uchwyt montażowy do bezpośredniego montażu serii „PSEN op Mirror".
€28.44