Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"6B000003","name":"PSEN rd1.2 sensor","price":"1008.97","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0170","00106002457163","0010600245716380TO"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PSEN rd1.2 sensor
Numer produktu: 6B000003
GTIN: 4046548104523
Czujnik radarowy, zasięg działania 5 m, PL d (kat. 3) zgodnie z PL-ENISO 13849
Artykuł w trakcie wycofywania – więcej informacji [email protected]
Sztuka
Cena
€1,008.97
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Dane ogólne
| Potwierdzenie |
RED
CE UKCA UL Certified Mark TÜV |
| 4 | |
| Zasada działania czujników | Radar FMCW |
| Częstotliwość nośna | |
| Zakres pracy strefy ostrzegawc | 5 |
| Zakres pracy strefy bezpieczeń | 5 |
| Number of zone configurations | 32 |
Dane techniczne
Dane elektryczne
| Źródło napięcia wewnętrznego | Przez jednostkę sterującą |
Dane optyczne
| Kąt otwarcia w poziomie | |
| Kąt otwarcia w pionie |
Dane dotyczące środowiska
| Temperatura pracy |
-30
60 |
| Klasa wilgotności | Maks. 95% |
| Dozwolona kondensacja? | Niedozwolone |
| Dop.wys.pracy n.p.m. | |
| St.zanieczysz.odst.i odl. | 4 |
| Stopień ochrony obudowy | IP67 |
Times
| Czas reakcji | 100 |
Dane mechaniczne
| Maks. długość przewodu | 25 |
| Materiał górnej części obudowy | |
| Wysokość | 85 |
| Wysokość z mocowaniem | 107.4 |
| Szerokość | 85 |
| zerokość z mocowaniem | 158 |
| Głębokość | 107.4 |
| Ciężar netto | 289 |
| Ciężar brutto | 492 |
Środowisko
| Dyrektywa RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Zgodność z RoHS | tak |
| Wyjątki RoHS | tak |
| Wyjątki RoHS wg dyrektywy | 6c |
| Zgodność REACh | co najmniej jedną SVHC subst. |
| Substancje zawarte w REACh | Ołów |
| % udział zanieczyszczenia | > 0,1 |
| Nr CAS. | 7439-92-1 |
| Dostępne wejście SCIP | tak |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dane handlowe
| Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
| Funkcja odniesienia ECLASS | 27274501 |
| Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupa odniesienia ETIM | EG000026 |
| Funkcja odniesienia ETIM | EC004807 |
| UNSPSC 25 | 39121528 |
| GTIN | 4046548104523 |
| Tom | 3.534 dm3 |
| Harmonized System Code | 85261000 |
| Typ numeru taryfy celnej | TARIC |
| Użyj numeru taryfy celnej |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Ilość na jednostkę opakowania | 1 |
Akcesoria obligatoryjne
Cable/CA/M12-5AFX/A/005/XXXX/SH
C1000044
Przewód połączeniowy, 5-stykowe złącze wewnętrzne M12 kątowe, skrętka,
ekranowany, długość przewodu: 5 m
€39.68
Cable/CA/M12-5AFX/A/010/XXXX/SH
C1000045
Przewód połączeniowy, 5-stykowe złącze wewnętrzne M12 kątowe, skrętka,
ekranowany, długość przewodu: 10 m
€68.27
Cable/CA/M12-5AFX/A/015/XXXX/SH
C1000046
Przewód połączeniowy, 5-stykowe złącze wewnętrzne M12 kątowe, skrętka,
ekranowany, długość przewodu: 15 m
€89.28
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/003/XXXX/SH
C1000047
Przewód połączeniowy, 5-stykowe złącze zewnętrzne M12
na 5-stykowe złącze wewnętrzne M12, kątowe, skrętka, ekranowany, długośćprzewodu: 3 m
€38.42
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/005/XXXX/SH
C1000048
Przewód połączeniowy, 5-stykowe złącze zewnętrzne M12
na 5-stykowe złącze wewnętrzne M12, kątowe, skrętka, ekranowany, długośćprzewodu: 5 m
€55.33
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/010/XXXX/SH
C1000049
Przewód połączeniowy, 5-stykowe złącze zewnętrzne M12
na 5-stykowe złącze wewnętrzne M12, kątowe, skrętka, ekranowany, długośćprzewodu: 10 m
€81.95
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/015/XXXX/SH
C1000050
Przewód połączeniowy, 5-stykowe złącze zewnętrzne M12
na 5-stykowe złącze wewnętrzne M12, kątowe, skrętka, ekranowany, długośćprzewodu: 15 m
€104.33
Connector/CA/M12-5SMX/A/TR
C1000058
Terminating plug with a 120 Ω resistor between Pin 4 and Pin 5. Suitable
for the Interface: CANopen.
€25.99