text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

PSENvip IPM

Numer produktu: 584300
GTIN: 4046548089844
Moduł dodatkowy do pomiaru kąta gięcia dla systemów PSENvip2, złożony z odbiornika (PSENvip R, PSENvip LR), nadajnika (PSENvip E) i modułuspecjalnego PSSu K FAU P Ważne informacje: Cykl życia niniejszego produktu dobiega końca. Nie będzie on zatem już dostępny w przewidywanej przyszłości. Uprzejmie prosimy o kontakt z obsługującą Państwa osobą w f...  Więcej

Artykuł w trakcie wycofywania – więcej informacji [email protected]


Sztuka

Cena

€2,216.12

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie

Moduł dodatkowy do pomiaru kąta gięcia dla systemów PSENvip2, złożony z odbiornika (PSENvip R, PSENvip LR), nadajnika (PSENvip E) i modułuspecjalnego PSSu K FAU P Ważne informacje: Cykl życia niniejszego produktu dobiega końca. Nie będzie on zatem już dostępny w przewidywanej przyszłości. Uprzejmie prosimy o kontakt z obsługującą Państwa osobą w firmie Pilz, aby znaleźć odpowiedni zamiennik lub produkt nowszej generacji.

Potwierdzenie CE  
UKCA  
Na liście cULus  
Zakres zastosowań Standardowy  
 
Przeznaczenie U1 Zasilanie modułu  
Napięcie zasilania (V) 24  
24  
Typ napięcia zasilania U1 DC  
Pobór mocy DC 5.5  
Przeznaczenie U2 Zasilanie peryferyjne  
Napięcie zasilania 2 (V) 24  
24  
Typ napięcia zasilania U2 DC  
Tolerancja U2 -30 %/+25 %  
Ilość wejść cyfrowych 1  
1  
Napięcie DC na wejściu 24 V DC  
Typ wejścia wg EN 61131-2 3  
Ilość wyjść półprzewodnikowych 1  
Tolerancja nap. zewn. DC S/C
Kat. stosowania wg EN 60947-1 DC-12  
Liczba interfejsów hosta USB 1  
Adres IP Ethernet ust. fabr. 192.168.0.13  
Typ złącza ETHERNET int. RJ45  
Prędkości transmisji Ethernet 10 MBit/s  
100 MBit/s  
Ilość złączy Ethernet 2  
Przydatność klimatyczna do... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
Norma temperatury otoczenia EN 60068-2-14  
Temperatura pracy 0  
60  
Norma temp. przechowywania EN 60068-2-1/-2  
Norma przydatności klimat. EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Klasa wilgotności RH 93% w temp. 40°C  
Dozwolona kondensacja? Niedozwolone  
Dop.wys.pracy n.p.m. 2000 m  
EMC wg standardu... EN 61131-2  
EN 61000-4-4  
EN 61000-4-5  
EN 61000-6-4  
EN 61000-4-6  
EN 61000-4-2  
EN 61000-4-3  
Drgania wg normy... EN 60068-2-6  
Przysp.wstrz. wg normy1 15 g  
Odstęp i odl. izol. do EN 61131-2  
Kategoria przepięcia II  
St.zanieczysz.odst.i odl. 2  
Stop.ochrony EN 60529  
Rodzaj ochrony miejsca montażu
Stopień ochrony obudowy IP20 (not evaluated by UL)  
Rodzaj ochrony zacisków
Izolacja potencjałowa 1 między Zasilanie peryf. i modułu  
Typ izolacji potencjałowej 1 Izolacja podstawowa  
Położenie montażowe pionowo  
Wymiary szyny DIN 35 x 7,5 EN 50022  
Materiał obudowy części dolnej PC  
Mat. obudowy płyty przedniej PC  
Zacisk przyłączeniowy Zacisk śrubowy  
Zacisk sprężynowy  
Styl zacisków wtykowe  
Przewód elasty. c/s Info AWG 24 - 12 AWG  
Wysokość 96  
Szerokość 45  
Głębokość 111.5  
Ciężar netto 170  
Ciężar brutto 180  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Wersja ECLASS ECLASS-13  
Funkcja odniesienia ECLASS 27319090  
Wersja ETIM ETIM-9.0  
Grupa odniesienia ETIM EG000026  
Funkcja odniesienia ETIM EC004672  
GTIN 4046548089844  
Tom 0.617  dm3
Harmonized System Code 85176200  
Typ numeru taryfy celnej TARIC  
Użyj numeru taryfy celnej Ausfuhr  
Einfuhr  
Ilość na jednostkę opakowania 1  
 

Akcesoria obligatoryjne

Set4 Screw Terminals
Set4 Screw Terminals 750016
Zestaw wtykowych zacisków śrubowych do PNOZ m B1, jednostka bazowa,sterowniki kompaktowe PNOZmulti 2.
€9.83
Set4 Spring Terminals
Set4 Spring Terminals 751016
Zestaw zacisków sprężynowych do PNOZ m B1, jednostka bazowa, sterownikikompaktowe PNOZmulti 2.
€9.83