text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

PSENvip E

Numer produktu: 584200
GTIN: 4046548078527
Nadajnik PSENvip. Ważne informacje: Cykl życia niniejszego produktu dobiega końca. Nie będzie on zatem już dostępny w przewidywanej przyszłości. Uprzejmie prosimy o kontakt z obsługującą Państwa osobą w firmie Pilz, aby znaleźć odpowiedni zamiennik lub produkt nowszej generacji.

Artykuł w trakcie wycofywania – więcej informacji [email protected]


Sztuka

Cena

€758.92

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie

Nadajnik PSENvip. Ważne informacje: Cykl życia niniejszego produktu dobiega końca. Nie będzie on zatem już dostępny w przewidywanej przyszłości. Uprzejmie prosimy o kontakt z obsługującą Państwa osobą w firmie Pilz, aby znaleźć odpowiedni zamiennik lub produkt nowszej generacji.

Potwierdzenie Na liście UL  
CE  
UKCA  
TIIS  
TÜV  
Rodzaj ESPE 4  
 
Napięcie zasilania (V) 24  V
Typ napięcia zasilania U1 DC  
Pobór mocy DC 5  W
Typ źródła światła LED wysokiej mocy  
Używany zakres długości fali 510 - 550 nm  
Liczba wejść 2  
Napięcie DC na wejściu 24 V DC  
Iz.poten.wej. z V wewn. magis. Nie  
Norma temperatury otoczenia EN 60068-2-14  
Temperatura pracy 0  °C
Norma temp. przechowywania EN 60068-2-1/-2  
Norma przydatności klimat. EN 60068-2-78  
Klasa wilgotności RH 93% w temp. 40°C  
Dozwolona kondensacja? Niedozwolone  
EMC wg standardu... EN 61496-1  
EN 61000-6-4  
Drgania wg normy... EN 60068-2-6  
Przysp.wstrz. wg normy1 10 g  
Stop.ochrony EN 60529  
Stopień ochrony obudowy IP54  
Typ obudowy UL 1  
Typ połączenia M12  
Linie kablowe LiYY 4 x 0,25 mm2  
Maks. długość przewodu 75  m
Materiał górnej części obudowy Aluminium  
Wysokość 90  mm
Szerokość 95  mm
Głębokość 136  mm
Ciężar netto 1000  g
Ciężar brutto 1250  g
 
Dyrektywa RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Zgodność z RoHS tak  
Wyjątki RoHS tak  
Wyjątki RoHS wg dyrektywy 7a  
7c I  
Zgodność REACh co najmniej jedną SVHC subst.  
Substancje zawarte w REACh Ołów  
Tlenek ołowiu  
% udział zanieczyszczenia > 0,1  
Nr CAS. 7439-92-1  
1317-36-8  
Dostępne wejście SCIP tak  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Wersja ECLASS ECLASS-13  
Funkcja odniesienia ECLASS 27310101  
Wersja ETIM ETIM-9.0  
Grupa odniesienia ETIM EG000026  
Funkcja odniesienia ETIM EC004672  
UNSPSC 25 39121528  
GTIN 4046548078527  
Tom 9.686  dm3
Harmonized System Code 90138000  
Typ numeru taryfy celnej TARIC  
Użyj numeru taryfy celnej Ausfuhr  
Einfuhr  
Ilość na jednostkę opakowania 1  
 

Akcesoria obligatoryjne

PSEN op cable axial M12 4-p. shield.  5m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 5m 630304
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, ekranowany, 4-pinowe gniazdo proste M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 5m
€29.28
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 10m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 10m 630305
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, ekranowany, 4-pinowe gniazdo proste M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 10m
€37.66
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 30m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 30m 630309
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, ekranowany, 4-pinowe gniazdo proste M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 30 m
€70.49

Akcesoria uruchomieniowe

PSSu K F FAU B
PSSu K F FAU B 312420
PSSu, moduł kompaktowy, bezpieczny, moduł specjalny, jednostkaanalizująca dla PSENvip, wersja podstawowa, 1 interfejs odbiornika PSENvip, 1 interfejs nadajnika PSENvip, 4 wejścia, 2 wyjścia impulsów testowych 0,25 A, 2 wyjścia, 1,75 A, jednobiegunowe, przełączane impulsowo, odporne na zwarcie, odporne naprzeciążenie, bez sprzężenia zwrotnego, 2 wyjścia, 3 A, dwubiegunowe, odporne nazwarcie, odporne na przeciążenia, wysokie napięcie rozładowania, bez sprzężeniazwrotnego, 2 interfejsy Ethernet, 100 Mb/s. Ważne informacje: Cykl życia niniejszego produktu dobiega końca. Nie będzie on zatem już dostępny w przewidywanej przyszłości. Uprzejmie prosimy o kontakt z obsługującą Państwa osobą w firmie Pilz, aby znaleźć odpowiedni zamiennik lub produkt nowszej generacji.
€957.55
PSSu K F FAU P
PSSu K F FAU P 312421
PSSu, moduł kompaktowy, bezpieczny, moduł specjalny, jednostkaanalityczna dla PSENvip, wersja produkcyjna, 1 interfejs odbiornika PSENvip, 1 nadajnikinterfejsu PSENvip, 4 wejścia, 2 wyjścia impulsów testowych 0,25 A, 2 wyjścia, 1,75 A, jednobiegunowe, przełączane implusowo, odporne na zwarcie,przeciążenie, bez sprzężenia zwrotnego, 2 wyjścia, 3 A, dwubiegunowe, odporne nazwarcie, odporne na przeciążenia, wysokie napięcie rozładowania, bez sprzężeniazwrotnego, 2 interfejsy Ethernet, 100 Mbs. Ważne informacje: Cykl życia niniejszego produktu dobiega końca. Nie będzie on zatem już dostępny w przewidywanej przyszłości. Uprzejmie prosimy o kontakt z obsługującą Państwa osobą w firmie Pilz, aby znaleźć odpowiedni zamiennik lub produkt nowszej generacji.
€2,325.48