Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"583200","name":"PSENvip TP","price":"10.83","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0140","00106002207043","0010600220704380I1"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PSENvip TP
Numer produktu: 583200
GTIN: 4046548054293
Element testujący PSENvip.
Ważne informacje: Cykl życia niniejszego produktu dobiega końca. Nie będzie on zatem już dostępny w przewidywanej przyszłości. Uprzejmie prosimy o kontakt z obsługującą Państwa osobą w firmie Pilz, aby znaleźć odpowiedni zamiennik lub produkt nowszej generacji.
Artykuł w trakcie wycofywania – więcej informacji [email protected]
Sztuka
Cena
€10.83
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Element testujący PSENvip. Ważne informacje: Cykl życia niniejszego produktu dobiega końca. Nie będzie on zatem już dostępny w przewidywanej przyszłości. Uprzejmie prosimy o kontakt z obsługującą Państwa osobą w firmie Pilz, aby znaleźć odpowiedni zamiennik lub produkt nowszej generacji.
Środowisko
| Dyrektywa RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Zgodność z RoHS | tak |
| Wyjątki RoHS | nie |
| Zgodność REACh | Nie zawiera substancji SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dane handlowe
| Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
| Funkcja odniesienia ECLASS | 27319090 |
| Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupa odniesienia ETIM | EG000026 |
| Funkcja odniesienia ETIM | EC003015 |
| UNSPSC 25 | 39121528 |
| GTIN | 4046548054293 |
| Tom | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 39269097 |
| Typ numeru taryfy celnej | TARIC |
| Użyj numeru taryfy celnej |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Ilość na jednostkę opakowania | 1 |