Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"570319","name":"PSEN rsm rope clamp","price":"7.5","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0100","00106002237080","0010600223708080EE"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PSEN rsm rope clamp
Numer produktu: 570319
GTIN: 4046548104981
Zacisk linki do PSENrope mini
Sztuka
Cena
€7.50
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Dane techniczne
Dane mechaniczne
| Materiał obudowy | Stal cynkowana |
| Wysokość | 18 |
| Szerokość | 18 |
| Głębokość | 45 |
| Ciężar netto | 10 |
| Ciężar brutto | 20 |
Środowisko
| Dyrektywa RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Zgodność z RoHS | tak |
| Wyjątki RoHS | nie |
| Zgodność REACh | Nie zawiera substancji SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Dane handlowe
| Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
| Funkcja odniesienia ECLASS | 27270692 |
| Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupa odniesienia ETIM | EG000017 |
| Funkcja odniesienia ETIM | EC002026 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548104981 |
| Tom | 0.144 dm3 |
| Harmonized System Code | 73269098 |
| Typ numeru taryfy celnej | TARIC |
| Użyj numeru taryfy celnej |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Ilość na jednostkę opakowania | 1 |