Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"544021","name":"PSEN enc m1 eCAM","price":"1937.0","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0100","00106002237084","0010600223708480JA"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PSEN enc m1 eCAM
Numer produktu: 544021
GTIN: 4046548067408
Enkoder bezwzględny, wieloobrotowy, z dwoma nadmiarowymi
interfejsami SSI, wałek ciągły drążony 20 mm.
Sztuka
Cena
€1,937.00
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Dane ogólne
| Potwierdzenie |
CE
UKCA |
Dane techniczne
Dane elektryczne
| Napięcie zasilania (V) | 24 V |
| Pobór mocy DC | 3.6 W |
Dane dotyczące środowiska
| Temperatura pracy | -20 - 70 °C |
| Maks. wilgotność względna | 98% |
| Drgania wg normy... | EN 60068-2-6 |
| Przysp.wstrz. wg normy1 | 60 g |
| Stop.ochrony | EN 60529 |
| Stopień ochrony obudowy | IP54 |
Dane mechaniczne
| Typ połączenia | Zaciski |
| Materiał obudowy | Aluminium |
| Wysokość | 125 mm |
| Szerokość | 75 mm |
| Głębokość | 75 mm |
| Ciężar netto | 950 g |
| Ciężar brutto | 1150 g |
Środowisko
| Dyrektywa RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Zgodność z RoHS | tak |
| Wyjątki RoHS | tak |
| Wyjątki RoHS wg dyrektywy | 6a |
| Zgodność REACh | co najmniej jedną SVHC subst. |
| Substancje zawarte w REACh | Ołów |
| % udział zanieczyszczenia | > 0,1% |
| Nr CAS. | 7439-92-1 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dane handlowe
| Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
| Funkcja odniesienia ECLASS | 27270502 |
| Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupa odniesienia ETIM | EG000026 |
| Funkcja odniesienia ETIM | EC001486 |
| UNSPSC 25 | 39121527 |
| GTIN | 4046548067408 |
| Tom | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 90318020 |
| Typ numeru taryfy celnej | TARIC |
| Użyj numeru taryfy celnej |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Ilość na jednostkę opakowania | 1 |