Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"540121","name":"SDD ES SET SPRING LOADED TERMINALS","price":"21.91","currency":"EUR","category":["A0500","A0500B0510","00103002387129","0010300238712980PS"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
SDD ES SET SPRING LOADED TERMINALS
Numer produktu: 540121
GTIN: 4046548083835
SDD (Safety Device Diagnostics – diagnostyka urządzeńzabezpieczających), zestaw zacisków wtykowych
do obudów 45 mm, typ sprężynowy, opakowanie jednostkowe 2 szt, każdy X14-pinowy i X2 8-pinowy.
Sztuka
Cena
€21.91
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Środowisko
| Dyrektywa RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Zgodność z RoHS | tak |
| Wyjątki RoHS | nie |
| Zgodność REACh | Nie zawiera substancji SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dane handlowe
| Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
| Funkcja odniesienia ECLASS | 27242692 |
| Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupa odniesienia ETIM | EG000024 |
| Funkcja odniesienia ETIM | EC002584 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548083835 |
| Tom | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85369010 |
| Typ numeru taryfy celnej | TARIC |
| Użyj numeru taryfy celnej |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Ilość na jednostkę opakowania | 1 |