Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"751014","name":"PNOZ s Set3spring loaded terminals 45mm","price":"43.84","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0230","00100002007003","0010000200700380GB"]}

Rzeczywisty produkt może się różnić
PNOZ s Set3spring loaded terminals 45mm
Numer produktu: 751014
Zestaw zapasowych zacisków wtykowych, technologia sprężynowa, opakowaniejednostkowe = 1 szt. X1/X2/X3
8-stykowe i X4, 4-stykowe, do obudowy 45 mm.
Cena
€43.84
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Środowisko
Zgodność z RoHS | tak |
Zgodność REACh | Nie zawiera substancji SVHC |
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dane handlowe
Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
Funkcja odniesienia ECLASS | 27371392 |
Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
Grupa odniesienia ETIM | EG000017 |
Funkcja odniesienia ETIM | EC002498 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
GTIN | 4046548066715 |
Tom | 0.230 dm3 |
Harmonized System Code | 85369010 |
Typ numeru taryfy celnej | TARIC |
Użyj numeru taryfy celnej |
Ausfuhr
Einfuhr |
Ilość na jednostkę opakowania | 1 |