text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

P2HZ X1 115VAC 3n/o 1n/c

Numer produktu: 774435
Przekaźnik bezpieczeństwa (samodzielny), wejścia: Na przycisk 1 N/O, 1N/Z, wyjścia: 3 N/O, 1 N/Z, 2 SC, UB 115 V AC, szerokość: 45 mm, zintegrowanezaciski śrubowe, przekaźnik sterowania dwuręcznego mo...  Więcej

Sztuka

Na zamówienie

Cena

€586.31

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie

Przekaźnik bezpieczeństwa (samodzielny), wejścia: Na przycisk 1 N/O, 1N/Z, wyjścia: 3 N/O, 1 N/Z, 2 SC, UB 115 V AC, szerokość: 45 mm, zintegrowanezaciski śrubowe, przekaźnik sterowania dwuręcznego monitorowanie jednoczesnego uruchomienia przycisków sterowaniadwuręcznego.

Potwierdzenie CCC  
CE  
UKCA  
Na liście cULus  
EAC (Europa i Azja)  
TÜV  
 
Napięcie zasilania (V) 115  V
Typ napięcia zasilania U1 AC  
Pobór mocy AC 6  VA
Wyłącznik aut.urządzenia maks. Maks. przekrój przewodu  
Typ urządzenia 2-ręcznego wg  
Typ urządzenia 2-ręcznego III C  
Liczba wejść 2  
Ilość wyjść półprzewodnikowych 2  
Tolerancja nap. zewn. DC S/C -15%/+10%  
Kat. stosowania wg EN 60947-1 DC-12  
Kategoria AC/DC1 stand. EN 60947-4-1  
Voltage AC1 safety cont. 240  V
Max. current AC1 safety cont. 5  A
Voltage DC1 safety cont. 24  V
Max. current DC1 safety cont. 5  A
Kategoria AC15/DC13sta. EN 60947-5-1  
Voltage AC15 safety cont. 230  V
Max. current AC15 safety cont. 2.5  A
Voltage DC13 safety cont. 24  V
Styki bezp.: AC przy UL 240 VAC G. P.  
Styki bezp.: praca pilota C300, R300  
Materiał styku przekaźnika AgSnO2  
Dane dodatk.styku przekaźnika + 0,2 µm Au  
Przydatność klimatyczna do... EN 60068-2-78  
Temperatura pracy -25  °C
Klasa wilgotności RH 93% w temp. 40°C  
Dozwolona kondensacja? Niedozwolone  
EMC wg standardu... EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
Drgania wg normy... EN 60068-2-6  
Odstęp i odl. izol. do EN 60947-1  
Kategoria przepięcia III / II  
St.zanieczysz.odst.i odl. 2  
Rodzaj ochrony miejsca montażu  
Stopień ochrony obudowy  
Rodzaj ochrony zacisków  
Położenie montażowe dowolne  
Materiał obudowy części dolnej  
Mat. obudowy płyty przedniej ABS UL 94 V0  
Materiał górnej części obudowy  
Zacisk przyłączeniowy Zacisk śrubowy  
Styl zacisków stałe  
Przewód elasty. c/s Info AWG 24 - 10 AWG  
Wysokość 87  mm
Szerokość 45  mm
Głębokość 121  mm
Ciężar netto 380  g
Ciężar brutto 390  g
 
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85364900  
UNSPSC 25 39122205  
Kod EAN 4046548011289  
Wersja ECLASS ECLASS-13  
Funkcja odniesienia ECLASS 27371821  
Wersja ETIM ETIM-9.0  
Grupa odniesienia ETIM EG000019  
Tom 0.526  
 

Akcesoria opcjonalne

PNOZ EX 115VAC 3n/o 1n/c
PNOZ EX 115VAC 3n/o 1n/c 774104
Safety relay (standalone) Inputs: 2-channel wiring (intrinsically safe) with detection of shorts across contacts Outputs: 3 N/O, 1 N/C, 2 N/O intrinsically safe. Monitored start UB 115 V AC, width: 112.5 mm, integral screw terminals, Monitoring E-STOP, safety gates. ATEX approval in accordance with EN ISO 13849-1, EN ISO 13849-2, EN 62061, EN 60947- 5-1, EN 1088, EN 61511, ISO 14119. Ex zones: II(1)G [Ex ia Ga] IIB/IIC, II(1)D [Ex ia Da] IIIC, I(M1) [Ex ia Ma] I, corresponds to EN 60079-0, EN 60079-11, EN 60079-26, EN61241-11, EN 50303.
€711.85