Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"778010","name":"PMUT X1P 24VDC 3n/o 1n/c 5so","price":"578.98","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0230","00100002007002","0010000200700280FM"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PMUT X1P 24VDC 3n/o 1n/c 5so
Numer produktu: 778010
Przekaźnik bezpieczeństwa (samodzielny), wejścia,
okablowanie 2-kanałowe z/bez detekcji zwarć między stykami, 4 czujnikimutingu, wyjścia: 3 N/O, 1 N/Z, 5 SC,
start automatyczny/monitorowany, UB = 24 V... Więcej
Cena
€578.98
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Przekaźnik bezpieczeństwa (samodzielny), wejścia, okablowanie 2-kanałowe z/bez detekcji zwarć między stykami, 4 czujnikimutingu, wyjścia: 3 N/O, 1 N/Z, 5 SC, start automatyczny/monitorowany, UB = 24 V DC, szerokość: 90 mm, zaciski wtykowe śrubowe, urządzenie do krótkotrwałego zawieszeniafunkcji bezpieczeństwa, muting, monitorowanie lamp mutingu i ich automatycznego włączania.
Dane ogólne
Potwierdzenie |
CCC
CE UKCA Na liście cULus EAC (Europa i Azja) TÜV |
Dane techniczne
Dane elektryczne
Napięcie zasilania (V) | 24 V |
Typ napięcia zasilania U1 | DC |
Pobór mocy DC | 33 W |
Wejścia
Liczba wejść | 9 |
Wyjścia półprzewodnikowe
Ilość wyjść półprzewodnikowych | 4 |
Tolerancja nap. zewn. DC S/C | -20%/+20% |
Kat. stosowania wg EN 60947-1 | DC-12 |
Wyjścia przekaźnikowe
Kategoria AC/DC1 stand. | EN 60947-4-1 |
Voltage AC1 safety cont. | 240 V |
Max. current AC1 safety cont. | 8 A |
Voltage DC1 safety cont. | 24 V |
Max. current DC1 safety cont. | 8 A |
Kategoria AC15/DC13sta. | EN 60947-5-1 |
Voltage AC15 safety cont. | 240 V |
Max. current AC15 safety cont. | 5 A |
Voltage DC13 safety cont. | 24 V |
Styki bezp.: AC przy UL | 240 VAC G. P. |
Styki bezp.: praca pilota | B300, R300 |
Materiał styku przekaźnika | AgSnO2 |
Dane dodatk.styku przekaźnika | + 0,2 µm Au |
Dane dotyczące środowiska
Przydatność klimatyczna do... | EN 60068-2-78 |
Temperatura pracy | -10 °C |
Klasa wilgotności | RH 93% w temp. 40°C |
Dozwolona kondensacja? | Niedozwolone |
EMC wg standardu... |
EN 61496-1
EN 61000-6-2 EN 61326-3-1 |
Drgania wg normy... | EN 60068-2-6 |
Odstęp i odl. izol. do | EN 60947-1 |
Kategoria przepięcia | III / II |
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
Materiał obudowy części dolnej | |
Mat. obudowy płyty przedniej | ABS UL 94 V0 |
Materiał górnej części obudowy | |
Zacisk przyłączeniowy | Zacisk śrubowy |
Styl zacisków | wtykowe |
Przewód elasty. c/s Info AWG | 24 - 12 AWG |
Wysokość | 94 mm |
Szerokość | 90 mm |
Głębokość | 121 mm |
Ciężar netto | 565 g |
Ciężar brutto | 575 g |
Środowisko
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dane handlowe
Harmonized System Code | 85364900 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
Kod EAN | 4046548009132 |
Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
Funkcja odniesienia ECLASS | 27371819 |
Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
Grupa odniesienia ETIM | EG000019 |
Funkcja odniesienia ETIM | EC001449 |
Tom | 1.14 |
Akcesoria opcjonalne
PNOZ X Set plug in screw terminals P5+P5
374282
Zestaw zapasowych zacisków wtykowych śrubowych, opakowanie jednostkowe =2 szt. P5.
€20.70
PNOZ X Set plug in screw terminals P1+P2
374280
Zestaw zapasowych zacisków wtykowych śrubowych, opakowanie jednostkowe =1 szt. P1 i
1 szt. P2.
€10.34
PNOZ X Set plug in screw terminals P3+P4
374281
Zestaw zapasowych zacisków wtykowych śrubowych, opakowanie jednostkowe =1 szt. P3 i
1 szt. P4.
€20.70