Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"837271","name":"S3UM 24VDC UM 400/440VAC H40","price":"340.9","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0220","00100002027007","0010000202700780FB"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
S3UM 24VDC UM 400/440VAC H40
Numer produktu: 837271
Przekaźnik do monitorowania przepięć i
zbyt niskiego napięcia oraz kolejności faz w zasilaniu 3-fazowym, 40-400
Hz, napięcie pomiarowe 400/440 V AC, szerokość 22,5 mm, UB = 24 V DC,
histereza 40%.
Cena
€340.90
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Dane ogólne
Potwierdzenie |
CCC
CE UKCA |
Dane techniczne
Dane elektryczne
Napięcie zasilania (V) | 24 V |
Typ napięcia zasilania U1 | DC |
Pobór mocy DC | 1.5 W |
Wyłącznik aut.urządzenia maks. | Maks. przekrój przewodu |
Wyjścia przekaźnikowe
Kategoria AC/DC1 stand. | EN 60947-4-1 |
Kategoria AC15/DC13sta. | EN 60947-5-1 |
Materiał styku przekaźnika | AgCdO |
Dane dodatk.styku przekaźnika | + 3,0 µm Au |
Dane dotyczące środowiska
Przydatność klimatyczna do... | EN 60068-2-78 |
Temperatura pracy | -15 - 55 °C |
Dozwolona kondensacja? | Niedozwolone |
EMC wg standardu... |
EN 50081-2
EN 50081-1 |
Drgania wg normy... | EN 60068-2-6 |
Odstęp i odl. izol. do | VDE 0110-1 |
Rodzaj ochrony miejsca montażu | |
Stopień ochrony obudowy | |
Rodzaj ochrony zacisków |
Dane mechaniczne
Położenie montażowe | dowolne |
Materiał obudowy części dolnej | PPO UL 94 V0 |
Mat. obudowy płyty przedniej | ABS UL 94 V0 |
Materiał górnej części obudowy | PPO UL 94 V0 |
Zacisk przyłączeniowy | Zacisk śrubowy |
Styl zacisków | stałe |
Przewód elasty. c/s Info AWG | 24 - 10 AWG |
Wysokość | 87 mm |
Szerokość | 22.5 mm |
Głębokość | 122 mm |
Ciężar netto | 175 g |
Ciężar brutto | 185 g |
Środowisko
Zgodność z RoHS | tak |
Zgodność REACh | Nie zawiera substancji SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dane handlowe
Harmonized System Code | 85364900 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
Kod EAN | 4046548048858 |
Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
Funkcja odniesienia ECLASS | 27371801 |
Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
Grupa odniesienia ETIM | EG000019 |
Funkcja odniesienia ETIM | EC001438 |
Tom | 0.294 |